メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご...
詳細を確認
●プーリ形状
歯形(ISO標準ラック寸法)
A形
B形
( ):歯数19以下
[ ! ]2
[ ! ]2

●軸穴仕様 軸穴仕様記号と各寸法を下表よりお選びください。
[ ! ]軸穴に表面処理が付かない場合があります。
H 丸穴
P 丸穴+タップ
N 新JISキー溝穴+タップ
C 旧JISキー溝穴+タップ

V 段付穴
F 段付穴(ボス側ザグリ)
Y 両端段付穴
WB 二段段付穴

[ ! ]K形は適用不可
[ ! ]Z-d≧2
[ ! ]3.0≦J≦W-3.0
[ ! ]B形のみ適用
[ ! ]Z-d≧2
[ ! ]3.0≦J≦L-3.0
[ ! ]A形のみ適用
[ ! ]Q(R)-Y≧2
[ ! ]S+T≦W-3.0
[ ! ]S(T)≧3.0
[ ! ]A形のみ適用
[ ! ]Q-R≧2
[ ! ]R-WB≧2
[ ! ]S+T≦W-3.0
[ ! ]S(T)≧3.0
| dH7 軸穴内径 | M (並目) | 付属品 セットスクリュー |
| 12 | M4 | M4×3 |
| 13〜17 | M5 | M5×4 |
| 18〜30 | M6 | M6×5 |
| 31〜46 | M8 | M8×6 |
| 47〜70 | M10 | M10×8 |
| mm | 呼び | ||||
| H075 | H100 | H150 | H200 | H300 | |
| A | 21 | 27 | 40 | 54 | 80 |
| W | 26 | 32 | 45 | 59 | 85 |
| L 歯数14~36 | 41 | 47 | 60 | 74 | 100 |
| Type | ベルト幅 | 材質*1 | 表面処理 | 付属品*1 | 洗浄方法 | ||||||||
| 19.1mm (3/4inch) | 25.4mm (1inch) | 38.1mm (1.5inch) | 50.8mm (2inch) | 76.2mm (3inch) | プーリ | フランジ | セットスクリュー | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||
| SL-ATPA | H075 | H100 | H150 | H200 | H300 | 超々ジュラルミン系 アルミ合金 | アルミ合金 | 白アルマイト | SUS304 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-ATPA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||||||||
| SL-ATPB | 黒アルマイト | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||||||||
| SH-ATPB | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||||||||
| SL-ATPK | 硬質アルマイト*2 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||||||||
| SH-ATPK | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||||||||
| SL-ATPN | 無電解ニッケルメッキ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||||||||
| SH-ATPN | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||||||||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | − | プーリ形状 | − | 軸穴仕様・内径 | − | Z | − | J | − | Q | − | R | − | S | − | T | |
| (軸穴仕様:H・P・N・C) | SL-ATPA18H150 | − | B | − | N20 | ||||||||||||
| (軸穴仕様:V・F) | SH-ATPA20H100 | − | A | − | V20 | − | Z38 | − | J23.0 | ||||||||
| (軸穴仕様:Y・WB) | SL-ATPA30H150 | − | A | − | Y25 | − | Q42 | − | R42 | − | S9 | − | T9 |
| 型式 | プーリ 形状 | プーリ形状 | P.D. | O.D | D | F | E | |||||||
| Type | 歯数 | 種類 呼び幅 | A | B | ||||||||||
| 軸穴仕様 | ||||||||||||||
| H | P | N・C | H | P | N・C | |||||||||
| 丸穴 | 丸穴 | キー溝 | 丸穴 | 丸穴 | キー溝 | |||||||||
| V・Y・WB | タップ | タップ | V・F | タップ | タップ | |||||||||
| 段付穴 | 段付穴 | |||||||||||||
| d・Z (~)1mm単位指定(・)選択 | ||||||||||||||
| SL-ATPA SH-ATPA SL-ATPB SH-ATPB SL-ATPK SH-ATPK SL-ATPN SH-ATPN | 14 | H075 H100 H150 H200 H300 | A B | 12~41 | 12~30 | 12~30 | 12~35 | 12~29 | 12~25 | 56.60 | 55.22 | 39 | 61 | 45 |
| 15 | 12~46 | 12~34 | 12~31 | 12~41 | 12~33 | 12~29 | 60.64 | 59.27 | 45 | 67 | 50 | |||
| 16 | 12~52 | 12~40 | 12~36 | 12~44 | 12~36 | 12~30 | 64.68 | 63.31 | 48 | 70 | 56 | |||
| 17 | 12~56 | 12~44 | 12~41 | 68.72 | 67.35 | 80 | 60 | |||||||
| 18 | 12~44 | 12~46 | 12~38 | 12~35 | 72.77 | 71.39 | 50 | |||||||
| 19 | 14~63 | 14~49 | 14~47 | 14~46 | 14~35 | 76.81 | 75.44 | 87 | 67 | |||||
| 20 | 14~50 | 14~50 | 14~54 | 14~46 | 14~38 | 80.85 | 79.48 | 58 | ||||||
| 21 | 14~67 | 14~57 | 14~50 | 84.89 | 83.52 | 95 | 75 | |||||||
| 22 | 88.94 | 87.56 | ||||||||||||
| 23 | 16~72 | 16~61 | 16~51 | 16~54 | 16~46 | 16~38 | 92.98 | 91.61 | 99 | 80 | ||||
| 24 | 16~76 | 16~65 | 16~55 | 97.02 | 95.65 | 104 | 84 | |||||||
| 25 | 16~80 | 16~70 | 16~59 | 16~49 | 16~41 | 101.06 | 99.69 | 63 | 111 | 90 | ||||
| 26 | 20~84 | 20~70 | 20~55 | 20~59 | 20~49 | 20~41 | 105.11 | 103.73 | ||||||
| 27 | 20~85 | 109.15 | 107.78 | 115 | 95 | |||||||||
| 28 | 113.19 | 111.82 | 123 | 102 | ||||||||||
| 29 | 117.23 | 115.86 | ||||||||||||
| 30 | 121.28 | 119.90 | 127 | 105 | ||||||||||
| 31 | 125.32 | 123.95 | 131 | 110 | ||||||||||
| 32 | 20~43 | 129.36 | 127.99 | 135 | 115 | |||||||||
| 33 | 20~67 | 20~57 | 20~49 | 133.40 | 132.03 | 71 | 140 | 120 | ||||||
| 34 | 137.45 | 136.07 | 144 | 125 | ||||||||||
| 35 | 141.49 | 140.12 | 152 | 130 | ||||||||||
| 36 | 145.53 | 144.16 | ||||||||||||
| [ NG ]軸穴仕様Nの場合、軸穴径9・51〜54は製作できません。[ NG ]軸穴仕様Cの場合、軸穴径13・14・17・21~55は製作できません。 | ||||||||||||||
| 型式 | − | プーリ形状 | − | 軸穴仕様・内径 | − | Z | − | J | − | Q | − | R | − | S | − | T | − | (KC…etc.) |
| SL-ATPA18H150 | − | B | − | H20 | − | KSC30-K4 |
| Alterations | 止めねじ角度変更 | フランジカシメなし | フランジカシメ片側のみ | フランジカット | ||||
| Code | KC90 | NFC | RFC・LFC | FC | ||||
| Spec. | 止めねじ角度を90°に 変更します。 [ ! ]A形プーリの場合は | ![]() | (フランジ2枚付属) 指定方法NFC [ ! ]D形は | ![]() | (フランジ1枚付属) 指定方法RFC [ ! ]D形は | ![]() | フランジ外径を0.5mm単位でカット 指定方法FC17 適用条件 [ ! ]FC≧(O. D.)+1 [ ! ]FC≦F-2 [ ! ]フランジ外周は表面処理されません。 [ NG ]D形は適用不可 | ![]() |
| ¥/1Code | 無料 | 無料 | 無料 | 300 | ||||
| Alterations | 止め輪溝追加工 | ベアリング押さえ用テーパ加工 | ボスカット | タップ穴寸法変更 | 付属セットスクリュー長さ変更 | |||||||||||||||||||||||||||
| Code | SRG | BTC | BC | TPC | SLH | |||||||||||||||||||||||||||
| Spec. | 段付穴の軸径に合った止め輪溝を加工します。 止め輪溝寸法>>P.1465 SRG指定2.5~91.5㎜ [ ! ]軸穴仕様V・Fのみ適用 [ ! ]Z寸法の止め輪溝規格を適用 [ ! ]n≦J−SRG−m指定方法SRG7 | ![]() | ベアリング内輪押さえ用テーパ加工 指定方法BTC12-TL1.5 適用条件 [ ! ]A形のみ適用 [ ! ]軸穴仕様H・P穴のみ適用 [ ! ] TL<L−W[ ! ] E-D≦6の際、片側カシメ・フランジ一枚付属 | ![]() | ボスの長さを0.5mm単位でカット 指定方法BC6.5 適用条件 [ ! ]軸穴仕様H・V・F:3≦BC<L-W [ ! ]軸穴仕様P・N・C:M+3≦BC<L−W [ NG ]A・D形は適用不 | ![]() | 指定方法 TPC5
| 指定方法 SLH10
| ||||||||||||||||||||||||
| 詳細は追加工概要 >>こちら | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥/1Code | 200 | 500 | 500 | 無料 | 無料 | |||||||||||||||||||||||||||
| Alterations | 側面穴追加工 [ ! ]軸穴仕様により、条件が異なります。>>こちら | ||
| 側面タップ穴 | 側面通し穴 | 側面ザグリ穴 | |
| Code | QTC・QFC・QSC | KTC・KFC・KSC | ZTC・ZFC・ZSC |
| Spec. | ボス側の側面にタップ穴を追加工します。 指定方法QTC28−M4 Q□C選択 穴の加工位置(P.C.D.寸法)をご指定ください。 M選択M3,M4,M5,M6,M8 適用条件 [ NG ]D形は適用不可 [ ! ]肉厚条件 最低2㎜ 計算式>>こちら [ ! ]軸穴仕様により、条件が異なります。>>こちら | ボス側の側面にキリ穴を追加工します。 指定方法KTC28−K4.5 K□C選択穴の加工位置(P.C.D.寸法)をご指定ください。 K指定K4.0~13.0(0.5mm単位指定) 適用条件 [ NG ]D形は適用不可 [ ! ]肉厚条件 最低2㎜ 計算式>>こちら [ ! ]軸穴仕様により、条件が異なります。>>こちら | ボス側の側面にザグリ穴を追加工します。 指定方法ZTC28−ZM4 Z□C選択穴の加工位置(P.C.D.寸法)をご指定ください。 ZM選択ZM3,ZM4,ZM5,ZM6,ZM8 適用条件 [ NG ]D形は適用不可 [ ! ]肉厚条件 最低2㎜ 計算式>>こちら [ ! ]軸穴仕様により、条件が異なります。>>こちら |
![]() (6ヵ所) (4ヵ所) (3ヵ所) | ![]() (6ヵ所) (4ヵ所) (3ヵ所) | ![]() (6ヵ所) (4ヵ所) (3ヵ所) | |
| 詳細は追加工概要 >>こちら | |||
| ¥/1Code | QTC:400 QFC:500 QSC:600 | KTC:500 KFC:600 KSC:800 | ZTC・ZFC:700 ZSC:1,000 |
洗浄工程作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水で洗浄 | ![]() | ![]() オイルフリー コンプレッサー 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋1重梱包 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨層で 電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) ![]() 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) ![]() [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 歯数 | ¥本体価格 | |||||||||||||||||||
| SL-ATPA(×1.0) SL-ATPB・SL-ATPK(×1.1) SL-ATPN(×1.2) | SH-ATPA(×1.0) SH-ATPB・SH-ATPK(×1.1) SH-ATPN(×1.2) | |||||||||||||||||||
| H075 | H100 | H150 | H200 | H300 | H075 | H100 | H150 | H200 | H300 | |||||||||||
| A形 | B形 | A形 | B形 | A形 | B形 | A形 | B形 | A形 | B形 | A形 | B形 | A形 | B形 | A形 | B形 | A形 | B形 | A形 | B形 | |
| 14 | 4,270 | 4,720 | 4,340 | 4,810 | 4,990 | 5,450 | 5,620 | 6,160 | 6,480 | 7,400 | 4,970 | 5,420 | 5,040 | 5,510 | 5,690 | 6,150 | 6,320 | 6,860 | 7,180 | 8,100 |
| 15 | 4,340 | 4,820 | 4,410 | 4,920 | 5,100 | 5,590 | 5,770 | 6,320 | 6,550 | 7,460 | 5,040 | 5,520 | 5,110 | 5,620 | 5,800 | 6,290 | 6,470 | 7,020 | 7,250 | 8,160 |
| 16 | 4,700 | 5,210 | 4,780 | 5,330 | 5,510 | 6,020 | 6,300 | 6,850 | 7,300 | 8,260 | 5,400 | 5,910 | 5,480 | 6,030 | 6,210 | 6,720 | 7,000 | 7,550 | 8,000 | 8,960 |
| 17 | 4,810 | 5,370 | 4,910 | 5,480 | 5,660 | 6,200 | 6,500 | 7,050 | 7,430 | 8,330 | 5,510 | 6,070 | 5,610 | 6,180 | 6,360 | 6,900 | 7,200 | 7,750 | 8,130 | 9,030 |
| 18 | 4,880 | 5,460 | 4,980 | 5,580 | 5,900 | 6,530 | 6,600 | 7,220 | 7,670 | 8,740 | 5,580 | 6,160 | 5,680 | 6,280 | 6,600 | 7,230 | 7,300 | 7,920 | 8,370 | 9,440 |
| 19 | 5,080 | 5,710 | 5,190 | 5,830 | 6,160 | 6,830 | 6,910 | 7,580 | 7,850 | 9,080 | 5,780 | 6,410 | 5,890 | 6,530 | 6,860 | 7,530 | 7,610 | 8,280 | 8,550 | 9,780 |
| 20 | 5,280 | 5,950 | 5,370 | 6,070 | 6,440 | 7,180 | 7,510 | 8,290 | 8,960 | 10,220 | 5,980 | 6,650 | 6,070 | 6,770 | 7,140 | 7,880 | 8,210 | 8,990 | 9,660 | 10,920 |
| 21 | 5,370 | 6,080 | 5,480 | 6,170 | 6,580 | 7,340 | 7,680 | 8,500 | 9,170 | 10,540 | 6,070 | 6,780 | 6,180 | 6,870 | 7,280 | 8,040 | 8,380 | 9,200 | 9,870 | 11,240 |
| 22 | 5,620 | 6,390 | 5,750 | 6,530 | 6,880 | 7,680 | 7,970 | 8,810 | 9,470 | 10,960 | 6,320 | 7,090 | 6,450 | 7,230 | 7,580 | 8,380 | 8,670 | 9,510 | 10,170 | 11,660 |
| 23 | 6,420 | 7,090 | 6,560 | 7,260 | 7,550 | 8,440 | 8,660 | 9,610 | 9,960 | 11,520 | 7,120 | 7,790 | 7,260 | 7,960 | 8,250 | 9,140 | 9,360 | 10,310 | 10,660 | 12,220 |
| 24 | 6,420 | 7,090 | 6,560 | 7,260 | 7,550 | 8,440 | 8,660 | 9,610 | 9,960 | 11,520 | 7,120 | 7,790 | 7,260 | 7,960 | 8,250 | 9,140 | 9,360 | 10,310 | 10,660 | 12,220 |
| 25 | 7,200 | 8,040 | 7,370 | 8,230 | 8,560 | 9,630 | 9,890 | 11,040 | 11,540 | 13,500 | 7,900 | 8,740 | 8,070 | 8,930 | 9,260 | 10,330 | 10,590 | 11,740 | 12,240 | 14,200 |
| 26 | 7,290 | 8,530 | 7,470 | 8,740 | 8,820 | 10,020 | 10,740 | 12,030 | 12,760 | 15,100 | 7,990 | 9,230 | 8,170 | 9,440 | 9,520 | 10,720 | 11,440 | 12,730 | 13,460 | 15,800 |
| 27 | 7,840 | 9,100 | 8,020 | 9,330 | 9,570 | 10,840 | 11,390 | 12,800 | 13,290 | 15,670 | 8,540 | 9,800 | 8,720 | 10,030 | 10,270 | 11,540 | 12,090 | 13,500 | 13,990 | 16,370 |
| 28 | 7,840 | 9,100 | 8,020 | 9,330 | 9,570 | 10,840 | 11,390 | 12,800 | 13,290 | 15,670 | 8,540 | 9,800 | 8,720 | 10,030 | 10,270 | 11,540 | 12,090 | 13,500 | 13,990 | 16,370 |
| 29 | 8,080 | 9,440 | 8,260 | 9,680 | 9,860 | 11,290 | 11,830 | 13,330 | 13,730 | 16,360 | 8,780 | 10,140 | 8,960 | 10,380 | 10,560 | 11,990 | 12,530 | 14,030 | 14,430 | 17,060 |
| 30 | 8,080 | 9,440 | 8,260 | 9,680 | 9,860 | 11,290 | 11,830 | 13,330 | 13,730 | 16,360 | 8,780 | 10,140 | 8,960 | 10,380 | 10,560 | 11,990 | 12,530 | 14,030 | 14,430 | 17,060 |
| 31 | 8,900 | 10,480 | 9,120 | 10,750 | 11,890 | 13,620 | 13,920 | 15,700 | 16,870 | 20,190 | 9,600 | 11,180 | 9,820 | 11,450 | 12,590 | 14,320 | 14,620 | 16,400 | 17,570 | 20,890 |
| 32 | 8,900 | 10,480 | 9,120 | 10,750 | 11,890 | 13,620 | 13,920 | 15,700 | 16,870 | 20,190 | 9,600 | 11,180 | 9,820 | 11,450 | 12,590 | 14,320 | 14,620 | 16,400 | 17,570 | 20,890 |
| 33 | 9,450 | 11,160 | 9,700 | 11,440 | 12,410 | 14,560 | 14,860 | 16,800 | 18,080 | 21,540 | 10,150 | 11,860 | 10,400 | 12,140 | 13,110 | 15,260 | 15,560 | 17,500 | 18,780 | 22,240 |
| 34 | 9,450 | 11,160 | 9,700 | 11,440 | 12,410 | 14,560 | 14,860 | 16,800 | 18,080 | 21,540 | 10,150 | 11,860 | 10,400 | 12,140 | 13,110 | 15,260 | 15,560 | 17,500 | 18,780 | 22,240 |
| 35 | 9,640 | 11,200 | 9,870 | 11,490 | 13,040 | 15,310 | 16,650 | 19,170 | 21,650 | 26,010 | 10,340 | 11,900 | 10,570 | 12,190 | 13,740 | 16,010 | 17,350 | 19,870 | 22,350 | 26,710 |
| 36 | 9,640 | 11,200 | 9,870 | 11,490 | 13,040 | 15,310 | 16,650 | 19,170 | 21,650 | 26,010 | 10,340 | 11,900 | 10,570 | 12,190 | 13,740 | 16,010 | 17,350 | 19,870 | 22,350 | 26,710 |
| 歯数 | ¥軸穴加工価格(本体価格+) | |||
| P穴 | N・C穴 | V・F穴 | Y・WB穴 | |
| 14 | 810 | 1,270 | 1,340 | 2,020 |
| 15 | 810 | 1,270 | 1,340 | 2,020 |
| 16 | 900 | 1,440 | 1,520 | 2,260 |
| 17 | 900 | 1,440 | 1,520 | 2,260 |
| 18 | 970 | 1,530 | 1,620 | 2,380 |
| 19 | 970 | 1,530 | 1,620 | 2,380 |
| 20 | 1,190 | 1,790 | 1,790 | 2,600 |
| 21 | 1,190 | 1,790 | 1,790 | 2,600 |
| 22 | 1,300 | 1,950 | 1,950 | 2,810 |
| 23 | 1,340 | 1,980 | 1,980 | 2,860 |
| 24 | 1,340 | 1,980 | 1,980 | 2,860 |
| 25 | 1,340 | 1,980 | 1,980 | 2,860 |
| 26 | 1,600 | 2,400 | 2,400 | 3,400 |
| 27 | 1,720 | 2,570 | 2,570 | 3,620 |
| 28 | 1,720 | 2,570 | 2,570 | 3,620 |
| 29 | 1,720 | 2,570 | 2,570 | 3,620 |
| 30 | 1,720 | 2,570 | 2,570 | 3,620 |
| 31 | 1,890 | 2,860 | 2,860 | 3,990 |
| 32 | 1,890 | 2,860 | 2,860 | 3,990 |
| 33 | 1,890 | 2,860 | 2,860 | 3,990 |
| 34 | 1,890 | 2,860 | 2,860 | 3,990 |
| 35 | 2,100 | 3,150 | 3,150 | 4,380 |
| 36 | 2,100 | 3,150 | 3,150 | 4,380 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||
| 小口 | 大口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1~9 | 10~12 | 13~14 | 15~29 | 30~50 | 51~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | 30% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +9日 | ||||
| 7 | 日目出荷 |
| 9 | 日目出荷 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ハイトルクタイミングプーリ S5Mタイプ
4.5
ミスミ
ハイトルクタイミングプーリ S3Mタイプ
4.5
ミスミ
ハイトルクタイミングプーリ S8Mタイプ
4.6
ミスミ
タイミングプーリ XLタイプ
4.8
ミスミ
ハイトルクタイミングプーリ S2Mタイプ
4.5
ミスミ
タイミングプーリ MXLタイプ
4.8
ミスミ
タイミングプーリ Lタイプ
4.5
ミスミ
タイミングプーリ T5タイプ
3.9通常価格(税別):1,520円~

ミスミ
タイミングプーリ T10タイプ
4.6