メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご...
詳細を確認
●プーリ形状
歯形(ISO標準ラック寸法)
A形
B形
[ ! ]2
[ ! ]2

●軸穴仕様 軸穴仕様記号と各寸法を下表よりお選びください。
[ ! ]軸穴に表面処理が付かない場合があります。
H 丸穴
P 丸穴+タップ
N 新JISキー溝穴+タップ
C 旧JISキー溝穴+タップ

V 段付穴
F 段付穴
Y 両端段付穴
WB 二段段付穴
(ボス側ザグリ)

[ ! ]K形は適用不可
[ ! ]Z-d≧2
[ ! ]3.0≦J≦W-3.0
[ ! ]B形のみ適用
[ ! ]Z-d≧2
[ ! ]3.0≦J≦L-3.0
[ ! ]A形のみ適用
[ ! ]Q(R)-Y≧2
[ ! ]S+T≦W-3.0
[ ! ]S(T)≧3.0
[ ! ]A形のみ適用
[ ! ]Q-R≧2
[ ! ]R-WB≧2
[ ! ]S+T≦W-3.0
[ ! ]S(T)≧3.0
| dH7 軸穴内径 | M (並目) | 付属品 セットスクリュー |
| 6〜12 | M4 | M4×3 |
| 13〜17 | M5 | M5×4 |
| 18〜30 | M6 | M6×5 |
| 31〜45 | M8 | M8×6 |
| 46〜70 | M10 | M10×8 |
| mm | 呼び | |||
| L050 | L075 | L100 | L150 | |
| A | 14 | 21 | 27 | 40 |
| W | 19 | 26 | 32 | 45 |
| L 歯数10~50 | 31 | 38 | 44 | 57 |
| Type | ベルト幅 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ A ]付属品 セットスクリュー | 洗浄方法 | |||||||
| 12.7mm | 19.1mm | 25.4mm | 38.1mm | プーリ | フランジ | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |||
| (1/2inch) | (3/4inch) | (1inch) | (1.5inch) | |||||||||
| SL-ATPA | L050 | L075 | L100 | L150 | 超々ジュラルミン系 アルミ合金 | アルミ合金 | 白アルマイト | SUS304 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-ATPA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||||||
| SL-ATPB | 黒アルマイト | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |||||||
| SH-ATPB | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||||||
| SL-ATPK | 硬質アルマイト | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |||||||
| SH-ATPK | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||||||
| SL-ATPN | 無電解ニッケルメッキ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |||||||
| SH-ATPN | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||||||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | − | プーリ形状 | − | 軸穴仕様・内径 | − | Z | − | J | − | Q | − | R | − | S | − | T | |
| (軸穴仕様:H・P・N・C) | SL-ATPA14L075 | − | A | − | N10 | ||||||||||||
| (軸穴仕様:V・F) | SL-ATPA36L100 | − | A | − | V15 | − | Z29 | − | J18.0 | ||||||||
| (軸穴仕様:Y・WB) | SH-ATPA50L150 | − | A | − | Y25 | − | Q47 | − | R47 | − | S12 | − | T12 |
| 型式 | プーリ 形状 | プーリ形状 | P.D. | O.D | D | F | E | |||||||
| Type | 歯数 | 種類 呼び幅 | A | B | ||||||||||
| 軸穴仕様 | ||||||||||||||
| H | P | N・C | H | P | N・C | |||||||||
| 丸穴 | 丸穴 | キー溝 | 丸穴 | 丸穴 | キー溝 | |||||||||
| V・Y・WB | タップ | タップ | V・F | タップ | タップ | |||||||||
| 段付穴 | 段付穴 | |||||||||||||
| d・Z (~)1mm単位指定(・)選択 | ||||||||||||||
| SL-ATPA SH-ATPA SL-ATPB SH-ATPB SL-ATPK SH-ATPK SL-ATPN SH-ATPN | 10 | L050 | A B | 6〜20 | 6~14 | 8~14 | 6〜18 | 6~14 | 8~14 | 30.32 | 29.56 | 22 | 36 | 24 |
| 11 | 8〜23 | 8~18 | 8~18 | 8〜18 | 8~14 | 33.35 | 32.59 | 40 | 27 | |||||
| 12 | L050 | 8〜26 | 8〜23 | 8~18 | 8~18 | 36.38 | 35.62 | 27 | 45 | 30 | ||||
| 13 | L075 | 39.41 | 38.65 | |||||||||||
| 14 | L050 L075 L100 L150 | 8〜31 | 8~23 | 8~21 | 8〜26 | 8~20 | 8~20 | 42.45 | 41.68 | 30 | 48 | 35 | ||
| 15 | 8~23 | 45.48 | 44.72 | |||||||||||
| 16 | 10〜36 | 10~28 | 10~23 | 10〜28 | 10~22 | 10~22 | 48.51 | 47.75 | 32 | 55 | 40 | |||
| 17 | 10~26 | 10〜30 | 10~24 | 10~23 | 51.54 | 50.78 | 34 | |||||||
| 18 | 10〜41 | 10~33 | 10~34 | 10〜32 | 10~26 | 54.57 | 53.81 | 36 | 61 | 45 | ||||
| 19 | 12〜46 | 12~34 | 12~35 | 12~34 | 12~28 | 12~25 | 57.61 | 56.84 | 38 | 67 | 50 | |||
| 20 | 12~36 | 12~30 | 12~26 | 60.64 | 59.88 | 40 | ||||||||
| 21 | 12〜52 | 12~40 | 12~37 | 12~38 | 63.67 | 62.91 | 42 | 70 | 56 | |||||
| 22 | 12〜53 | 12~44 | 12~38 | 12~41 | 12~33 | 12~30 | 66.70 | 65.94 | 45 | 80 | 60 | |||
| 23 | 69.73 | 68.97 | 50 | |||||||||||
| 24 | 12〜63 | 12~49 | 12~44 | 12~46 | 12~38 | 72.77 | 72.00 | 87 | 67 | |||||
| 25 | 12~45 | 75.80 | 75.04 | |||||||||||
| 26 | 78.83 | 78.07 | ||||||||||||
| 27 | 81.86 | 81.10 | ||||||||||||
| 28 | 12〜71 | 12~57 | 12~50 | 84.89 | 84.13 | 95 | 75 | |||||||
| 29 | 87.93 | 87.17 | ||||||||||||
| 30 | 12〜72 | 12~62 | 12~55 | 12~52 | 12~42 | 12~34 | 90.96 | 90.20 | 56 | 99 | 80 | |||
| 31 | 93.99 | 93.23 | ||||||||||||
| 32 | 14〜76 | 14~65 | 14~55 | 14~52 | 14~42 | 14~34 | 97.02 | 96.26 | 104 | 84 | ||||
| 33 | 14〜83 | 14~70 | 14~59 | 14~49 | 14~41 | 100.05 | 99.29 | 63 | 111 | 90 | ||||
| 34 | 103.08 | 102.32 | ||||||||||||
| 35 | 106.12 | 105.36 | 115 | 95 | ||||||||||
| 36 | 14〜85 | 109.15 | 108.39 | 123 | 102 | |||||||||
| 37 | 112.18 | 111.42 | ||||||||||||
| 38 | 15〜85 | 15~70 | 15~55 | 15~59 | 15~49 | 15~41 | 115.21 | 114.45 | 127 | 105 | ||||
| 39 | 118.24 | 117.48 | ||||||||||||
| 40 | 121.28 | 120.51 | 131 | 110 | ||||||||||
| 41 | 16~67 | 16~57 | 16~49 | 124.31 | 123.55 | 135 | 115 | |||||||
| 42 | 16〜85 | 16~70 | 16~55 | 127.34 | 126.58 | 71 | ||||||||
| 43 | 130.37 | 129.61 | 140 | 120 | ||||||||||
| 44 | 133.40 | 132.64 | ||||||||||||
| 45 | 136.44 | 135.68 | 144 | 125 | ||||||||||
| 46 | 139.47 | 138.71 | ||||||||||||
| 47 | 142.50 | 141.74 | 152 | 130 | ||||||||||
| 48 | 145.53 | 144.77 | ||||||||||||
| 49 | 148.56 | 147.80 | 160 | 140 | ||||||||||
| 50 | 151.60 | 150.83 | ||||||||||||
| [ NG ]軸穴仕様Nの場合、軸穴径9・51〜54は製作できません。 [ ! ]軸穴仕様H・P・V・Fの場合、選択範囲内であれば軸穴径6.35が選択可能です。 | ||||||||||||||
| [ ! ]軸穴仕様Nの場合、選択範囲内であれば、NK10が選択可能です。こちら参照。 | ||||||||||||||
| [ NG ]軸穴仕様Cの場合、軸穴径8・11・13・14・17・21~55は製作できません。 | ||||||||||||||
| 型式 | − | プーリ形状 | − | 軸穴仕様・内径 | − | Z | − | J | − | Q | − | R | − | S | − | T | − | (KC…etc.) |
| SL-ATPA20L075 | − | A | − | H25 | − | KSC36-K5 |
| Alterations | 止めねじ角度変更 | フランジカシメなし | フランジカシメ片側のみ | フランジカット |
| Code | KC90 | NFC | RFC・LFC | FC |
| Spec. | 止めねじ角度を90°に 変更します。 [ ! ]A形プーリの場合は ![]() | (フランジ2枚付属) 指定方法NFC [ NG ]D形は ![]() | (フランジ1枚付属) 指定方法RFC 適用条件 [ NG ]D形は ![]() | フランジ外径を0.5mm単位でカット 指定方法FC17 適用条件 [ ! ]FC≧(O. D.)+1 [ ! ]FC≦F-2 [ ! ]フランジ外周は表面処理されません。 [ NG ]D形は適用不可 ![]() |
| ¥/1Code | 無料 | 無料 | 無料 | 300 |
| Alterations | 止め輪溝追加工 | ベアリング押さえ用テーパ加工 | ボスカット | タップ穴寸法変更 | 付属セットスクリュー 長さ変更 | ||||||||||||||||||||||||
| Code | SRG | BTC | BC | TPC | SLH | ||||||||||||||||||||||||
| Spec. | 段付穴の軸径に合った止め輪溝を加工します。 止め輪溝寸法>>P.1465 SRG指定 2.5~36.5㎜ 0.5㎜単位 適用条件 [ ! ]肉厚最低2mm [ ! ]軸穴仕様V・Fのみ適用 [ ! ]Z寸法の止め輪溝規格を適用 [ ! ]n≦J-SRG-m指定方法SRG7 ![]() | ベアリング内輪押さえ用 テーパ加工 指定方法BTC8-TL1.5 適用条件 [ ! ]A形のみ適用 [ ! ]軸穴仕様H・Pのみ適用 [ ! ]TL<L-W [ ! ]E-D≦6の際、片側カシメ・フランジ一枚付属 ![]() | ボスの長さを0.5mm単位でカット 指定方法 BC6.5 適用条件 [ ! ]軸穴仕様H・V・F: 3≦BC<L-W [ ! ]軸穴仕様P・N・C: M+3≦BC<L-W [ NG ]A・D形は適用不可![]() | 指定方法TPC5 適用条件 [ ! ] 軸穴仕様がP・N・Cの場合のみ適用
| 指定方法SLH10 適用条件 [ ! ]軸穴仕様がP・N・ Cの場合のみ適用
| ||||||||||||||||||||||||
| 詳細は追加工概要>>こちら | |||||||||||||||||||||||||||||
| ¥/1Code | 200 | 500 | 500 | 無料 | 無料 | ||||||||||||||||||||||||
| Alterations | 側面穴追加工 [ ! ]軸穴仕様により、条件が異なります。>>こちら | ||
| 側面タップ穴 | 側面通し穴 | 側面ザグリ穴 | |
| Code | QTC・QFC・QSC | KTC・KFC・KSC | ZTC・ZFC・ZSC |
| Spec. | ボス側の側面にタップ穴を追加工します。 指定方法 QTC28−M4 Q□C選択 穴の加工位置(P.C.D.寸法)をご指定ください。 M選択 M3,M4,M5,M6,M8 適用条件 [ NG ]D形は適用不可 [ ! ] 肉厚条件 最低2㎜ 計算式>>こちら [ ! ] 軸穴仕様により、条件が異なります。>>こちら ![]() (6ヵ所) (4ヵ所) (3ヵ所) | ボス側の側面にキリ穴を追加工します。 指定方法 KTC28−K4.5 K□C選択 穴の加工位置(P.C.D.寸法)をご指定ください。 K指定 K4.0~13.0(0.5mm単位指定) 適用条件 [ NG ]D形は適用不可 [ ! ] 肉厚条件 最低2㎜ 計算式>>こちら [ ! ] 軸穴仕様により、条件が異なります。>>こちら ![]() (6ヵ所) (4ヵ所) (3ヵ所) | ボス側の側面にザグリ穴を追加工します。 指定方法 ZTC28−ZM4 Z□C選択 穴の加工位置(P.C.D.寸法)をご指定ください。 ZM選択 ZM3,ZM4,ZM5,ZM6,ZM8 適用条件 [ NG ]D形は適用不可 [ ! ] 肉厚条件 最低2㎜ 計算式>>こちら [ ! ] 軸穴仕様により、条件が異なります。>>こちら ![]() (6ヵ所) (4ヵ所) (3ヵ所) |
| 詳細は追加工概要 >>こちら | |||
| ¥/1Code | QTC:400 QFC:500 QSC:600 | KTC:500 KFC:600 KSC:800 | ZTC・ZFC:700 ZSC:1,000 |
洗浄工程作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水で洗浄 | ![]() | ![]() オイルフリー コンプレッサー 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋1重梱包 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨層で 電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) ![]() 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) ![]() [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 歯数 | ¥本体価格 | |||||||||||||||
| SL-ATPA(×1.0) SL-ATPB・SL-ATPK(×1.1) SL-ATPN(×1.2) | SH-ATPA(×1.0) SH-ATPB・SH-ATPK(×1.1) SH-ATPN(×1.2) | |||||||||||||||
| L050 | L075 | L100 | L150 | L050 | L075 | L100 | L150 | |||||||||
| A形 | B形 | A形 | B形 | A形 | B形 | A形 | B形 | A形 | B形 | A形 | B形 | A形 | B形 | A形 | B形 | |
| 10 | 3,520 | 3,860 | - | - | - | - | - | - | 4,220 | 4,560 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 3,620 | 3,890 | 4,320 | 4,590 | ||||||||||||
| 12 | 3,620 | 3,890 | 3,780 | 4,150 | 4,320 | 4,590 | 4,480 | 4,850 | ||||||||
| 13 | 3,650 | 3,940 | 3,840 | 4,240 | 4,350 | 4,640 | 4,540 | 4,940 | ||||||||
| 14 | 3,650 | 3,940 | 3,840 | 4,240 | 4,130 | 4,510 | 4,960 | 5,500 | 4,350 | 4,640 | 4,540 | 4,940 | 4,830 | 5,210 | 5,660 | 6,200 |
| 15 | 3,660 | 3,980 | 3,870 | 4,280 | 4,170 | 4,560 | 5,020 | 5,560 | 4,360 | 4,680 | 4,570 | 4,980 | 4,870 | 5,260 | 5,720 | 6,260 |
| 16 | 3,760 | 4,110 | 3,950 | 4,300 | 4,460 | 4,700 | 5,410 | 5,750 | 4,460 | 4,810 | 4,650 | 5,000 | 5,160 | 5,400 | 6,110 | 6,450 |
| 17 | 3,830 | 4,230 | 4,050 | 4,440 | 4,570 | 4,860 | 5,570 | 5,960 | 4,530 | 4,930 | 4,750 | 5,140 | 5,270 | 5,560 | 6,270 | 6,660 |
| 18 | 3,860 | 4,220 | 4,110 | 4,450 | 4,580 | 4,960 | 5,590 | 6,110 | 4,560 | 4,920 | 4,810 | 5,150 | 5,280 | 5,660 | 6,290 | 6,810 |
| 19 | 3,860 | 4,220 | 4,110 | 4,450 | 4,580 | 4,960 | 5,590 | 6,110 | 4,560 | 4,920 | 4,810 | 5,150 | 5,280 | 5,660 | 6,290 | 6,810 |
| 20 | 3,940 | 4,360 | 4,310 | 4,670 | 4,710 | 5,120 | 5,780 | 6,330 | 4,640 | 5,060 | 5,010 | 5,370 | 5,410 | 5,820 | 6,480 | 7,030 |
| 21 | 3,970 | 4,400 | 4,340 | 4,710 | 4,760 | 5,180 | 5,840 | 6,410 | 4,670 | 5,100 | 5,040 | 5,410 | 5,460 | 5,880 | 6,540 | 7,110 |
| 22 | 4,060 | 4,510 | 4,410 | 4,880 | 4,920 | 5,370 | 6,040 | 6,670 | 4,760 | 5,210 | 5,110 | 5,580 | 5,620 | 6,070 | 6,740 | 7,370 |
| 23 | 4,260 | 4,710 | 4,650 | 5,140 | 5,170 | 5,650 | 6,400 | 7,060 | 4,960 | 5,410 | 5,350 | 5,840 | 5,870 | 6,350 | 7,100 | 7,760 |
| 24 | 4,260 | 4,710 | 4,650 | 5,140 | 5,170 | 5,650 | 6,400 | 7,060 | 4,960 | 5,410 | 5,350 | 5,840 | 5,870 | 6,350 | 7,100 | 7,760 |
| 25 | 4,330 | 4,790 | 4,720 | 5,220 | 5,270 | 5,750 | 6,530 | 7,200 | 5,030 | 5,490 | 5,420 | 5,920 | 5,970 | 6,450 | 7,230 | 7,900 |
| 26 | 4,330 | 4,850 | 4,810 | 5,370 | 5,430 | 5,960 | 6,750 | 7,450 | 5,030 | 5,550 | 5,510 | 6,070 | 6,130 | 6,660 | 7,450 | 8,150 |
| 27 | 4,660 | 5,240 | 5,100 | 5,720 | 5,810 | 6,440 | 7,260 | 8,110 | 5,360 | 5,940 | 5,800 | 6,420 | 6,510 | 7,140 | 7,960 | 8,810 |
| 28 | 4,660 | 5,240 | 5,100 | 5,720 | 5,810 | 6,440 | 7,260 | 8,110 | 5,360 | 5,940 | 5,800 | 6,420 | 6,510 | 7,140 | 7,960 | 8,810 |
| 29 | 5,080 | 5,760 | 5,590 | 6,330 | 6,410 | 7,140 | 8,070 | 9,080 | 5,780 | 6,460 | 6,290 | 7,030 | 7,110 | 7,840 | 8,770 | 9,780 |
| 30 | 5,080 | 5,760 | 5,590 | 6,330 | 6,410 | 7,140 | 8,070 | 9,080 | 5,780 | 6,460 | 6,290 | 7,030 | 7,110 | 7,840 | 8,770 | 9,780 |
| 31 | 5,620 | 6,430 | 6,090 | 6,890 | 6,960 | 7,750 | 8,840 | 9,920 | 6,320 | 7,130 | 6,790 | 7,590 | 7,660 | 8,450 | 9,540 | 10,620 |
| 32 | 5,620 | 6,430 | 6,090 | 6,890 | 6,960 | 7,750 | 8,840 | 9,920 | 6,320 | 7,130 | 6,790 | 7,590 | 7,660 | 8,450 | 9,540 | 10,620 |
| 33 | 5,760 | 6,620 | 6,260 | 7,120 | 7,170 | 8,030 | 9,120 | 10,280 | 6,460 | 7,320 | 6,960 | 7,820 | 7,870 | 8,730 | 9,820 | 10,980 |
| 34 | 5,760 | 6,620 | 6,260 | 7,120 | 7,170 | 8,030 | 9,120 | 10,280 | 6,460 | 7,320 | 6,960 | 7,820 | 7,870 | 8,730 | 9,820 | 10,980 |
| 35 | 6,180 | 7,200 | 6,900 | 7,940 | 7,700 | 8,710 | 9,840 | 11,210 | 6,880 | 7,900 | 7,600 | 8,640 | 8,400 | 9,410 | 10,540 | 11,910 |
| 36 | 6,180 | 7,200 | 6,900 | 7,940 | 7,700 | 8,710 | 9,840 | 11,210 | 6,880 | 7,900 | 7,600 | 8,640 | 8,400 | 9,410 | 10,540 | 11,910 |
| 37 | 6,290 | 7,280 | 7,000 | 8,040 | 7,800 | 8,800 | 9,980 | 11,340 | 6,990 | 7,980 | 7,700 | 8,740 | 8,500 | 9,500 | 10,680 | 12,040 |
| 38 | 6,290 | 7,280 | 7,000 | 8,040 | 7,800 | 8,800 | 9,980 | 11,340 | 6,990 | 7,980 | 7,700 | 8,740 | 8,500 | 9,500 | 10,680 | 12,040 |
| 39 | 6,710 | 7,860 | 7,440 | 8,530 | 8,440 | 9,820 | 10,860 | 12,730 | 7,410 | 8,560 | 8,140 | 9,230 | 9,140 | 10,520 | 11,560 | 13,430 |
| 40 | 6,710 | 7,860 | 7,440 | 8,530 | 8,440 | 9,820 | 10,860 | 12,730 | 7,410 | 8,560 | 8,140 | 9,230 | 9,140 | 10,520 | 11,560 | 13,430 |
| 41 | 6,710 | 7,860 | 7,440 | 8,530 | 8,440 | 9,820 | 10,860 | 12,730 | 7,410 | 8,560 | 8,140 | 9,230 | 9,140 | 10,520 | 11,560 | 13,430 |
| 42 | 6,710 | 7,860 | 7,440 | 8,530 | 8,440 | 9,820 | 10,860 | 12,730 | 7,410 | 8,560 | 8,140 | 9,230 | 9,140 | 10,520 | 11,560 | 13,430 |
| 43 | 7,660 | 8,700 | 8,130 | 9,190 | 9,520 | 11,150 | 12,310 | 14,530 | 8,360 | 9,400 | 8,830 | 9,890 | 10,220 | 11,850 | 13,010 | 15,230 |
| 44 | 7,660 | 8,700 | 8,130 | 9,190 | 9,520 | 11,150 | 12,310 | 14,530 | 8,360 | 9,400 | 8,830 | 9,890 | 10,220 | 11,850 | 13,010 | 15,230 |
| 45 | 7,950 | 9,100 | 8,480 | 9,620 | 9,900 | 11,600 | 12,830 | 15,150 | 8,650 | 9,800 | 9,180 | 10,320 | 10,600 | 12,300 | 13,530 | 15,850 |
| 46 | 7,950 | 9,100 | 8,480 | 9,620 | 9,900 | 11,600 | 12,830 | 15,150 | 8,650 | 9,800 | 9,180 | 10,320 | 10,600 | 12,300 | 13,530 | 15,850 |
| 47 | 8,150 | 9,270 | 8,960 | 10,580 | 10,010 | 12,070 | 12,980 | 15,790 | 8,850 | 9,970 | 9,660 | 11,280 | 10,710 | 12,770 | 13,680 | 16,490 |
| 48 | 8,150 | 9,270 | 8,960 | 10,580 | 10,010 | 12,070 | 12,980 | 15,790 | 8,850 | 9,970 | 9,660 | 11,280 | 10,710 | 12,770 | 13,680 | 16,490 |
| 49 | 8,590 | 9,790 | 9,430 | 11,150 | 10,520 | 12,690 | 13,680 | 16,650 | 9,290 | 10,490 | 10,130 | 11,850 | 11,220 | 13,390 | 14,380 | 17,350 |
| 50 | 8,590 | 9,790 | 9,430 | 11,150 | 10,520 | 12,690 | 13,680 | 16,650 | 9,290 | 10,490 | 10,130 | 11,850 | 11,220 | 13,390 | 14,380 | 17,350 |
| 歯数 | ¥軸穴加工価格(本体価格+) | ||
| P穴 | N・C・V・F穴 | Y・WB穴 | |
| 10 | 540 | 880 | 1,420 |
| 11 | 540 | 880 | 1,420 |
| 12 | 540 | 880 | 1,420 |
| 13 | 580 | 960 | 1,510 |
| 14 | 580 | 960 | 1,510 |
| 15 | 580 | 960 | 1,510 |
| 16 | 580 | 1,010 | 1,590 |
| 17 | 580 | 1,010 | 1,590 |
| 18 | 760 | 1,090 | 1,700 |
| 19 | 760 | 1,090 | 1,700 |
| 20 | 770 | 1,190 | 1,820 |
| 21 | 770 | 1,190 | 1,820 |
| 22 | 800 | 1,220 | 1,850 |
| 23 | 870 | 1,290 | 1,950 |
| 24 | 870 | 1,290 | 1,950 |
| 25 | 870 | 1,290 | 1,950 |
| 26 | 960 | 1,470 | 2,190 |
| 27 | 990 | 1,510 | 2,250 |
| 28 | 990 | 1,510 | 2,250 |
| 29 | 990 | 1,510 | 2,250 |
| 30 | 990 | 1,510 | 2,250 |
| 31 | 1,120 | 1,680 | 2,460 |
| 32 | 1,120 | 1,680 | 2,460 |
| 33 | 1,120 | 1,680 | 2,460 |
| 34 | 1,120 | 1,680 | 2,460 |
| 35 | 1,200 | 1,830 | 2,650 |
| 36 | 1,200 | 1,830 | 2,650 |
| 37 | 1,200 | 1,830 | 2,650 |
| 38 | 1,200 | 1,830 | 2,650 |
| 39 | 1,240 | 1,860 | 2,690 |
| 40 | 1,240 | 1,860 | 2,690 |
| 41 | 1,240 | 1,860 | 2,690 |
| 42 | 1,240 | 1,860 | 2,690 |
| 43 | 1,460 | 2,160 | 3,090 |
| 44 | 1,460 | 2,160 | 3,090 |
| 45 | 1,460 | 2,160 | 3,090 |
| 46 | 1,460 | 2,160 | 3,090 |
| 47 | 1,460 | 2,230 | 3,180 |
| 48 | 1,460 | 2,230 | 3,180 |
| 49 | 1,600 | 2,370 | 3,360 |
| 50 | 1,600 | 2,370 | 3,360 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | 大口 | |||
| 数 量 | 1~9 | 10~14 | 15~29 | 30~50 | 51~ |
| 値引率 | 基準単価 | 20% | 25% | 45% | 50% |
| 出荷日 | 通常 | +9日 | お見積り | ||
| 7 | 日目出荷 |
| 9 | 日目出荷 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ハイトルクタイミングプーリ S3Mタイプ
4.5
ミスミ
ハイトルクタイミングプーリ S5Mタイプ
4.5
ミスミ
タイミングプーリ XLタイプ
4.8
ミスミ
ハイトルクタイミングプーリ S8Mタイプ
4.6
ミスミ
タイミングプーリ T5タイプ
3.9通常価格(税別):1,520円~

ミスミ
タイミングプーリ Lタイプ
4.5
ミスミ
ハイトルクタイミングプーリ S2Mタイプ
4.5
ミスミ
ハイトルクタイミングプーリ P5Mタイプ
4.6
ミスミ
タイミングプーリ MXLタイプ
4.8