メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご...
詳細を確認
●プーリ形状
標準歯形
A形
B形
[ ! ]
[ ! ]

| mm | 呼び | ||||||
| YU8150 | YU8200 | YU8250 | |||||
| A | 16.7 | 21.7 | 26.7 | ||||
| W | 23.0 | 28.0 | 33.0 | ||||
| L | 43.0 | 48.0 | 53.0 | ||||
| dH7 軸穴内径 | M (並目) | 付属品 セットスクリュー |
| 16〜17 | M5 | M5×4 |
| 18〜30 | M6 | M6×5 |
| 31〜45 | M8 | M8×6 |
| 46〜65 | M10 | M10×8 |
| mm | 歯数 | ||||||||||||||||||
| 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 44 | 48 | 50 | 60 | ||||
| P.D. | 50.93 | 56.02 | 61.12 | 63.66 | 66.21 | 71.30 | 76.39 | 81.49 | 86.58 | 91.67 | 96.77 | 101.86 | 112.05 | 122.23 | 127.32 | 152.79 | |||
| O.D. | 49.56 | 54.65 | 59.75 | 62.29 | 64.84 | 69.93 | 75.02 | 80.12 | 85.21 | 90.30 | 95.40 | 100.49 | 110.68 | 120.86 | 125.95 | 151.42 | |||
| D | 36 | 40 | 44 | 46 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 74 | 78 | 80 | 82 | 88 | |||
| F | 62 | 64 | 70 | 72 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 121 | 131 | 136 | 161 | |||
| E | 40 | 45 | 50 | 52 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 99 | 109 | 114 | 140 | |||
H 丸穴
P 丸穴+タップ
N 新JISキー溝穴+タップ

| Type | ベルト幅 | 材質* | 表面処理 | 付属品* | 洗浄方法 | ||||||
| 15mm | 20mm | 25mm | プーリ | フランジ | セットスクリュー | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||
| SL-GPA | YU8150 | YU8200 | YU8250 | アルミ合金 | アルミ合金 | 白アルマイト | SUS304 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-GPA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||||||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | − | プーリ形状 | − | 軸穴仕様・内径 |
| SL-GPA30YU8150 | − | A | − | P25 |
| 型式 | プーリ 形状 | プーリ形状 | |||||||
| Type | 歯数 | 種類 呼び幅 | A | B | |||||
| 軸穴仕様 (~)1mm単位指定(・)選択 | 軸穴仕様 (~)1mm単位指定(・)選択 | ||||||||
| H(d) | P(d) | N(d) | H(d) | P(d) | N(d) | ||||
| 丸穴 | 丸穴+タップ | キー溝+タップ | 丸穴 | 丸穴+タップ | キー溝+タップ | ||||
| SL-GPA SH-GPA | 20 | YU8150 YU8200 YU8250 | A B | 16~32 | 16~28 | 16~21 | 16~32 | 16~20 | 16~18 |
| 22 | 16~37 | 16~29 | 16~26 | 16~37 | 16~24 | 16~22 | |||
| 24 | 16~42 | 16~34 | 16~30 | 16~40 | 16~28 | 16~24 | |||
| 25 | 16~48 | 16~36 | 16~30 | 16~42 | 16~30 | 16~26 | |||
| 26 | 16~50 | 16~38 | 16~30 | 16~42 | 16~32 | 16~28 | |||
| 28 | 16~52 | 16~42 | 16~30 | 16~47 | 16~35 | 16~30 | |||
| 30 | 16~59 | 16~45 | 16~30 | 16~50 | 16~39 | 16~30 | |||
| 32 | 20~59 | 20~48 | 20~30 | 20~55 | 20~42 | 20~30 | |||
| 34 | 20~67 | 20~52 | 20~30 | 20~58 | 20~45 | 20~30 | |||
| 36 | 20~72 | 20~58 | 20~30 | 20~64 | 20~48 | 20~30 | |||
| 38 | 20~76 | 20~62 | 20~30 | 20~68 | 20~52 | 20~30 | |||
| 40 | 25~80 | 25~65 | 25~30 | 25~70 | 25~54 | 25~30 | |||
| 44 | 25~80 | 25~65 | 25~30 | 25~72 | 25~56 | 25~30 | |||
| 48 | 25~80 | 25~65 | 25~30 | 25~74 | 25~58 | 25~30 | |||
| 50 | 25~80 | 25~65 | 25~30 | 25~76 | 25~60 | 25~30 | |||
| 60 | 30~80 | 30~65 | 30 | 30~80 | 30~65 | 30 | |||
| 型式 | − | プーリ形状 | − | 軸穴仕様・内径 | − | (KC90…etc.) |
| SL-GPA30YU8150 | − | A | − | P25 | − | KC90-QFC40-M4 |
| Alterations | 止めねじ角度変更 | フランジカシメなし | フランジカシメ片側のみ | フランジカット | ボスカット |
| Code | KC90 | NFC | RFC・LFC | FC | BC |
| Spec. | 止めねじ角度を90°に変更します。 [ ! ]A形プーリの場合は山を避ける ![]() | (フランジ2枚付属) 指定方法 NFC ![]() | (フランジ1枚付属) 指定方法 RFC ![]() | フランジ外径を0.5mm単位でカット 指定方法 FC17 適用条件 [ ! ]FC≧(O.D.)+1 [ ! ]FC≦F−2 [ ! ]フランジ外周は表面処理されません。 ![]() | ボスの長さを0.5mm単位でカット 指定方法 BC6.5 適用条件 [ ! ]軸穴仕様H・V・F: ![]() |
| 詳細は追加工概要 >>こちら | |||||
| ¥/1Code | 無料 | 300 | 300 | 300 | 500 |
| Alterations | 側面タップ穴 | 側面通し穴 |
| Code | QSC・QFC・QTC | KSC・KFC・KTC |
| Spec. | ボス側の側面にタップ穴を追加工します。(QSC、QFC、QTC:1mm単位指定) [ ! ]肉厚条件 最低2mm A形:d+M+4≦QSC(QFC・QTC)≦E−(M+4) B形:d+M+4≦QSC(QFC・QTC)≦D−(M+4) ※軸穴仕様Vの場合、dはZで計算してください。 [ ! ]軸穴仕様がP・NでQFCを指定する場合、KC90を同時に指定してください。 [ NG ]軸穴仕様がP・NでQTCを指定する場合、KC90は適用不可 [ ! ]タップ下穴が貫通する場合があります。 [ NG ]軸穴仕様がF・Yの場合 適用不可 [ NG ]軸穴仕様がP・Nの場合 (6ヵ所) (4ヵ所) (3ヵ所) ![]() | 側面に通し穴を追加工します。(KSC、KFC、KTC:1mm単位指定) [ ! ]肉厚条件 最低2mm A形:d+K+4≦KSC(KFC・KTC)≦E−(K+4) B形:d+K+4≦KSC(KFC・KTC)≦D−(K+4) ※軸穴仕様Vの場合、dはZで計算してください。 [ ! ]軸穴仕様がP・NでKFCを指定する場合、KC90を同時に指定してください。 [ NG ]軸穴仕様がP・NでKTCを指定する場合、KC90は適用不可 [ NG ]軸穴仕様がF・Yの場合適用不可 [ NG ]軸穴仕様がP・Nの場合 KSCは適用不可 K(通し穴径)選択 (6ヵ所) (4ヵ所) (3ヵ所) ![]() |
| 詳細は追加工概要 >>こちら | ||
| ¥/1Code | QSC:700 QFC・QTC:500 | KSC:1,000 KFC・KTC:700 |
洗浄工程作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水で洗浄 | ![]() | ![]() オイルフリー コンプレッサー 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋1重梱包 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨層で 電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) ![]() 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) ![]() [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 歯数 | ¥本体価格 | |||||||||||
| SL-GPA | SH-GPA | |||||||||||
| YU8150 | YU8200 | YU8250 | YU8150 | YU8200 | YU8250 | |||||||
| A形 | B形 | A形 | B形 | A形 | B形 | A形 | B形 | A形 | B形 | A形 | B形 | |
| 20 | 4,160 | 4,670 | 4,310 | 4,810 | 4,730 | 5,300 | 4,860 | 5,370 | 5,010 | 5,510 | 5,430 | 6,000 |
| 22 | 4,310 | 4,850 | 4,480 | 4,990 | 4,890 | 5,500 | 5,010 | 5,550 | 5,180 | 5,690 | 5,590 | 6,200 |
| 24 | 4,530 | 5,120 | 4,740 | 5,310 | 5,170 | 5,830 | 5,230 | 5,820 | 5,440 | 6,010 | 5,870 | 6,530 |
| 25 | 4,620 | 5,240 | 4,850 | 5,450 | 5,290 | 5,990 | 5,320 | 5,940 | 5,550 | 6,150 | 5,990 | 6,690 |
| 26 | 4,720 | 5,340 | 4,940 | 5,540 | 5,380 | 6,120 | 5,420 | 6,040 | 5,640 | 6,240 | 6,080 | 6,820 |
| 28 | 4,890 | 5,580 | 5,130 | 5,810 | 5,630 | 6,410 | 5,590 | 6,280 | 5,830 | 6,510 | 6,330 | 7,110 |
| 30 | 5,010 | 5,710 | 5,290 | 5,950 | 5,760 | 6,580 | 5,710 | 6,410 | 5,990 | 6,650 | 6,460 | 7,280 |
| 32 | 5,250 | 6,040 | 5,580 | 6,300 | 6,070 | 6,970 | 5,950 | 6,740 | 6,280 | 7,000 | 6,770 | 7,670 |
| 34 | 5,550 | 6,400 | 5,850 | 6,690 | 6,430 | 7,430 | 6,250 | 7,100 | 6,550 | 7,390 | 7,130 | 8,130 |
| 36 | 5,900 | 6,840 | 6,230 | 7,170 | 6,870 | 7,940 | 6,600 | 7,540 | 6,930 | 7,870 | 7,570 | 8,640 |
| 38 | 6,300 | 7,340 | 6,650 | 7,670 | 7,380 | 8,550 | 7,000 | 8,040 | 7,350 | 8,370 | 8,080 | 9,250 |
| 40 | 6,850 | 8,040 | 7,250 | 8,450 | 8,070 | 9,410 | 7,550 | 8,740 | 7,950 | 9,150 | 8,770 | 10,110 |
| 44 | 7,220 | 8,670 | 7,670 | 9,140 | 8,530 | 10,150 | 7,920 | 9,370 | 8,370 | 9,840 | 9,230 | 10,850 |
| 48 | 7,910 | 9,580 | 8,360 | 10,070 | 9,400 | 11,270 | 8,610 | 10,280 | 9,060 | 10,770 | 10,100 | 11,970 |
| 50 | 8,430 | 10,200 | 8,990 | 10,770 | 10,040 | 12,010 | 9,130 | 10,900 | 9,690 | 11,470 | 10,740 | 12,710 |
| 60 | 10,470 | 12,900 | 11,250 | 13,480 | 12,630 | 15,320 | 11,170 | 13,600 | 11,950 | 14,180 | 13,330 | 16,020 |
| 歯数 | ¥軸穴加工価格 | ||
| (本体価格+) | |||
| P穴 | N・V・F穴 | Y穴 | |
| 20 | 770 | 1,280 | 1,940 |
| 22 | 820 | 1,380 | 2,060 |
| 24 | 880 | 1,470 | 2,190 |
| 25 | 920 | 1,520 | 2,260 |
| 26 | 950 | 1,580 | 2,320 |
| 28 | 990 | 1,640 | 2,420 |
| 30 | 1,020 | 1,720 | 2,510 |
| 32 | 1,080 | 1,800 | 2,600 |
| 34 | 1,170 | 1,950 | 2,810 |
| 36 | 1,260 | 2,110 | 3,020 |
| 38 | 1,410 | 2,360 | 3,350 |
| 40 | 1,550 | 2,610 | 3,680 |
| 44 | 1,630 | 2,720 | 3,810 |
| 48 | 1,820 | 3,050 | 4,240 |
| 50 | 2,020 | 3,360 | 4,650 |
| 60 | 2,560 | 4,270 | 5,840 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 |
| 小口 | 大口 | |
| 数 量 | 1~10 | 11~ |
| 値引率 | 基準単価 | お見積り |
| 出荷日 | 通常 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ハイトルクタイミングプーリ S5Mタイプ
4.5
ミスミ
ハイトルクタイミングプーリ S3Mタイプ
4.5
ミスミ
ハイトルクタイミングプーリ S8Mタイプ
4.6
ミスミ
タイミングプーリ XLタイプ
4.8
ミスミ
ハイトルクタイミングプーリ S2Mタイプ
4.5
ミスミ
タイミングプーリ Lタイプ
4.5
ミスミ
タイミングプーリ T5タイプ
3.9通常価格(税別):1,520円~

ミスミ
タイミングプーリ T10タイプ
4.6
ミスミ
タイミングプーリ MXLタイプ
4.8