メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご...
詳細を確認
●プーリ形状 A形
B形
標準歯形
[ ! ]
[ ! ]

| mm | 呼び | ||||||
| GT5090 | GT5120 | GT5150 | |||||
| A | 10.3 | 13.3 | 16.3 | ||||
| W | 14.0 | 17.0 | 20.0 | ||||
| L | 22.0 | 25.0 | 28.0 | ||||
| dH7 軸穴内径 | M (並目) | 付属品 セットスクリュー |
| 6〜12 | M4 | M4×3 |
| 13〜30 | M5 | M5×4 |
| 31〜45 | M6 | M6×5(A形のみ) |
| mm | 歯数 | ||||||||||||||||||||
| 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 40 | 44 | 48 | 50 | 60 | |||
| P.D. | 22.28 | 23.87 | 25.46 | 28.65 | 31.83 | 35.01 | 38.20 | 39.79 | 41.38 | 44.56 | 47.75 | 50.93 | 54.11 | 57.30 | 63.66 | 70.03 | 76.39 | 79.58 | 95.49 | ||
| O.D. | 21.14 | 22.73 | 24.32 | 27.51 | 30.69 | 33.87 | 37.06 | 38.65 | 40.24 | 43.42 | 46.61 | 49.79 | 52.97 | 56.16 | 62.52 | 68.89 | 75.25 | 78.44 | 94.35 | ||
| D | 12 | 13 | 15 | 18 | 20 | 22 | 26 | 28 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 46 | 46 | 52 | ||
| F | 26 | 27 | 29 | 32 | 35 | 39 | 42 | 43 | 45 | 48 | 51 | 55 | 58 | 61 | 67 | 74 | 80 | 83 | 99 | ||
| E | 16 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 33 | 36 | 39 | 42 | 46 | 49 | 55 | 62 | 68 | 71 | 87 | ||
H 丸穴
P 丸穴+タップ
N 新JISキー溝穴+タップ

[ ! ]タップ穴とセットスクリューは
付きません。
軸穴径d選択範囲内であれば
軸穴径6.35が選択可能です。
[ ! ]A形プーリの場合は山を避けるため
120°近辺になります。
軸穴径d選択範囲内であれば
軸穴径6.35が選択可能です。
[ ! ]キー溝の詳細寸法はこちらをご覧下さい。
軸穴径10で、キー溝幅4.0mm(高さ1.8mm)
選定時はNK10をご指定下さい。
V 段付穴
F 段付穴(ボス側ザグリ)
Y 両端段付穴
WB 二段段付穴

[ ! ] タップ穴とセットスクリューは
付きません。
軸穴径d選択範囲内であれば
軸穴径6.35が選択可能です。
[ ! ]B形のみ適用
[ ! ]タップ穴とセットスクリューは
付きません。
軸穴径d選択範囲内であれば
軸穴径6.35が選択可能です。
[ ! ]A形のみ適用
[ ! ]軸穴径dは+0.1/0
[ ! ]タップ穴とセットスクリューは
付きません。
[ ! ]Q(R)-Y≧2
[ ! ]A形のみ適用
[ ! ]タップ穴とセットスクリューは
付きません。
[ ! ]Q-R≧2
[ ! ]R-WB≧2
| Type | ベルト幅 | 材質* | 表面処理 | 付属品* | 洗浄方法 | ||||||
| 9mm | 12mm | 15mm | プーリ | フランジ | セットスクリュー | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||
| SL-GPA | GT5090 | GT5120 | GT5150 | アルミ合金 | アルミ合金 | 白アルマイト | SUS304 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-GPA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||||||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | − | プーリ形状 | − | 軸穴仕様・内径 | − | Z | − | J | − | Q | − | R | − | S | − | T | |
| (軸穴仕様:H・P・N) | SL-GPA20GT5090 | − | A | − | N10 | ||||||||||||
| (軸穴仕様:V・F) | SH-GPA36GT5120 | − | B | − | V20 | − | Z22 | − | J10.0 | ||||||||
| (軸穴仕様:Y・WB) | SL-GPA40GT5150 | − | A | − | Y25 | − | Q27 | − | R35 | − | S5 | − | T7 |
| 型式 | プーリ 形状 | プーリ形状 | ||||||||||||||||
| Type | 歯数 | 種類 呼び幅 | A | B | ||||||||||||||
| 軸穴仕様 (~)1mm単位指定(・)選択 | 軸穴仕様 (~)1mm単位指定(・)選択 | |||||||||||||||||
| H(d) | P(d) | N(d) | V | Y 両段付穴 | H(d) | P(d) | N(d) | V・F | ||||||||||
| 丸穴 | 丸穴+タップ | キー溝+タップ | 段付穴 | WB 二段段付穴 | 丸穴 | 丸穴+タップ | キー溝+タップ | 段付穴 | ||||||||||
| 下記参照 | 下記参照 | V(d) | Z | J | Y(d)・ | Q・R | S・T | 下記参照 | 下記参照 | V・F | Z | J | ||||||
| Z−d≧2 | (0.1mm単位) | WB(d) | (0.1mm単位) | (d) | Z−d≧2 | (0.1mm単位) | ||||||||||||
| SL-GPA SH-GPA | 14 | GT5090 GT5120 GT5150 | A B | 6~12 | 6~8 | − | 6~10 | 8~12 | 2~18 | 6~10 | 8~12 | 3~14 | 6~8 | − | − | 6 | 8 | 2~26 |
| 15 | 6~13 | 6~8 | 6~11 | 8~13 | 2.0≦J≦W−2.0 | 6~11 | 8~13 | S+T≦W−3 | 6~10 | 6~7 | 8・9 | 2.0≦J≦L−2.0 | ||||||
| 16 | 6~15 | 6~10 | 8 | 6~13 | 8~15 | 6~13 | 8~15 | 6~12 | 6 | 6~9 | 8~11 | |||||||
| 18 | 6~18 | 6~13 | 8・10 | 6~16 | 8~18 | 6~16 | 8~18 | 6~14 | 6~9 | 6~12 | 8~14 | |||||||
| 20 | 8~20 | 8~14 | 8~12 | 8~18 | 10~20 | 8~18 | 10~20 | 8~16 | 8~10 | 8 | 8~14 | 10~16 | ||||||
| 22 | 8~23 | 8~17 | 8~12 | 8~21 | 10~23 | 8~21 | 10~23 | 8~19 | 8~12 | 8 | 8~16 | 10~18 | ||||||
| 24 | 8~26 | 8~18 | 8~14 | 8~24 | 10~26 | 8~24 | 10~26 | 8~22 | 8~16 | 8・10 | 8~20 | 10~22 | ||||||
| 25 | 8~28 | 8~20 | 8~16 | 8~26 | 10~28 | 8~26 | 10~28 | 8~24 | 8~16 | 8~12 | 8~22 | 10~24 | ||||||
| 26 | 10~29 | 10~21 | 10~17 | 10~27 | 12~29 | 10~27 | 12~29 | 10~24 | 10~16 | 10~13 | 10~22 | 12~24 | ||||||
| 28 | 10~32 | 10~24 | 10~19 | 10~30 | 12~32 | 10~30 | 12~32 | 10~27 | 10~20 | 10~15 | 10~25 | 12~27 | ||||||
| 30 | 10~35 | 10~26 | 10~20 | 10~33 | 12~35 | 10~33 | 12~35 | 10~28 | 10~22 | 10~16 | 10~26 | 12~28 | ||||||
| 32 | 10~38 | 10~30 | 10~23 | 10~36 | 12~38 | 10~36 | 12~38 | 10~30 | 10~22 | 10~17 | 10~28 | 12~30 | ||||||
| 34 | 12~42 | 12~32 | 12~26 | 12~40 | 14~42 | 12~40 | 14~42 | 12~32 | 12~24 | 12~18 | 12~30 | 14~32 | ||||||
| 36 | 12~45 | 12~34 | 12~30 | 12~43 | 14~45 | 12~43 | 14~45 | 12~34 | 12~26 | 12~20 | 12~32 | 14~34 | ||||||
| 40 | 12~51 | 12~36 | 12~30 | 12~49 | 14~51 | 12~49 | 14~51 | 12~36 | 12~26 | 12~22 | 12~34 | 14~36 | ||||||
| 44 | 12~58 | 12~42 | 12~30 | 12~56 | 14~58 | 12~56 | 14~58 | 12~38 | 12~26 | 12~23 | 12~36 | 14~38 | ||||||
| 48 | 12~64 | 12~45 | 12~30 | 12~62 | 14~64 | 12~62 | 14~64 | 12~42 | 12~30 | 12~26 | 12~40 | 14~42 | ||||||
| 50 | 12~67 | 12~45 | 12~30 | 12~65 | 14~67 | 12~65 | 14~67 | 12~42 | 12~30 | 12~27 | 12~40 | 14~42 | ||||||
| 60 | 12~83 | 12~45 | 12~30 | 12~81 | 14~83 | 12~81 | 14~83 | 12~48 | 12~30 | 12~30 | 12~46 | 14~48 | ||||||
| [ NG ]軸穴仕様Nの場合、軸穴径9は指定できません。 | [ ! ]軸穴仕様H・P・V・Fの場合、選択範囲内であれば軸穴径6.35が選択可能です。 | |||||||||||||||||
| 型式 | − | プーリ形状 | − | 軸穴仕様・内径 | − | Z | − | J | − | Q | − | R | − | S | − | T | − | (KC90…etc.) |
| SL-GPA20GT5090 | − | A | − | N10 | − | KC90 |
| Alterations | 止めねじ角度変更 | フランジカシメなし | フランジカシメ片側のみ | フランジカット | ボスカット |
| Code | KC90 | NFC | RFC・LFC | FC | BC |
| Spec. | 止めねじ角度を90°に 変更します。 [ ! ]A形プーリの場合は山を避ける ![]() | (フランジ2枚付属) 指定方法 NFC ![]() | (フランジ1枚付属) 指定方法 RFC ![]() | フランジ外径を0.5mm単位でカット 指定方法 FC17 適用条件 [ ! ]FC≧(O.D.)+1 [ ! ]FC≦F−2 [ ! ]フランジ外周は表面処理されません。 ![]() | ボスの長さを0.5mm単位でカット 指定方法 BC6.5 適用条件 [ ! ]軸穴仕様H・V・F: [ ! ]軸穴仕様P・N: ![]() |
| 詳細は追加工概要 >>こちら | |||||
| ¥/1Code | 無料 | 300 | 300 | 300 | 500 |
| Alterations | 側面穴追加工 [ ! ]軸穴仕様により、条件が異なります。>>こちら | ||
| 側面タップ穴 | 側面通し穴 | 側面ザグリ穴 | |
| Code | QTC・QFC・QSC | KTC・KFC・KSC | ZTC・ZFC・ZSC |
| Spec. | ボス側の側面にタップ穴を追加工します。 指定方法 QTC28−M4 Q□C選択 穴の加工位置(P.C.D.寸法)をご指定ください。 M選択 M3,M4,M5,M6,M8 適用条件 [ ! ]肉厚条件 最低2㎜ 計算式>>こちら [ ! ]軸穴仕様により、条件が異なります。>>こちら ![]() (6ヵ所) (4ヵ所) (3ヵ所) | ボス側の側面にキリ穴を追加工します。 指定方法 KTC28−K4.5 K□C選択 穴の加工位置(P.C.D.寸法)をご指定ください。 K指定 K4.0~13.0(0.5mm単位指定) 適用条件 [ ! ]肉厚条件 最低2㎜ 計算式>>こちら [ ! ]軸穴仕様により、条件が異なります。>>こちら ![]() (6ヵ所) (4ヵ所) (3ヵ所) | ボス側の側面にザグリ穴を追加工します。 指定方法 ZTC28−ZM4 Z□C選択 穴の加工位置(P.C.D.寸法)をご指定ください。 ZM選択 ZM3,ZM4,ZM5,ZM6,ZM8 適用条件 [ ! ]肉厚条件 最低2㎜ 計算式>>こちら [ ! ]軸穴仕様により、条件が異なります。>>こちら ![]() (6ヵ所) (4ヵ所) (3ヵ所) |
| 詳細は追加工概要 >>こちら | |||
| ¥/1Code | QTC:400 QFC:500 QSC:600 | KTC:500 KFC:600 KSC:800 | ZSC:1,000 ZTC・ZFC:700 |
洗浄工程作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水で洗浄 | ![]() | ![]() オイルフリー コンプレッサー 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋1重梱包 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨層で 電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) ![]() 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) ![]() [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 歯数 | ¥本体価格 | |||||||||||
| SL-GPA | SH-GPA | |||||||||||
| GT5090 | GT5120 | GT5150 | GT5090 | GT5120 | GT5150 | |||||||
| A形 | B形 | A形 | B形 | A形 | B形 | A形 | B形 | A形 | B形 | A形 | B形 | |
| 14 | 3,000 | 3,250 | 3,060 | 3,290 | 3,170 | 3,360 | 3,700 | 3,950 | 3,760 | 3,990 | 3,870 | 4,060 |
| 15 | 3,000 | 3,250 | 3,100 | 3,330 | 3,210 | 3,420 | 3,700 | 3,950 | 3,800 | 4,030 | 3,910 | 4,120 |
| 16 | 3,040 | 3,280 | 3,150 | 3,380 | 3,260 | 3,470 | 3,740 | 3,980 | 3,850 | 4,080 | 3,960 | 4,170 |
| 18 | 3,080 | 3,310 | 3,200 | 3,420 | 3,300 | 3,510 | 3,780 | 4,010 | 3,900 | 4,120 | 4,000 | 4,210 |
| 20 | 3,200 | 3,550 | 3,410 | 3,660 | 3,620 | 3,760 | 3,900 | 4,250 | 4,110 | 4,360 | 4,320 | 4,460 |
| 22 | 3,260 | 3,620 | 3,490 | 3,730 | 3,710 | 3,850 | 3,960 | 4,320 | 4,190 | 4,430 | 4,410 | 4,550 |
| 24 | 3,380 | 3,710 | 3,590 | 3,860 | 3,800 | 4,010 | 4,080 | 4,410 | 4,290 | 4,560 | 4,500 | 4,710 |
| 25 | 3,430 | 3,810 | 3,660 | 3,930 | 3,880 | 4,070 | 4,130 | 4,510 | 4,360 | 4,630 | 4,580 | 4,770 |
| 26 | 3,470 | 3,890 | 3,720 | 4,010 | 3,960 | 4,120 | 4,170 | 4,590 | 4,420 | 4,710 | 4,660 | 4,820 |
| 28 | 3,550 | 4,030 | 3,800 | 4,110 | 3,950 | 4,200 | 4,250 | 4,730 | 4,500 | 4,810 | 4,650 | 4,900 |
| 30 | 3,640 | 4,150 | 3,860 | 4,220 | 4,080 | 4,280 | 4,340 | 4,850 | 4,560 | 4,920 | 4,780 | 4,980 |
| 32 | 3,730 | 4,270 | 3,960 | 4,340 | 4,120 | 4,320 | 4,430 | 4,970 | 4,660 | 5,040 | 4,820 | 5,020 |
| 34 | 3,830 | 4,390 | 4,070 | 4,470 | 4,160 | 4,360 | 4,530 | 5,090 | 4,770 | 5,170 | 4,860 | 5,060 |
| 36 | 4,060 | 4,380 | 4,130 | 4,580 | 4,200 | 4,780 | 4,760 | 5,080 | 4,830 | 5,280 | 4,900 | 5,480 |
| 40 | 4,170 | 4,510 | 4,250 | 4,720 | 4,320 | 4,930 | 4,870 | 5,210 | 4,950 | 5,420 | 5,020 | 5,630 |
| 44 | 4,290 | 4,650 | 4,500 | 4,870 | 4,670 | 5,090 | 4,990 | 5,350 | 5,200 | 5,570 | 5,370 | 5,790 |
| 48 | 4,410 | 4,790 | 4,640 | 5,020 | 4,870 | 5,250 | 5,110 | 5,490 | 5,340 | 5,720 | 5,570 | 5,950 |
| 50 | 4,690 | 4,940 | 4,870 | 5,180 | 5,010 | 5,420 | 5,390 | 5,640 | 5,570 | 5,880 | 5,710 | 6,120 |
| 60 | 5,290 | 5,900 | 5,540 | 6,160 | 5,790 | 6,420 | 5,990 | 6,600 | 6,240 | 6,860 | 6,490 | 7,120 |
| 歯数 | ¥軸穴加工価格 | ||
| (本体価格+) | |||
| P穴 | N・V・F穴 | Y・WB穴 | |
| 14 | 420 | 690 | 1,250 |
| 15 | 420 | 690 | 1,250 |
| 16 | 420 | 690 | 1,250 |
| 18 | 420 | 700 | 1,260 |
| 20 | 430 | 720 | 1,290 |
| 22 | 570 | 930 | 1,560 |
| 24 | 630 | 1,040 | 1,700 |
| 25 | 640 | 1,080 | 1,750 |
| 26 | 660 | 1,090 | 1,760 |
| 28 | 690 | 1,160 | 1,850 |
| 30 | 720 | 1,210 | 1,910 |
| 32 | 760 | 1,250 | 1,970 |
| 34 | 840 | 1,400 | 2,160 |
| 36 | 840 | 1,400 | 2,160 |
| 40 | 910 | 1,450 | 2,230 |
| 44 | 970 | 1,610 | 2,440 |
| 48 | 1,010 | 1,690 | 2,540 |
| 50 | 1,080 | 1,800 | 2,680 |
| 60 | 1,300 | 2,170 | 3,170 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||||
| 小口 | 大口 | 大口 | ||||||
| 数 量 | 1~10 | 11~15 | 16~20 | 21~50 | 51~100 | 101~200 | 201~300 | 301~ |
| 値引率 | 基準単価 | 10% | 25% | 35% | 35% | |||
| 出荷日 | 通常 | +2日 | +4日 | +7日 | +10日 | お見積り | ||
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ハイトルクタイミングプーリ S3Mタイプ
4.5
ミスミ
ハイトルクタイミングプーリ S5Mタイプ
4.5
ミスミ
タイミングプーリ XLタイプ
4.8
ミスミ
ハイトルクタイミングプーリ S8Mタイプ
4.6
ミスミ
タイミングプーリ Lタイプ
4.5
ミスミ
ハイトルクタイミングプーリ S2Mタイプ
4.5
ミスミ
タイミングプーリ T5タイプ
3.9通常価格(税別):1,520円~

ミスミ
タイミングプーリ T10タイプ
4.6
ミスミ
タイミングプーリ MXLタイプ
4.8