メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

高圧用ねじ込み継手 同径 プラグ SUS316L

型番:

SULPPJ25A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

SULPPJ25Aの仕様・寸法情報

特性・用途
耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
種類
継手
接続種類
ねじ(端末)
接続形状
プラグ
ねじの種類1
R(PTおねじ)
ねじの呼び1
1B(25A)
材質
[ステンレス] SUS316L
詳細材質
SUS316L
表面処理
なし
最高使用圧力区分
2.0Mpa超
最高使用圧力(MPa)
20.6
長さ L(mm)
19
材質証明書
対象
材質証明書:材質
SUS316L
RoHS?
10
-
-
chemSHERPA
調査中

外形図・規格表

Type[ M ]材質
SULPPJSUS316L

規格表

型式
SULPPJ25A
型式Rc(PT)(L)(T)(H)¥基準単価
TypeNo.
SULPPJ25A11913213,480
[ ! ](L)、(T)、(H)の寸法は参考値であり保証値ではありません。

型番リスト

表示件数
型番
SULPPJ25A
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,480
( 3,828 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

SUS316L製の使用最高圧力20.6MPaの高圧ねじ込み継手、四角プラグです。

納期・価格

価格表

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て)
数量区分標準対応
数 量1~910~1920~4950~
値引率基準単価5%10%18%
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

高圧用ねじ込み継手 同径 プラグ SUS316Lの型番SULPPJ25Aのページです。 型番SULPPJ25Aに関する仕様情報を記載しております。
高圧用ねじ込み継手 同径 プラグ SUS316Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高圧用ねじ込み継手 同径 プラグ SUS316L
高圧用ねじ込み継手 同径 エルボ SUS316L
高圧用ねじ込み継手 同径 ソケット SUS316L
高圧用ねじ込み継手 同径 チーズ SUS316L
高圧用ねじ込み継手 異径 ソケット SUS316L
高圧用ねじ込み継手 同径 メス・オスエルボ SUS316L
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格3,4801,710 -1,050 -2,530 -1,430 -4,600 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ(端末)ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ同径・異種
接続形状プラグ90°エルボソケットチーズソケット90°エルボ
ねじの種類1R(PTおねじ)Rc(PTめねじ)Rc(PTめねじ)Rc(PTめねじ)Rc(PTめねじ)Rc(PTめねじ)
よく一緒に購入される商品

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト