メカニカル部品技術窓口

・高精度なロストワックス鋳造、ステンレス製(SCS14A)、低圧用ねじ込み継手同径ユニオンです。・SC...
詳細を確認
| Type | [ M ]材質 |
| SUSPU | SCS14A |
| 型式 |
| SUSPU8A |
| 型式 | Rc (PT) | (A) | (L) | B | ¥基準単価 | |
| Type | No. | |||||
| SUSPU | 8A | Rc1/4 | 13.5 | 33.5 | 31 | 1,750 |
| 10A | Rc3/8 | 16 | 37.5 | 37 | 1,810 | |
| 15A | Rc1/2 | 17 | 40.5 | 42 | 2,020 | |
| 20A | Rc3/4 | 42.5 | 50 | 2,590 | ||
| 25A | Rc1 | 20 | 51 | 59 | 3,390 | |
・高精度なロストワックス鋳造、ステンレス製(SCS14A)、低圧用ねじ込み継手同径ユニオンです。
・SCS14AはSCS13Aと比較してニッケルの含有量が多く、更にモリブデン2%を加えたより耐食性の高いステンレス鋼です。
| 数量区分 | 標準対応 | |||
| 数 量 | 1~9 | 10~19 | 20~49 | 50~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% |
| 使用流体 | 最高許容圧力 |
| -29℃~215℃の水系流体 | 下図 |
| -29℃~150℃の油系流体 (芳香族流体は使用不可) | 1.4 MPa |
| -29℃~200℃のガス系流体 有毒ガスおよび支燃性ガスは使用不可) | 1.0 MPa |

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
テーパスクリュー(テーパプラグ)【SUS316/SUSXM7相当/PEEK/合金鋼・圧造鋼】
4.5通常価格(税別):100円~

ミスミ
ねじ変換継手 SUS316・SUS303・SS400・黄銅
4.4通常価格(税別):810円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 同径 メス・オスエルボ
4.5通常価格(税別):290円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 同径 六角ニップル
4.3通常価格(税別):190円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 異径 ブッシング
4.7通常価格(税別):300円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 同径 丸ニップル
4.7通常価格(税別):220円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 同径 90°エルボ
4.5通常価格(税別):120円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 同径 チーズ
4.5通常価格(税別):240円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 同径 ソケット(PTねじ)
4.6通常価格(税別):180円~