メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
【特長】・幅60mmホイールコンベヤ用のジョイントです・可動式のストッパが装備され、逆流による落下を防...
詳細を確認
型式 |
| GPCJT2860-113B |
型式 | 質量(g) | ¥基準単価 |
GPCJT2860-113B | 280 | 626 |
【特長】
・幅60mmホイールコンベヤ用のジョイントです
・可動式のストッパが装備され、逆流による落下を防止します
ホイールコンベヤの前部に取り付け、アルミパイプフレームに連結します。

投入したワークの逆流を防ぎます。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅25・50mmタイプ
4.2通常価格(税別):1,310円~

ミスミ
ホイールコンベアー
4通常価格(税別):2,088円~

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅7~9mmタイプ
4.5通常価格(税別):1,070円~

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅15mmタイプ
4.6通常価格(税別):1,210円~

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅9、10mmタイプ
4.3通常価格(税別):830円~

ミスミ
コロコンローラ(ガイド用片持ちタイプ)
4.3通常価格(税別):1,030円~

ミスミ
ノーマルホイールコンベヤ 幅40mm
0
マキテック
ケースラックコンベヤ W-28G
0
ミスミ
ノーマルホイールコンベヤ 幅40mm 保持器タイプ
0