メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
【特長】・幅60mmホイールコンベヤ用のジョイントです・ホイールコンベヤの下部にフレームを取り付ける際...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください

型式 |
| GPCJT2860-311 |
型式 | 質量(g) | ¥基準単価 |
GPCJT2860-311 | 97 | 241 |
【特長】
・幅60mmホイールコンベヤ用のジョイントです
・ホイールコンベヤの下部にフレームを取り付ける際使用します
ホイールコンベヤの下に取り付け、アルミパイプフレームと連結します。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅25・50mmタイプ
4.2通常価格(税別):1,310円~

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅15mmタイプ
4.6通常価格(税別):1,210円~

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅7~9mmタイプ
4.5通常価格(税別):1,070円~

ミスミ
ホイールコンベアー
4通常価格(税別):2,088円~

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅9、10mmタイプ
4.3通常価格(税別):830円~

ミスミ
コロコンローラ(ガイド用片持ちタイプ)
4.3通常価格(税別):1,030円~

矢崎化工
ブルーポリテナー 容量 0.8~105L
4.8通常価格(税別):481円~

SUS(エスユーエス)
アルミコロコン2920P30(カット品)
0
ミスミ
スパホイール 取付部品
5通常価格(税別):516円~