メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ホイールコンベヤ(幅40mm)段差ジョイント ハーフカバー

ホイールコンベヤ(幅40mm)段差ジョイント ハーフカバー GPCJT2840-113
通常単価(税別)
201
税込単価
221
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・幅40mmホイールコンベヤ用のジョイントです・フレームとの連結部分に段差を設けることで、ワー...

詳細を確認
  • 最新の商品情報は、本Webページにてご確認ください。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • こちらの商品は、ノーマルホイールコンベヤ 幅40mm(GPCHS40□□)、ノーマルホイールコンベヤ 幅40mm 保持器タイプ(GPCHS4040)、ステンレスホイールコンベヤ 保持器タイプ(GPCHS4040)、ユニバーサルホイールコンベヤ 幅40mm(GPCHS4050)にご利用ください。
  • Φ28アルミパイプフレーム(GPF28及びGPFU28)に取り付け、ご利用ください。
詳細を確認

型番:

GPCJT2840-113
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GPCJT2840-113の仕様・寸法情報

種類
取付部品・固定用フック
材質証明書
対象
材質証明書:材質
SPHC
材質証明書:表面処理
三価クロメート
RoHS?
10
-
-
chemSHERPA
調査中

外形図・規格表

外形図

GPCJT2840-113

製品仕様

[ M ]材質:SPHC
[ S ]表面処理:三価クロメート

規格表

型式
GPCJT2840-113
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式
質量(g)
¥基準単価
GPCJT2840-113
160
201

型番リスト

表示件数
型番
GPCJT2840-113
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
201
( 221 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・幅40mmホイールコンベヤ用のジョイントです
・フレームとの連結部分に段差を設けることで、ワークのストッパとなります

ご注意

  • 最新の商品情報は、本Webページにてご確認ください。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • こちらの商品は、ノーマルホイールコンベヤ 幅40mm(GPCHS40□□)、ノーマルホイールコンベヤ 幅40mm 保持器タイプ(GPCHS4040)、ステンレスホイールコンベヤ 保持器タイプ(GPCHS4040)、ユニバーサルホイールコンベヤ 幅40mm(GPCHS4050)にご利用ください。
  • Φ28アルミパイプフレーム(GPF28及びGPFU28)に取り付け、ご利用ください。

納期・価格

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
[ ! ]表示数量越えはWOSにてご確認ください。
数量区分
標準対応
個別対応
小口
大口
数量
1~50
51~
出荷日
通常
お見積り
出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

使用例

ホイールコンベヤの前部に取り付け、アルミパイプフレームと連結します。
連結部分に段差を設けることで、ワークのストッパとなります。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ホイールコンベヤ(幅40mm)段差ジョイント ハーフカバーの型番GPCJT2840-113のページです。 型番GPCJT2840-113に関する仕様情報を記載しております。
ホイールコンベヤ(幅40mm)段差ジョイント ハーフカバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホイールコンベヤ(幅40mm)段差ジョイント ハーフカバー
ホイールコンベヤ(幅40mm)段差ジョイント フルカバー
ホイールコンベヤ(幅40mm)前部ジョイント ハーフカバー
ホイールコンベヤ(幅40mm)連結ジョイント ハーフカバー
ホイールコンベヤ(幅60mm)前部ジョイント ハーフカバー
ホイールコンベヤ(幅60mm)段差ジョイント
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格201279207 -184217 -326
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類取付部品・固定用フック取付部品・固定用フック取付部品・固定用フック取付部品・固定用フック取付部品・固定用フック取付部品・固定用フック
材質証明書対象対象対象対象対象対象
材質証明書:材質SPHCSPHCSPHCSPHCSPHCSPHC
材質証明書:表面処理三価クロメート三価クロメート三価クロメート三価クロメート三価クロメート三価クロメート
よく一緒に購入される商品

ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト