メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
【特長】・幅40mmホイールコンベヤ用のジョイントです・ハードストッパが装備されています
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください

型式 |
| GPCJT2840-112B |
型式 | 質量(g) | ¥基準単価 |
GPCJT2840-112B | 174 | 304 |
【特長】
・幅40mmホイールコンベヤ用のジョイントです
・ハードストッパが装備されています
ホイールコンベヤの前部に取り付け、アルミパイプフレームに連結します。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅25・50mmタイプ
4.2通常価格(税別):1,310円~

ミスミ
コロコンローラ(ガイド用片持ちタイプ)
4.3通常価格(税別):1,030円~

ミスミ
ホイールコンベアー
4通常価格(税別):2,088円~

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅7~9mmタイプ
4.5通常価格(税別):1,070円~

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅15mmタイプ
4.6通常価格(税別):1,210円~

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅9、10mmタイプ
4.3通常価格(税別):830円~

ミスミ
コロコンローラ千鳥タイプ
4通常価格(税別):1,370円~

ミスミ
ノーマルホイールコンベヤ 幅40mm
0
ミスミ
ノーマルホイールコンベヤ 幅40mm 保持器タイプ
0