17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ホイールコンベヤ(幅85mm)前部ジョイント ハーフカバー

ホイールコンベヤ(幅85mm)前部ジョイント ハーフカバー
通常単価(税別)
326343
税込単価
359377
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・幅85mmホイールコンベヤ用のジョイントです・ホイルコンベヤの前端に取り付けて使用します・ス...

詳細を確認
  • 最新の商品情報は、本Webページにてご確認ください。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • こちらの商品は、ノーマルホイールコンベヤ 幅85mm(GPCHS8543)、ステンレスホイールコンベヤ 保持器タイプ(GPCHS85□□)にご利用ください。
  • Φ28アルミパイプフレーム(GPF28及びGPFU28)に取り付け、ご利用ください。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図

GPCJT2885-111
GPCJT2885-111B

製品仕様

[ M ]材質:SPHC
[ S ]表面処理:三価クロメート

規格表

型式
GPCJT2885-111
GPCJT2885-111B
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式
質量(g)
¥基準単価
GPCJT2885-111
231
326
GPCJT2885-111B
300
343

型番リスト

表示件数

仕様

RoHS?最小発注数量
ストッパ無
10
1個
ストッパ有り
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
326
( 359 )
在庫品1日目当日出荷可能
343
( 377 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・幅85mmホイールコンベヤ用のジョイントです
・ホイルコンベヤの前端に取り付けて使用します
・ストッパ無しとストッパ有りをご用意しております

ご注意

  • 最新の商品情報は、本Webページにてご確認ください。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • こちらの商品は、ノーマルホイールコンベヤ 幅85mm(GPCHS8543)、ステンレスホイールコンベヤ 保持器タイプ(GPCHS85□□)にご利用ください。
  • Φ28アルミパイプフレーム(GPF28及びGPFU28)に取り付け、ご利用ください。

納期・価格

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
[ ! ]表示数量越えはWOSにてご確認ください。
数量区分
標準対応
個別対応
小口
大口
数量
1~50
51~
出荷日
通常
お見積り
出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

使用例

ホイールコンベヤの前端に取り付け、アルミパイプフレームに連結します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ホイールコンベヤ(幅85mm)前部ジョイント ハーフカバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホイールコンベヤ(幅85mm)前部ジョイント ハーフカバー
ホイールコンベヤ(幅40mm)前部ジョイント ハーフカバー
ホイールコンベヤ(幅60mm)前部ジョイント ハーフカバー
ホイールコンベヤ(幅40mm)連結ジョイント ハーフカバー
ホイールコンベヤ(幅40mm)前部ジョイント フルカバー
ホイールコンベヤ(幅40mm)段差ジョイント ハーフカバー
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格326-207 -217 -184261 -201
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類取付部品・固定用フック取付部品・固定用フック取付部品・固定用フック取付部品・固定用フック取付部品・固定用フック取付部品・固定用フック
材質証明書対象対象対象対象対象対象
材質証明書:材質SPHCSPHCSPHCSPHCSPHCSPHC
材質証明書:表面処理三価クロメート三価クロメート三価クロメート三価クロメート三価クロメート三価クロメート
よく一緒に購入される商品

ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト