17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が94型番あります。

【クリーン洗浄品】六角穴付樹脂ボルト PVDF

【クリーン洗浄品】六角穴付樹脂ボルト PVDF
  • chemSHERPA対応品あり
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:3日目

「脱脂洗浄」「精密洗浄」2種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。 ...

詳細を確認
  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことによる変色、寸法変化はございません。
未確定:候補が94型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

特性・用途

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

ピッチ

(mm)

洗浄方法

D部径

(φ)

二面幅 B

(mm)

RoHS?最小発注数量
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
3
5
0.5
精密洗浄
5.5
2.5
10
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
3
6
0.5
精密洗浄
5.5
2.5
10
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
3
8
0.5
精密洗浄
5.5
2.5
10
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
3
10
0.5
精密洗浄
5.5
2.5
10
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
3
12
0.5
精密洗浄
5.5
2.5
10
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
3
15
0.5
精密洗浄
5.5
2.5
10
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
4
5
0.7
精密洗浄
7
3
10
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
4
6
0.7
精密洗浄
7
3
10
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
4
8
0.7
精密洗浄
7
3
10
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
4
10
0.7
精密洗浄
7
3
10
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
4
12
0.7
精密洗浄
7
3
10
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
4
15
0.7
精密洗浄
7
3
10
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
4
20
0.7
精密洗浄
7
3
10
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
5
10
0.8
精密洗浄
8.5
4
10
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
5
12
0.8
精密洗浄
8.5
4
10
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
5
15
0.8
精密洗浄
8.5
4
10
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
5
20
0.8
精密洗浄
8.5
4
10
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
5
25
0.8
精密洗浄
8.5
4
10
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
5
30
0.8
精密洗浄
8.5
4
10
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
5
35
0.8
精密洗浄
8.5
4
10
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
6
10
1
精密洗浄
10
5
10
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
6
12
1
精密洗浄
10
5
10
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
6
15
1
精密洗浄
10
5
10
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
6
20
1
精密洗浄
10
5
10
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
6
25
1
精密洗浄
10
5
10
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
6
30
1
精密洗浄
10
5
10
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
6
35
1
精密洗浄
10
5
10
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
6
40
1
精密洗浄
10
5
10
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
8
10
1.25
精密洗浄
13
6
10
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
8
12
1.25
精密洗浄
13
6
10
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
8
15
1.25
精密洗浄
13
6
10
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
8
20
1.25
精密洗浄
13
6
10
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
8
25
1.25
精密洗浄
13
6
10
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
8
30
1.25
精密洗浄
13
6
10
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
8
35
1.25
精密洗浄
13
6
10
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
8
40
1.25
精密洗浄
13
6
10
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
10
15
1.5
精密洗浄
16
8
10
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
10
20
1.5
精密洗浄
16
8
10
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
10
25
1.5
精密洗浄
16
8
10
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
10
30
1.5
精密洗浄
16
8
10
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
10
35
1.5
精密洗浄
16
8
10
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
10
40
1.5
精密洗浄
16
8
10
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
12
20
1.75
精密洗浄
18
10
10
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
12
25
1.75
精密洗浄
18
10
10
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
12
30
1.75
精密洗浄
18
10
10
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
12
35
1.75
精密洗浄
18
10
10
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
12
40
1.75
精密洗浄
18
10
10
1個
クリーン洗浄 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
3
5
0.5
脱脂洗浄
5.5
2.5
10
1個
クリーン洗浄 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
3
6
0.5
脱脂洗浄
5.5
2.5
10
1個
クリーン洗浄 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
3
8
0.5
脱脂洗浄
5.5
2.5
10
1個
クリーン洗浄 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
3
10
0.5
脱脂洗浄
5.5
2.5
10
1個
クリーン洗浄 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
3
12
0.5
脱脂洗浄
5.5
2.5
10
1個
クリーン洗浄 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
3
15
0.5
脱脂洗浄
5.5
2.5
10
1個
クリーン洗浄 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
4
5
0.7
脱脂洗浄
7
3
10
1個
クリーン洗浄 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
4
6
0.7
脱脂洗浄
7
3
10
1個
クリーン洗浄 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
4
8
0.7
脱脂洗浄
7
3
10
1個
クリーン洗浄 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
4
10
0.7
脱脂洗浄
7
3
10
1個
クリーン洗浄 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
4
12
0.7
脱脂洗浄
7
3
10
1個
クリーン洗浄 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
4
15
0.7
脱脂洗浄
7
3
10
1個
クリーン洗浄 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
4
20
0.7
脱脂洗浄
7
3
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
洗浄不要の場合の代替品

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」2種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
洗浄方法 商品型番 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 利用シーン
脱脂洗浄 SL-□□ 防錆梱包 有機汚れ除去 一般環境 通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄 SH-□□ 脱気2重梱包 有機汚れ除去
コンタミ・粉塵除去
クリーン環境
(クラス10~1,000)
バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程

【特長】
・フッ化ビニリデン樹脂は、ふっ素系樹脂としての優れた性能と汎用樹脂並みの成形加工性をもつバランスのとれたエンジニアリングプラスチックです。
・耐薬品性と耐候性に優れており、リチウムイオン電池用バインダーなどの電子材料、釣り糸、各種弦楽器の弦、 電解用バルブやライニングとさまざまな分野で使用されています。
・連続使用温度150℃
・燃焼性UL94 V-0

ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことによる変色、寸法変化はございません。

外形図・規格表

Type[ M ]材質洗浄方法
洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-PVDBPVDF(フッ化ビニリデン樹脂)脱脂洗浄一般環境1重梱包一般環境
SH-PVDB精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式
SL-PVDB3-6
M×PDHB
3×0.55.532.5
4×0.7743
5×0.88.554
6×1.01065
8×1.251386
10×1.516108
12×1.75181210

型式¥基準単価
TypeMLSL-PVDBSH-PVDB
SL-PVDB
SH-PVDB
35650900
  6650900
  8650900
  10650900
  12650900
  15650900
45650900
  6650900
  8650900
  10650900
  12650900
  15660910
  20660910
510660910
  12670920
  15670920
  20670920
  25680930
  30680930
  35690940
610680930
  12680930
  15680930
  20690940
  25700950
  30700950
  35710960
  40720970
8107501,000
  127501,000
  157501,000
  207501,000
  257501,000
  307801,030
  357801,030
  407801,030
10157501,000
  207601,010
  257801,030
  308001,050
  358101,060
  408501,100
12208201,070
  258401,090
  308501,100
  359001,150
  409201,170
洗浄工程
・脱脂洗浄  (型式:SL-□□)

作業環境:一般環境


IPA洗浄
 

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

クリーンエアブロー使用
 

1重梱包
 
・精密洗浄  (型式:SH-□□)

作業環境:一般環境

 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


IPA洗浄
 

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

クリーンエアブロー使用
 

窒素ブロー使用
 

脱気2重梱包

梱包例
脱脂洗浄 (型式:SL-□□)

 
精密洗浄 (型式:SH-□□)

[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包有機汚れ除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包有機汚れ除去
コンタミ・粉塵除去
クリーン環境
(クラス10~1,000)
バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程

納期・価格

価格表

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~910~1920~4950~100101~
値引率基準単価5%10%18%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 5 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

仕様・概要

Mねじり破断トルク(N・m)引張破断荷重(N)
30.11227
40.26429
50.44688
60.81960
81.561803
103.162824
125.734249
[ ! ]表中の数値は参考値であり保証値ではありません。
ご注意
・外観に黒点(スラッジ)が入ることが有りますが性能には影響ありません。
・成形時にねじのピッチズレが生じるため、同材質のナットと組み合わせてご使用ください。
・ナットを使用しない場合は、めねじとの嵌合は20mm以下としてください。
・ねじ先端部のゲート残りはLに対して5%以下です。
・締付にはトルクドライバー及びトルクレンチをご使用ください。推奨締付トルクは使用状態においての破断トルク値の50%です。
・耐熱性、耐薬品性は使用条件により変化しますので、必ず事前に使用状態でのテストを行ってください。
・ロット、各種条件により若干変色することがあります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】六角穴付樹脂ボルト PVDFのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【クリーン洗浄品】六角穴付樹脂ボルト PVDF
【クリーン洗浄品】六角樹脂ボルト PVDF
【クリーン洗浄品】六角穴付樹脂ボルト PC
【クリーン洗浄品】六角樹脂ボルト PEEK
【クリーン洗浄品】十字穴付樹脂なべ小ねじ PVDF
【クリーン洗浄品】六角樹脂ボルト PC
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格------
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
樹脂材質PVDFPVDFPCPEEKPVDFPC
基本形状標準(丸)六角標準(丸)六角標準(丸)六角
詳細形状標準標準標準標準なべ標準
取付穴形状なしなし六角穴なしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂ねじ・セラミックねじカテゴリの売れ筋ランキング