17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ユニバーサルホイールコンベヤ 幅60mm 保持器タイプ

ユニバーサルホイールコンベヤ 幅60mm 保持器タイプ
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:3日目

【特長】・幅60mmのアルミフレーム製ホイールコンベヤです・底面フラットなワークを縦・横方向に移動させ...

詳細を確認
  • 最新の商品情報は、本Webページにてご確認ください。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図

GPCHA6067
GPCHAF6067
■L寸固定 ■ホイール数指定
[ ! ]板厚は0.9mm~1.0mm程度です。
[ ! ]本製品はホイールの取り外しができない仕様となっております。予めご了承ください。
[ ! ]底部の穴は製造による仕様で、部品の取り付けを推奨しておりません。お客様のご判断にて使用をご検討ください。
[ ! ]底部の穴を使用しない対応取付部品は取扱がございます。詳細は規格表からご確認ください。
構成部品[ M ]材質[ S ]表面処理
フレームA6063S-T5白アルマイト処理
ホイール白:ポリアセタール
黒:帯電防止(ESD)ポリアセタール
-
SWCH10A三価クロメート

規格表

型式ホイールLホイール数
GPCHA6067UW1500  
GPCHAF6067UBS  15
■L寸固定
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式ホイールL
呼び長さ
実寸L
(mm)
AHEPDℓ1ホイール
(数)
質量
(g)
耐荷重(N)
(ホイール1コあたり)
¥基準単価(1~20本)
Typeフレーム呼び形状W(白)BS(黒・ESD)
GPCHA6067U(ユニバーサル)W(白)
BS(黒・ESD)
150015346036766.76033.42338004903
25,441
28,071
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
■ホイール数指定
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式ホイールホイール数
N
P質量 (g)/m¥基準単価(1~20本)
ホイール1コカット費
Typeフレーム呼び形状W(白)BS(黒・ESD)
GPCHAF6067U(ユニバーサル)W(白)
BS(黒・ESD)
5~2366.72533
1,217
1,343
200
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
[ ! ]長さ計算例 GPCHAF6067-UW-12の場合 ホイール数N:12×P:66.7=800mm(1mm未満は切り捨て)
[ ! ]価格計算例 GPCHAF6067-UW-12の場合 ホイール数N:12×ホイール1コ:1,217円+カット費:200円=14,804円(1円未満は切り捨て)
■対応取付部品一覧
型式GPCJT2860-111GPCJT2860-111BGPCJT2860-112GPCJT2860-113BGPCJT2860-311
使用例
取付箇所ホイールコンベヤ前部ホイールコンベヤ下部
[ ! ]Φ28アルミパイプフレーム(GPF28及びGPFU28)に取り付け、ご利用ください。

型番リスト

表示件数

搬送長さL 呼び長さL

(mm)

仕様

材質詳細

ローラ/ホイール個数

(個)

ホイール数 N

材質証明書:材質

RoHS?最小発注数量
1500
帯電防止
帯電防止(ESD)ポリアセタール
23
-
本体:A6063、ホイール:帯電防止ポリアセタール、軸:SWCH10A
10
1個
1500
標準
ポリアセタール
23
-
本体:A6063、ホイール:ポリアセタール、軸:SWCH10A
10
1個
-
帯電防止
帯電防止(ESD)ポリアセタール
-
5 ~ 22
本体:A6063、ホイール:帯電防止ポリアセタール、軸:SWCH10A
10
1個
-
標準
ポリアセタール
-
5 ~ 22
本体:A6063、ホイール:ポリアセタール、軸:SWCH10A
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・幅60mmのアルミフレーム製ホイールコンベヤです
・底面フラットなワークを縦・横方向に移動させることが可能です
・ホイールは静電タイプ(ESD)もご用意しております
・保持器タイプのため、ホイール部分の取り外しが可能です

ご注意

  • 最新の商品情報は、本Webページにてご確認ください。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

納期

L寸固定/ホイール数指定
 3 日目出荷
出荷日については、>>こちらをご覧ください。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数量1~2021~
出荷日通常お見積り

概要・仕様

ホイールについているボール部分が、ホイール回転方向に対し垂直に回るため
ワークを縦・横方向に移動させることが可能です。
二方向への移動が必要な箇所にお使いいただけます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ユニバーサルホイールコンベヤ 幅60mm 保持器タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニバーサルホイールコンベヤ 幅60mm 保持器タイプ
ノーマルホイールコンベヤ 幅40mm 保持器タイプ
ユニバーサルホイールコンベヤ 幅40mm
ノーマルホイールコンベヤ 幅85mm
TS スチール製ホイールコンベヤ ピッチ50mm 機長2000mm
TS スチール製ホイールコンベヤ ピッチ50mm 機長1500mm
メーカーミスミミスミミスミミスミテラウチテラウチ
通常価格----12,2429,236
通常出荷日3日目3日目3日目3日目7日目7日目
種類コロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラ
搬送種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
ローラ/ホイール表面材質樹脂樹脂樹脂樹脂スチールスチール
ローラ/ホイール幅 W(mm)362524671212
ローラ/ホイール外径 D(mm)603443403838
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト