メカニカル部品技術窓口




【特長】・ステンレスホイールのホイールコンベヤです・幅は40mmと85mmがございます・衝撃に強く、耐...
詳細を確認
GPCHS4040-BSL| 構成部品 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 |
| フレーム | SPHC | 亜鉛メッキ |
| ホイール | SUS201相当 | 無し |
| 軸 | SWCH10A | 三価クロメート |
| ガイド | ポリアセタール | 無し |
| 型式 | ー | ホイール | ー | L | ー | ホイール数 |
| GPCHS4040 | ー | BSL | ー | 1500 | ||
| GPCHSF8523 | ー | BSL | ー | 30 |
| 型式 | ホイール | L | 実寸L | A | H | E | P | D | ℓ1 | ホイール | 質量 | 耐荷重(N) | ¥基準単価 | ||
| Type | フレーム呼び | 形状 | 色 | 呼び長さ | (mm) | (数) | (g) | (ホイール1コあたり) | |||||||
| GPCHS | 4040 | B(フラット) | SL(シルバー・ ステンレス) | 1500 | 1520 | 40 | 27.5 | 7.5 | 40 | 34 | 20 | 38 | 2400 | 1961 | 11,710 |
| 8523 | 1507.5 | 85 | 28.5 | 6.5 | 22.5 | 20.5 | 11.2 | 67 | 4400 | 3432 | 15,874 | ||||
| 8545 | 1530 | 85 | 26.5 | 8.5 | 45 | 42.5 | 22.5 | 34 | 4200 | 5393 | 11,408 | ||||
| 型式 | ホイール | ホイール数 | P | 質量 (g)/m | 基準単価 | ||||
| Type | フレーム呼び | 形状 | 色 | N | ホイール1コ | カット費 | |||
| GPCHSF | 4040 | B(フラット) | SL(シルバー・ ステンレス) | 5~38 | 40 | 1600 | 339 | 200 | |
| 8523 | 5~67 | 22.5 | 2933 | 261 | |||||
| 8545 | 5~34 | 45 | 2800 | 369 | |||||
| 型式 | ホイール | N ホイール数 | P | 質量 (g)/m | \基準単価(1~20本) | ||||||
| ホイール1コ | カット費 | ||||||||||
| Type | フレーム呼び | 形状 | 色 | W(白) | BS(黒・ESD) | ||||||
| GPCHSF | 4036 | A(ラウンド) B(フラット) | W(白) BS(黒・ESD) | 5~42 | 36 | 1200 | 48 | 62 | 200 | ||
| 48 | 67 | ||||||||||
| 4050 | C (フランジ) | 5~30 | 50 | 1133 | 76 | 101 | |||||
| 型式 | GPCJT845-111 | GPCJT845-111B | GPCJT2840-111 | GPCJT2840-111B | GPCJT2840-112B |
| 使用例 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 取付箇所 | ホイールコンベア前部 | ||||
| 型式 | GPCJT2840-113 | GPCJT2840-114B | GPCJT2840-121 | GPCJT2840-122 | GPCJT2840-122B |
| 使用例 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 取付箇所 | ホイールコンベア前部 | ||||
| 型式 | GPCJT2840-211 | GPCJT2840-212 | GPCJT2840-221 | GPCJT2840-311 | GPCJT2840-312 |
| 使用例 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 取付箇所 | ホイールコンベア連結 | ホイールコンベア下部 | |||
| 型式 | GPCJT2885-111 | GPCJT2885-111B |
| 使用例 | ![]() | ![]() |
| 取付箇所 | ホイール前部 | |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅25・50mmタイプ
4.2通常価格(税別):1,310円~

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅7~9mmタイプ
4.5通常価格(税別):1,070円~

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅15mmタイプ
4.6通常価格(税別):1,210円~

ミスミ
ホイールコンベアー
4通常価格(税別):2,088円~

ミスミ
コロコンローラ(ガイド用片持ちタイプ)
4.3通常価格(税別):1,030円~

マキテック
ケースラックコンベヤ W-28G
0
マキテック
プレスホイールコンベヤ W-2050TS
0
ミスミ
スパホイール
5通常価格(税別):4,124円~

SUS(エスユーエス)
コロコンフックA(一体型)
5通常価格(税別):390円