17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ローラ/ホイール外径 D(mm)

    ~mm
  • ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf)

    ~mm
  • ローラ/ホイールピッチ P(mm)

    ~mm
  • 搬送長さL 呼び長さL(mm)

    ~mm
  • ローラ/ホイール個数(個)

    ~mm
  • ホイール数 N

    ~mm
      [5-89/1]
    • タイプ

    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    ノーマルホイールコンベヤ 幅60mm

    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:3日目

    【特長】・幅60mmのホイールコンベヤです・ピッチ16.7mmと33.3mmがあります・ホイールは帯電...

    詳細を確認
    • 最新の商品情報は、本Webページにてご確認ください。
    • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    未確定:候補が8型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    外形図・規格表

    外形図

    GPCHS6016
    GPCHSF6016

    GPCHS6033
    GPCHSF6033

    ■L寸固定

    ■ホイール数指定


    [ ! ]板厚は0.9mm~1.0mm程度です
    [ ! ]本製品はホイールの取り外しができない仕様となっております。予めご了承ください。
    [ ! ]底部の穴は製造による仕様で、部品の取り付けを推奨しておりません。お客様のご判断にて使用をご検討ください。
    [ ! ]底部の穴を使用しない対応取付部品は取扱がございます。詳細は規格表からご確認ください。
    [ ! ]本商品はΦ28アルミパイプフレームGPF28及びGPFU28)への取付が可能です。
    下記「対応取付部品一覧」をご参照ください。(外形図中の底面穴・側面穴は取付時の使用を想定しておりません)
    構成部品[ M ]材質[ S ]表面処理
    フレームSPHC亜鉛メッキ
    ホイール白:ポリエチレン
    黒:帯電防止(ESD)ポリエチレン
    -
    SWCH10A三価クロメート

    規格表

    型式ホイールLホイール数
    GPCHS6016BW1500  
    GPCHSF6016BBS  30
    ■L寸固定
    ・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
    ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    型式ホイールL
    呼び長さ
    実寸L
    (mm)
    AHEPDℓ1ホイール
    (数)
    質量
    (g)
    耐荷重(N)
    (ホイール1コあたり)
    ¥基準単価(1~20本)
    Typeフレームサイズ形状W(白)BS(黒・ESD)W(白)BS(黒・ESD)
    GPCHS6016B(フラット)W(白)
    BS(黒・ESD)
    150015036024416.71516.7892,200147111763,1964,294
    60331498.53.833.33016.7452,1009802,7023,339
    [ ! ]表示数量超えは「見積・注文」画面にてご確認ください。
    ■ホイール数指定
    ・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
    ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    型式ホイールN
    ホイール数
    P質量 (g)/m\基準単価(1~20本)
    ホイール1コカット費
    Typeフレームサイズ形状W(白)BS(黒・ESD)
    GPCHSF6016B(フラット)W(白)
    BS(黒・ESD)
    5~8916.71,4663952200
    60335~4533.31,4006682
    [ ! ]表示数量超えは「見積・注文」画面にてご確認ください。
    [ ! ]長さ計算例 GPCHSF6016-BW-30の場合 ホイール数N:30×P:16.7=501mm(1mm未満は切り捨て)
    [ ! ]価格計算例 ホイール数N:30×ホイール1コ:39円+カット費:200円=1,370円(1円未満は切り捨て)

    対応取付部品一覧

    型式GPCJT2860-111GPCJT2860-111BGPCJT2860-112GPCJT2860-113BGPCJT2860-311
    使用例
    取付箇所ホイールコンベヤ前部ホイールコンベヤ下部
    [ ! ]上記取付部品はΦ28アルミパイプフレームGPF28及びGPFU28)への取り付け時にご使用ください。

    型番リスト

    表示件数

    ローラ/ホイール外径 D

    (mm)

    ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) 

    (kgf)

    ローラ/ホイールピッチ P

    (mm)

    搬送長さL 呼び長さL

    (mm)

    仕様

    材質詳細

    ローラ/ホイール個数

    (個)

    ホイール数 N

    材質証明書:材質

    RoHS?最小発注数量
    15
    120
    16.7
    1500
    帯電防止
    帯電防止(ESD)ポリエチレン
    89
    -
    本体:SPHC、ホイール:帯電防止ポリエチレン、軸:SWCH10A
    10
    1個
    15
    150.1
    16.7
    1500
    標準
    ポリエチレン
    89
    -
    本体:SPHC、ホイール:ポリエチレン、軸:SWCH10A
    10
    1個
    30
    100
    33.3
    1500
    帯電防止
    帯電防止(ESD)ポリエチレン
    45
    -
    本体:SPHC、ホイール:帯電防止ポリエチレン、軸:SWCH10A
    10
    1個
    30
    150.1
    33.3
    1500
    標準
    ポリエチレン
    45
    -
    本体:SPHC、ホイール:ポリエチレン、軸:SWCH10A
    10
    1個
    15
    120
    16.7
    -
    帯電防止
    帯電防止(ESD)ポリエチレン
    -
    5 ~ 89
    本体:SPHC、ホイール:帯電防止ポリエチレン、軸:SWCH10A
    10
    1個
    15
    150.1
    16.7
    -
    標準
    ポリエチレン
    -
    5 ~ 89
    本体:SPHC、ホイール:ポリエチレン、軸:SWCH10A
    10
    1個
    30
    100
    33.3
    -
    帯電防止
    帯電防止(ESD)ポリエチレン
    -
    5 ~ 45
    本体:SPHC、ホイール:帯電防止ポリエチレン、軸:SWCH10A
    10
    1個
    30
    150.1
    33.3
    -
    標準
    ポリエチレン
    -
    5 ~ 45
    本体:SPHC、ホイール:ポリエチレン、軸:SWCH10A
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・幅60mmのホイールコンベヤです
    ・ピッチ16.7mmと33.3mmがあります
    ・ホイールは帯電防止(ESD)タイプもご用意しております

    ご注意

    • 最新の商品情報は、本Webページにてご確認ください。
    • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

    納期・価格

    納期

    L寸固定/ホイール数指定
     3 日目出荷
    出荷日については、>>こちらをご覧ください。
    数量区分標準対応個別対応
    小口大口
    数量1~2021~
    出荷日通常お見積り
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ノーマルホイールコンベヤ 幅60mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ノーマルホイールコンベヤ 幅60mm
    ノーマルホイールコンベヤ 幅40mm
    ノーマルホイールコンベヤ 幅85mm
    ノーマルホイールコンベヤ 幅40mm 保持器タイプ
    ユニバーサルホイールコンベヤ 幅60mm 保持器タイプ
    ユニバーサルホイールコンベヤ 幅40mm
    メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
    通常価格------
    通常出荷日3日目3日目〜3日目3日目3日目3日目
    種類コロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラ
    搬送種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
    ローラ/ホイール表面材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
    ローラ/ホイール幅 W(mm)462567253624
    フレーム表面処理亜鉛メッキ亜鉛メッキ亜鉛メッキ亜鉛メッキ白アルマイト処理亜鉛メッキ

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    メカニカル部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト