17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

ノーマルホイールコンベヤ 幅40mm

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:3日目~30日目

【特長】・幅40mmのホイールコンベヤです・ホイール形状は、ラウンド・フラット・フランジがあります・ホ...

詳細を確認
  • 最新の商品情報は、本Webページにてご確認ください。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図

GPCHS4036-A□
GPCHSF4036-A□
(ラウンド)
GPCHS4036-B□
GPCHSF4036-B□

(フラット)
GPCHS4050-C□
GPCHSF4050-C□

(フランジ)
■L寸固定 ■ホイール数指定
[ ! ]板厚は0.9mm~1.0mm程度です。
[ ! ]本製品はホイールの取り外しができない仕様となっております。予めご了承ください。
[ ! ]底面および側面の穴は製造による仕様で、部品の取り付けを推奨しておりません。お客様のご判断にて使用をご検討ください。
[ ! ]底部の穴を使用しない対応取付部品は取扱がございます。詳細は規格表からご確認ください。
[ ! ]本商品はΦ28アルミパイプフレームGPF28及びGPFU28)及び8シリーズ8-45シリーズのアルミフレームへの取付が可能です。
下記「対応取付部品一覧」をご参照ください。(外形図中の底面穴・側面穴は取付時の使用を想定しておりません)
構成部品[ M ]材質[ S ]表面処理
フレームSPHC亜鉛メッキ
ホイール白:ポリエチレン
黒:帯電防止(ESD)ポリエチレン
-
SWCH10A三価クロメート

規格表

型式ホイールLホイール数
GPCHS4036AW1500  
GPCHSF4036ABS  25
■L寸固定
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式ホイールL
呼び長さ
実寸L
(mm)
AHEPDℓ1ホイール
(数)
質量(g)耐荷重(N)
(ホイール1コあたり)
¥基準単価
(1~20本)
Typeフレーム
呼び
形状W
(白)
BS
(黒・ESD)
W
(白)
BS
(黒・ESD)
GPCHS4036A(ラウンド)
B(フラット)
W(白)
BS(黒・ESD)
150015124035836341842180013729801,8502,384
1,8502,575
4050C (フランジ)15005049253017002,0672,767
[ ! ]表示数量超えは「見積・注文」画面にてご確認ください。
■ホイール数指定
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式ホイールN
ホイール数
P質量 (g)/m\基準単価(1~20本)
ホイール1コカット費
Typeフレーム呼び形状W(白)BS(黒・ESD)
GPCHSF4036A(ラウンド)
B(フラット)
W(白)
BS(黒・ESD)
5~423612004862200
4867
4050C (フランジ)5~3050113376101
[ ! ]表示数量超えは「見積・注文」画面にてご確認ください。
[ ! ]長さ計算例 GPCHSF4036-AW-30の場合 ホイール数N:30×P:36=1,080mm(1mm未満は切り捨て)
[ ! ]価格計算例 GPCHSF4036-AW-30の場合 ホイール数N:30×ホイール1コ:48円+カット費:200円=1,640円(1円未満は切り捨て)

対応取付部品一覧

型式GPCJT845-111GPCJT845-111BGPCJT2840-111GPCJT2840-111BGPCJT2840-112B
使用例
取付箇所ホイールコンベア前部
型式GPCJT2840-113GPCJT2840-114BGPCJT2840-121GPCJT2840-122GPCJT2840-122B
使用例
取付箇所ホイールコンベア前部
型式GPCJT2840-211GPCJT2840-212GPCJT2840-221GPCJT2840-311GPCJT2840-312
使用例
取付箇所ホイールコンベア連結ホイールコンベア下部
[ ! ]上記取付部品はΦ28アルミパイプフレームGPF28及びGPFU28)及び8シリーズ8-45シリーズのアルミフレームへの取り付け時にご使用ください。

型番リスト

表示件数

ローラ/ホイール外径 D

(mm)

ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) 

(kgf)

ローラ/ホイールピッチ P

(mm)

搬送長さL 呼び長さL

(mm)

仕様

ローラ/ホイールタイプ

材質詳細

ローラ/ホイール個数

(個)

ホイール数 N

材質証明書:材質

RoHS?最小発注数量
34
100
36
1500
帯電防止
ラウンドホイール
帯電防止(ESD)ポリエチレン
42
-
本体:SPHC、ホイール:帯電防止ポリエチレン、軸:SWCH10A
10
1個
34
140
36
1500
標準
ラウンドホイール
ポリエチレン
42
-
本体:SPHC、ホイール:ポリエチレン、軸:SWCH10A
10
1個
34
100
36
1500
帯電防止
フラットホイール
帯電防止(ESD)ポリエチレン
42
-
本体:SPHC、ホイール:帯電防止ポリエチレン、軸:SWCH10A
10
1個
34
140
36
1500
標準
フラットホイール
ポリエチレン
42
-
本体:SPHC、ホイール:ポリエチレン、軸:SWCH10A
10
1個
49
100
50
1500
帯電防止
フランジホイール
帯電防止(ESD)ポリエチレン
30
-
本体:SPHC、ホイール:帯電防止ポリエチレン、軸:SWCH10A
10
1個
49
140
50
1500
標準
フランジホイール
ポリエチレン
30
-
本体:SPHC、ホイール:ポリエチレン、軸:SWCH10A
10
1個
34
100
36
-
帯電防止
ラウンドホイール
帯電防止(ESD)ポリエチレン
-
5 ~ 41
本体:SPHC、ホイール:帯電防止ポリエチレン、軸:SWCH10A
10
1個
34
140
36
-
標準
ラウンドホイール
ポリエチレン
-
5 ~ 41
本体:SPHC、ホイール:ポリエチレン、軸:SWCH10A
10
1個
34
100
36
-
帯電防止
フラットホイール
帯電防止(ESD)ポリエチレン
-
5 ~ 41
本体:SPHC、ホイール:帯電防止ポリエチレン、軸:SWCH10A
10
1個
34
140
36
-
標準
フラットホイール
ポリエチレン
-
5 ~ 41
本体:SPHC、ホイール:ポリエチレン、軸:SWCH10A
10
1個
49
100
50
-
帯電防止
フランジホイール
帯電防止(ESD)ポリエチレン
-
5 ~ 29
本体:SPHC、ホイール:帯電防止ポリエチレン、軸:SWCH10A
10
1個
49
140
50
-
標準
フランジホイール
ポリエチレン
-
5 ~ 29
本体:SPHC、ホイール:ポリエチレン、軸:SWCH10A
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
30日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
30日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・幅40mmのホイールコンベヤです
・ホイール形状は、ラウンド・フラット・フランジがあります
・ホイールは帯電防止(ESD)タイプもご用意しております

ご注意

  • 最新の商品情報は、本Webページにてご確認ください。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

納期

L寸固定/ホイール数指定
 3 日目出荷
出荷日については、>>こちらをご覧ください。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数量1~2021~
出荷日通常お見積り
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ノーマルホイールコンベヤ 幅40mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノーマルホイールコンベヤ 幅40mm
ノーマルホイールコンベヤ 幅60mm
ノーマルホイールコンベヤ 幅85mm
ノーマルホイールコンベヤ 幅40mm 保持器タイプ
ユニバーサルホイールコンベヤ 幅40mm
ユニバーサルホイールコンベヤ 幅60mm 保持器タイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格------
通常出荷日3日目〜3日目3日目3日目3日目3日目
種類コロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラ
搬送種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
ローラ/ホイール表面材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
ローラ/ホイール幅 W(mm)254667252436
フレーム表面処理亜鉛メッキ亜鉛メッキ亜鉛メッキ亜鉛メッキ亜鉛メッキ白アルマイト処理
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト