メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

ポリアミドMXD6をベースポリマーとし、ガラス繊維50%で強化した結晶性のエンジニアリングプラスチック...
詳細を確認ポリアミドMXD6をベースポリマーとし、ガラス繊維50%で強化した結晶性のエンジニアリングプラスチックです。
【特長】
・エンジニアリングプラスチックの中で大きい強度・弾性率を有し耐油性や耐熱性にも優れることから、金属の代替材料として自動車等輸送機部品・一般機械・精密機械部品・電気・電子機械部品・土木建築用部材などに用いられています。
・連続使用温度105℃、燃焼性UL94HBです。
【用途】
・建築関連の断熱材の固定具等に最適します。
・磁気を帯びないという特性を活かし、MRI等の周辺部材としても使用します。

| Type | [ M ]材質 |
| RENAB | RENY(ガラス繊維強化ポリアミドMXD6) |
| 型式 |
| RENAB6 |
| 型式 | M×P | ¥基準単価 | |
| Type | M | ||
| RENAB | 6 | 6×1.0 | 980 |
| 8 | 8×1.25 | 1,130 | |
| 10 | 10×1.5 | 1,270 | |
| 12 | 12×1.75 | 1,420 | |
| 数量区分 | 標準対応 | |||
| 数 量 | 1~9 | 10~19 | 20~49 | 50~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% |
| M | ねじり破断トルク(N・m) | 引張破断荷重(N) |
| 6 | 2.74 | 3106 |
| 8 | 6.22 | 5335 |
| 10 | 11.39 | 7646 |
| 12 | 15.93 | 7511 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

鍋屋バイテック
樹脂ねじ(PEEK/十字穴付きなべ小ねじ) SPE-P
4.8通常価格(税別):371円~

ミスミ
樹脂皿小ねじ PEEK
0通常価格(税別):100円~

ミスミ
六角穴付樹脂ボルト PVDF
4通常価格(税別):150円~

SUNCO
ポリカーボネート 十字穴付(+)ナベ小ねじ
4.6通常価格(税別):19円~

SUNCO
レニー(高強度ナイロン) 十字穴付(+)皿小ねじ
4.7通常価格(税別):35円~

ミスミ
六角樹脂ボルト RENY
0通常価格(税別):100円~

ミスミ
六角樹脂ボルト PVC
0通常価格(税別):250円~

鍋屋バイテック
樹脂ねじ(PEEK/十字穴付き皿小ねじ) SPE-F
4.7通常価格(税別):378円~

SUNCO
ピーク 六角ホーローセット(穴付止めねじ・いもねじ)平先
5通常価格(税別):524円~