メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

耐摩耗充填剤/固体潤滑剤を添加した無給油の丸棒です。【特長】・ベース材料は四ふっ化エチレン樹脂です。・...
詳細を確認
| Type | [ M ]材質 |
| RDPT | 充填剤入り四ふっ化エチレン |
| 型式 |
| RDPT9 |
| 型式 | D | ¥基準単価 | |
| Type | No. | ||
| RDPT | 9 | 9.6 | 3,520 |
| 12 | 12.5 | 4,660 | |
| 14 | 14.4 | 5,710 | |
| 16 | 16.3 | 6,850 | |
| 19 | 19.2 | 9,100 | |
| 24 | 24 | 13,260 | |
| 28 | 28.8 | 19,110 | |
耐摩耗充填剤/固体潤滑剤を添加した無給油の丸棒です。
【特長】
・ベース材料は四ふっ化エチレン樹脂です。
・完全無給油で使用可能です。
・起動時の静摩擦係数が低く、運転時のスティックスリップを防止します。
・高速条件下でも、耐摩耗性に優れ、低い摩擦係数を維持します。
・低温から高温まで(-200℃~200℃)幅広い温度範囲で使用可能です。
・耐薬品性に優れ、食品衛生法に適合します。
・軟質金属(アルミ等)を相手軸として使用可能です。
・優れた切削加工性があり、導電性を付与します。
| 数量区分 | 標準対応 | |||
| 数 量 | 1~4 | 5~9 | 10~19 | 20~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% |
| 項目 | 仕様・特性値 |
| 潤滑条件 | 無潤滑 |
| 使用温度範囲 | -200~200℃ |
| 許容最高面圧 P N/mm2(kgf/cm2) | 7.0(71) |
| 許容最高速度 V m/s(m/min) | 1.65(99) |
| 許容最PV値 N/mm2・m/s(kgf/cm2・m/min) | 1.00(612) |
| 比重 | ASTM D 792 | - | 2.25 |
| 引張強さ | ASTM D 638 | N/mm2(kgf/cm2) | 13.1(134) |
| 引張破断伸び | ASTM D 638 | % | 150 |
| 圧縮応力 1%変形 | ASTM D 695 | N/mm2(kgf/cm2) | 10.5(107) |
| 圧縮応力 10%変形 | ASTM D 695 | N/mm2(kgf/cm2) | 23.0(235) |
| 硬さ | ASTM D 785 | HRR | 25 |
| 線膨張係数 | ASTM D 696 | ×10-5 ℃-1 | 9~11 |
| 荷重たわみ温度 0.45MPa | ASTM D 648 | ℃ | 254 |
| 荷重たわみ温度 1.82MPa | ASTM D 648 | ℃ | 96 |
| 融点 | DSC | ℃ | 327 |
| 体積抵抗率 | ASTM D 257 | Ωm(Ω・cm) | 3.04(3.04×102) |
| 表面抵抗率 | ASTM D 257 | Ω | 8.35×102 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オイレス工業
#300 丸棒(30M)
4通常価格(税別):914円~

オイレス工業
#80 丸棒(80M)
4通常価格(税別):1,018円~

オイレス工業
サーメットG 丸棒(55M)
0通常価格(税別):559円~

オイレス工業
#600 丸棒(36M)
0通常価格(税別):5,696円~

ミスミ
無給油スライドプレート(STRL/STRLU/STRLUP/STRLT)銅合(上下面研磨品)タイプ
4.5通常価格(税別):1,170円~

ミスミ
ガイドレール 標準・ノック穴付
4.3
ミスミ
ガイドレール 無給油銅合金タイプ
4.3通常価格(税別):2,420円~

ミスミ
無給油スライドプレート 複層タイプ
3.5
オイレス工業
#2000 ウェアプレート 板厚10mmタイプ(CWX)
0通常価格(税別):3,887円~