17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • フランジサイズ(呼び)1

    ~mm
  • 管外径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

真空配管用継手 NWフランジ×クロス

真空配管用継手 NWフランジ×クロス
通常単価(税別)
10,38017,870
税込単価
11,41819,657
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

両端にNWフランジが溶接されたクロス型真空配管用継手です。【サイズ】・フランジサイズ NW16/25/...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

タイプa

タイプb

Type[ M ]材質[ S ]表面処理
FRNWXSUS304G.B.B.(グラスビーズブラスト処理)

規格表

型式
FRNWX16
 
型式タイプABCL¥基準単価
TypeNo.
FRNWX16a3020.016.04010,380
25b4027.223.05011,500
40b5542.737.16514,760
50b7560.554.98017,870

型番リスト

表示件数

フランジサイズ(呼び)1

管外径

(mm)

RoHS?最小発注数量
NW(KF)16
20
10
1個
NW(KF)25
27.2
10
1個
NW(KF)40
42.7
10
1個
NW(KF)50
60.5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,380
( 11,418 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,500
( 12,650 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,760
( 16,236 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,870
( 19,657 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

両端にNWフランジが溶接されたクロス型真空配管用継手です。
【サイズ】
・フランジサイズ NW16/25/40/50
【用途】
・真空排気ラインの分岐部に最適

納期・価格

価格表

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て)
数量区分標準対応
数 量1~910~1920~4950~
値引率基準単価5%10%18%
[!]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

真空配管用継手 NWフランジ×クロスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真空配管用継手 NWフランジ×クロス
【クリーン洗浄品】真空配管用継手 NWフランジ×クロス
真空配管用継手 NWフランジ×リークポート
真空配管用継手 変換アダプタ NWフランジ×VCR継手
真空配管用継手 変換アダプタ NWフランジ×CFフランジ
【クリーン洗浄品】真空配管用継手 変換アダプタ NWフランジ×VCR継手
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格10,380--11,820 -6,400 -12,100 --
通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目
特性・用途該当なしクリーン洗浄該当なし該当なし該当なしクリーン洗浄
種類継手継手アダプタアダプタアダプタアダプタ
規格NW/KF規格NW/KF規格NW/KF規格NW/KF規格NW/KF規格NW/KF規格
継手種類クロスクロスその他レデューサレデューサレデューサ
同径・異径同径同径同径異径異径異径
よく一緒に購入される商品

真空用継手カテゴリの売れ筋ランキング