17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 内径(Φ)

    ~mm
  • 外径(Φ)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

真空配管部品 成形ベローズ 両端JISフランジ 片側回転

真空配管部品 成形ベローズ 両端JISフランジ 片側回転
通常単価(税別)
23,26032,300
税込単価
25,58635,530
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

両端にVGフランジとVFフランジが溶接された成形ベローズです。【特長】・ベローズ雰囲気が内側真空、外側...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

Type[ M ]材質
ベローズフランジ
MBVGVFRSUS316LSUS304

規格表

型式
MBVGVFR25
 
型式AB1
(内径)
B0
(外径)
板厚L
(面間寸法)
作動範囲ばね定数
N/mm
有効面積
cm2
¥基準単価
TypeNo.
MBVGVFR259028.0400.156570~596.99.123,260
4010542.75890100~784.019.927,780
5012049.565105118~913.825.732,300

型番リスト

表示件数

内径

(Φ)

外径

(Φ)

RoHS?最小発注数量
28
40
10
1個
42.7
58
10
1個
49.5
65
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,260
( 25,586 )
在庫品1日目当日出荷可能
27,780
( 30,558 )
在庫品1日目当日出荷可能
32,300
( 35,530 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

両端にVGフランジとVFフランジが溶接された成形ベローズです。
【特長】
・ベローズ雰囲気が内側真空、外側大気用として使用できます。
・温度は250℃未満まで、寿命は10000回まで使用できます。
・装着しやすいように、VFフランジは回転/固定になっています。
・真空配管との接合も行えるので、設計の自由度が高まります。
【用途】
・真空配管の誤差吸収、振動吸収に利用可能です。

納期・価格

価格表

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て)
数量区分標準対応
数 量1~910~1920~4950~
値引率基準単価5%10%18%
[!]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

真空配管部品 成形ベローズ 両端JISフランジ 片側回転のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真空配管部品 成形ベローズ 両端JISフランジ 片側回転
【クリーン洗浄品】真空配管部品 成形ベローズ 両端JISフランジ 片側回転
真空配管部品 成形ベローズ 両端JISフランジ
真空配管部品 成形ベローズ 両端NWフランジ
【クリーン洗浄品】真空配管部品 成形ベローズ 両端JISフランジ
真空配管部品 成形ベローズ 両端パイプエンド
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格23,260--12,480 -8,500 --9,560 -
通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目
種類成形ベローズ成形ベローズ成形ベローズ成形ベローズ-成形ベローズ
接続部種類JISフランジJISフランジJISフランジNW/KFフランジ-パイプエンド
接続部詳細JISフランジ<固定>×<回転>JISフランジ<固定>×<回転>両端JISフランジ<固定>付両端ISO-KFフランジ付-両端パイプエンド
材質証明書対象対象対象対象対象対象
材質証明書:材質ベローズ:SUS316L フランジ:SUS304ベローズ:SUS316L|フランジ:SUS304ベローズ:SUS316L フランジ:SUS304ベローズ:SUS316L フランジ:SUS316ベローズ:SUS316L|フランジ:SUS304ベローズ:SUS316L パイプ:SUS316
よく一緒に購入される商品

真空用ベローズカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト