17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

真空配管用継手 センターリング-メッシュ付-

真空配管用継手 センターリング-メッシュ付-
通常単価(税別)
5,1606,780
税込単価
5,6767,458
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

内径部にメッシュを溶接したNWセンターリングです。【特長】・メッシュによって真空配管ラインにねじや金属...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

Type[ M ]材質
リング・メッシュOリング
FRNWCRMSUS304ふっ素ゴム

規格表

型式
FRNWCRM16
型式適用フランジ
(呼び)
ABメッシュサイズ ♯8¥基準単価
TypeNo.線径目開き
FRNWCRM16NW(KF) 1617130.572.615,160
25NW(KF) 2526205,810
40NW(KF) 4041356,470
50NW(KF) 5052446,780

型番リスト

表示件数

フランジサイズ(呼び)

RoHS?最小発注数量
NW(KF)16
10
1個
NW(KF)25
10
1個
NW(KF)40
10
1個
NW(KF)50
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,160
( 5,676 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,810
( 6,391 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,470
( 7,117 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,780
( 7,458 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

内径部にメッシュを溶接したNWセンターリングです。
【特長】
・メッシュによって真空配管ラインにねじや金属片が落下することを防止できます。
・真空ポンプ破損を防止できます。
・最高150℃の温度環境で使用できます。

納期・価格

価格表

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て)
数量区分標準対応
数 量1~910~1920~4950~
値引率基準単価5%10%18%
[!]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

真空配管用継手 センターリング-メッシュ付-のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真空配管用継手 センターリング-メッシュ付-
【クリーン洗浄品】真空配管用継手 センターリング-メッシュ付-
真空配管用継手 センターリング-アウター付-SUS316L
真空配管用継手 センターリング SUS316L
【クリーン洗浄品】真空配管用継手 センターリング-アウター付-SUS316L
【クリーン洗浄品】真空配管用継手 センターリング SUS316L
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格5,160--5,360 -1,360 ---
通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目3日目3日目
特性・用途該当なしクリーン洗浄該当なし該当なしクリーン洗浄クリーン洗浄
センターリング種類メッシュ付センターリングメッシュ付センターリングアウターリング付センターリングセンターリングアウターリング付センターリングセンターリング
規格NW/KF規格NW/KF規格NW/KF規格NW/KF規格NW/KF規格NW/KF規格
同径・異径同径同径同径同径同径同径
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス

真空配管用センターリング・ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト