17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ねじ径(挿入後) M(mm)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • 長さ L(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

セルフタッピングインサート チップフリー 3つ穴タイプ SUS316L

セルフタッピングインサート チップフリー 3つ穴タイプ SUS316L
  • chemSHERPA対応品あり
通常単価(税別)
6401,050
税込単価
7041,155
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

・三つ穴の切り刃が止まり穴になっているので、挿入時に出る切り粉を閉じ込めることができます。・挿入加工の...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじ径(挿入後) M

(mm)

ピッチ

(mm)

長さ L

(mm)

RoHS?最小発注数量
3
0.5
4
10
1個
4
0.7
6
10
1個
5
0.8
7
10
1個
6
1.0
8
10
1個
8
1.25
9
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
640
( 704 )
在庫品1日目当日出荷可能
670
( 737 )
在庫品1日目当日出荷可能
740
( 814 )
在庫品1日目当日出荷可能
830
( 913 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,050
( 1,155 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

・三つ穴の切り刃が止まり穴になっているので、挿入時に出る切り粉を閉じ込めることができます。
・挿入加工の食いつき時に僅かに切り粉が外に出ますが、大部分は止まり穴に収まるので切り粉の除去工程が不要です。
・相手材が金属の場合、下穴径は最大下穴径でご使用ください。

外形図・規格表

Type[ M ]材質
HLTLSUS316L

規格表

型式
HLTL3
型式(並目)
ピッチ
P1
(外ねじピッチ)
L参考下穴径¥基準単価
TypeM樹脂軽金属
HLTL30.550.644.6~4.74.8640
40.76.50.866.0~6.16.2670
50.881.077.4~7.67.7740
61.0101.2589.3~9.59.6830
81.25121.5911.1~11.311.51,050

納期・価格

価格表

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て)
数量区分標準対応
数 量1~910~1920~4950~
値引率基準単価5%10%18%
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セルフタッピングインサート チップフリー 3つ穴タイプ SUS316Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セルフタッピングインサート チップフリー 3つ穴タイプ SUS316L
セルフタッピングインサート チップフリー 3つ穴ロングタイプ SUS316L
【クリーン洗浄品】セルフタッピングインサート チップフリー 3つ穴タイプ SUS316L
【クリーン洗浄品】セルフタッピングインサート チップフリー 3つ穴ロングタイプ SUS316L
インサート SUS316
【クリーン洗浄品】セルフタッピングインサート -割溝タイプ-
メーカーミスミミスミミスミミスミリコイルミスミ
通常価格640-670 ---80 --
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目3日目3日目在庫品1日目〜3日目
特性・用途該当なし該当なしクリーン洗浄クリーン洗浄-クリーン洗浄
種類セルフタッピングインサートセルフタッピングインサートセルフタッピングインサートセルフタッピングインサートネジインサートセルフタッピングインサート
ねじ種類メートル(並目)ねじメートル(並目)ねじメートル(並目)ねじメートル(並目)ねじ並目メートル(並目)ねじ
材質SUS316LSUS316LSUS316LSUS316LSUS316-
形状チップフリータイプチップフリータイプチップフリータイプチップフリータイプ-割溝タイプ

ネジインサートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト