メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

【特長】・PA6(ポリアミド6=ナイロン6)は結晶性のエンジニアリングプラスチックです。・強靭な材料で...
詳細を確認【特長】
・PA6(ポリアミド6=ナイロン6)は結晶性のエンジニアリングプラスチックです。
・強靭な材料で摩擦係数が小さく、しかも耐摩耗性で、自己潤滑性に優れています。
・耐油性、耐薬品性もよいので機械材料に最適な材料でありますが、吸湿性が高いので設計上配慮しなければならないという問題点もあります。

| Type | [ M ]材質 |
| PASW | PA6(ポリアミド) |
| 型式 |
| PASW3 |
| 型式 | D | d | t | ¥基準単価 | |
| Type | No. | ||||
| PASW | 3 | 8 | 2.8 | 0.5 | 190 |
| 4-8 | 3.65 | 0.8 | 200 | ||
| 4-10 | 10 | 200 | |||
| 4-12 | 12 | 200 | |||
| 5 | 4.6 | 210 | |||
| 6 | 13 | 5.5 | 1.0 | 220 | |
| 数量区分 | 標準対応 | |||
| 数 量 | 1~9 | 10~99 | 100~499 | 500~ |
| 値引率 | 基準単価 | 20% | 40% | 60% |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SUNCO
ナイロン セットワッシャー(組込用)
4.4通常価格(税別):215円~

廣杉計器
ジュラコンワッシャー CC/CC-B
4.5通常価格(税別):10円~

日本ケミカルスクリュー
PS(ポリスライダー)/スラストワッシャー
5通常価格(税別):101円~

SUNCO
ナイロン 丸ワッシャー
4.7通常価格(税別):15円~

廣杉計器
PTFEワッシャー TT
4.6通常価格(税別):26円~

SUNCO
EPDMゴム 丸ワッシャー
4.3通常価格(税別):226円~

SUNCO
NBRゴム 丸ワッシャー
4通常価格(税別):215円~

ミスミ
樹脂ワッシャ PTFE
4通常価格(税別):60円~

廣杉計器
ポリスライダー ワッシャー/LL-0000-00
4.7通常価格(税別):26円~