メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

蝶ナット SUS316L

蝶ナット SUS316L CHNSUL8
chemSHERPA
通常単価(税別)
1,210
税込単価
1,331
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

SUS316L製のM8用蝶ナットです。手で頻繁に締緩する箇所に使用できます。

型番:

CHNSUL8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CHNSUL8の仕様・寸法情報

特性・用途
該当なし
ねじの呼び(M)
8
材質
ステンレス
表面処理
なし
ねじ山の種類
メートル並目
表面処理(詳細)
なし
ピッチ(mm)
1.25
材質証明書
対象
材質証明書:材質
SUS316L
RoHS?
10
chemSHERPA
回答可能(特定物質なし)

外形図・規格表

Type[ M ]材質
CHNSULSUS316L

規格表

型式
CHNSUL8
■JIS 1種相当(大型タイプ)
 PA
(最小)
(B)C
(最小)
DH¥基準単価
TypeM
CHNSUL81.2514121140211,210
[ ! ]C寸、H寸はJIS規格と異なります。

型番リスト

表示件数
型番
CHNSUL8
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,210
( 1,331 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

SUS316L製のM8用蝶ナットです。
手で頻繁に締緩する箇所に使用できます。

納期・価格

価格表

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て)
数量区分標準対応
数 量1~910~1920~4950~
値引率基準単価5%10%18%
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

蝶ナット SUS316Lの型番CHNSUL8のページです。 型番CHNSUL8に関する仕様情報を記載しております。
蝶ナット SUS316Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
蝶ナット SUS316L
【クリーン洗浄品】蝶ナット SUS316L
プレス蝶ナット(低形)オーピージ製
【ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有メッキ】蝶ナット
蝶ナット
蝶ナット(1種)
メーカーミスミミスミSUNCOミスミトラスコ中山SUNCO
通常価格1,210-8,829-908 -161 -
通常出荷日在庫品1日目3日目1日目7日目1日目在庫品1日目〜
特性・用途該当なしクリーン洗浄-かじり防止--
ねじの呼び(M)888---
材質ステンレスステンレススチールステンレススチール黄銅
表面処理なしなし塗装・コーティング-ユニクロムメッキ仕上げなし
ねじ山の種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目-メートル並目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶ナットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト