メカニカル部品技術窓口
非接触式検出方式では、金属、プラスチック、液体などのさまざまな物質の検出ができます。保護等級IP67、...
詳細を確認



[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
| 注文例 | 型番 |
| E-MSMC12-N01 |
| 形式 | 形状 | 検出距離 | 取り付け方式 | 出力形式 | 検出周波数Hz | ケーブル長 | ¥基準単価 | |
| E-MSMC12-N01 | ねじ型M12 | ![]() | 1~3mm(距離調整可能) | シールドタイプ | NPN N.O. | 50 | 2m | 2,980 |
| E-MSMC12-P01 | PNP N.O. | |||||||
| E-MSMC12-N11 | ![]() | 1~6mm(距離調整可能) | 非シールドタイプ | NPN N.O. | ||||
| E-MSMC12-P11 | PNP N.O. | |||||||
| E-MSMC18-N01 | ねじ型M18 | ![]() | 2~8mm(距離調整可能) | シールドタイプ | NPN N.O. | 3,400 | ||
| E-MSMC18-P01 | PNP N.O. | |||||||
| E-MSMC18-N11 | ![]() | 2~15mm(距離調整可能) | 非シールドタイプ | NPN N.O. | ||||
| E-MSMC18-P11 | PNP N.O. | |||||||
| 動作電圧 | DC10~30V | ||||||||||||||||
| 許容パルス電圧 | DC12/24V(DC10~30V)許容リップル率10%p-p以下 | ||||||||||||||||
| 無負荷電流 | <10mA | ||||||||||||||||
| 最大負荷電流 | 200mA | ||||||||||||||||
| 漏れ電流 | 0.01mA以下 | ||||||||||||||||
| 電圧降下 | 2.0V以下 | ||||||||||||||||
| 開閉頻度 | 50Hz | ||||||||||||||||
| 検出物体(mm) | 鉄 50×50×1 t(接地状態) | ||||||||||||||||
| 検出材質 | 鉄、非鉄金属、非金属(材質により検出距離は異なります) | ||||||||||||||||
| 応答時間 | 1.5ms | ||||||||||||||||
| スイッチ応差 | 15%以下 | ||||||||||||||||
| 繰り返し再現性 | 5%以下 | ||||||||||||||||
| 保護等級 | IP67 | ||||||||||||||||
| 使用温度 | -25°C~+70°C | ||||||||||||||||
| 温度特性 | ±10%以内(+25℃時の動作に対して) | ||||||||||||||||
| 保護回路 | 負荷短絡保護、サージ保護、逆接保護 | ||||||||||||||||
| 過電流 | 220mA | ||||||||||||||||
| 誘導面材質 | PBT | ||||||||||||||||
| ケーブル長 | 2m | ||||||||||||||||
近接センサ減衰係数
| 被検出材 | 減衰係数 |
| 一般構造用鋼 | 1 |
| 炭素鋼 | 1 |
| ステンレス | 0.92 |
| シリコンウェーハ | 0.92 |
| 黄銅 | 0.88 |
| アルミ | 0.99 |
| セラミック | 0.85 |
| 被検出材 | 減衰係数 |
| 水 | 1 |
| 小麦 | 0.8 |
| 木材 | 0.7 |
| ガラス | 0.6 |
| 紙 | 0.55 |
| 油 | 0.4 |
| ポリ塩化ビニル | 0.4 |
| ポリエチレン | 0.37 |
入出力回路図



| シールドタイプ | 非シールドタイプ | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
| シールドタイプの磁束はセンサの前面に集中しています。 | 検出コイルの周りは保護がありません。検出面は取り付け面からYの距離を確保する必要があります。 検出金属物からの検出面距離は≧3Snとし、隣接する2つの近接センサの距離は≧2Dとする。 | ||||||||||||||||||
| シールドタイプ | 非シールドタイプ | ||||||||||||||||||
![]() D:センサ径 | ![]() | ||||||||||||||||||
| 信号が干渉されないように、センサ表面から検出金属物体までの距離は3Sn以下とし、隣接する2つの近接センサの距離は≧Dとする。 | 検出コイルの周りは保護がありません。検出面は取り付け面からYの距離を確保する必要があります。 検出金属物からの検出面距離は≧3Snとし、隣接する2つの近接センサの距離は≧2Dとする。 | ||||||||||||||||||
| 対面取付方法 |
| ||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| 対面設置の場合、2つの検出面間の最小距離は6Sn以下であること。 | |||||||||||||||||||

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,980円 ( 3,278円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,980円 ( 3,278円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,980円 ( 3,278円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,980円 ( 3,278円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,400円 ( 3,740円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,400円 ( 3,740円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,400円 ( 3,740円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,400円 ( 3,740円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
非接触式検出方式では、金属、プラスチック、液体などのさまざまな物質の検出ができます。保護等級IP67、感度調整用ポテンショメータにより検出距離を簡単に調整できます。ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
磁気形近接センサ GLS
4.7通常価格(税別):694円~

オムロン
小径タイプ近接センサ E2E
4.7通常価格(税別):6,152円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 アンプ内蔵型近接センサ -ねじ型-
3.9通常価格(税別):2,610円~

オムロン
超小型タイプ近接センサ E2S
4.5通常価格(税別):2,289円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 マイクロ近接センサ シールドタイプ
4.1通常価格(税別):2,930円~

AUTONICS(オートニクス)
円柱一般型近接センサ 直流2線式
4通常価格(税別):2,879円~

オムロン
フラット型近接センサ TL-W
4.8通常価格(税別):3,589円~

理研計器(ガス測定器・検知器)
高精度近接センサ(標準型センサ)
0通常価格(税別):15,825円~

オムロン
角柱型標準タイプ近接センサ TL-N/Q
4.6通常価格(税別):3,646円~