メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

6シリーズ(溝幅8mm)IDEC製安全スイッチ非接触タイプ取付板金

6シリーズ(溝幅8mm)IDEC製安全スイッチ非接触タイプ取付板金 AHPTAN6-HS7A
通常単価(税別)
707
税込単価
778
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・IDEC製の非接触安全スイッチHS7Aシリーズとミスミのアルミフレーム・安全柵を取り付ける専...

詳細を確認
  • IDEC製の非接触安全スイッチHS7Aシリーズと取付部品が全てセットになった商品はこちら
  • IDEC製の非接触安全スイッチHS7Aシリーズはこちら
  • 適合ボルト・ナットは付属しません。取付板金単品の商品です。
  • 非接触安全スイッチを取り付けるには、スイッチ本体取付用に1枚、アクチュエータ取付用に1枚で板金が合計2枚必要になります。
  • 設置の際はフレーム間に5mmのクリアランスを取ってください。クリアランスなしで設置した場合、扉開閉の衝撃でスイッチが破損する恐れがあります。
詳細を確認

型番:

AHPTAN6-HS7A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AHPTAN6-HS7Aの仕様・寸法情報

種類
安全スイッチ(非接触)関連
本体材質
A5052(白アルマイト)
寸法T(mm)
5
適合ボルト・ナット
ボルト(SCB5-12)・ナット(SHNTP6-5)
材質証明書
非対象
-
-
chemSHERPA
回答不可(調査不可/特定物質あり)

外形図・規格表

AHPTAN6-HS7A
■材質表
Type材質表面処理
AHPTAN6-HS7AA5052-O白アルマイト
■規格表
型式
AHPTAN6-HS7A
型式質量
(g)
T適合ボルト・ナット\基準単価
ボルト個数ナット個数
AHPTAN6-HS7A275SCB5-124SHNTP6-54707
[ ! ]ボルト・ナットは付属しません。お客様にてご選定ください。
[ ! ]非接触安全スイッチと取り付けるには2枚必要になります。使用例をご確認ください。
(スイッチ本体取付用1枚、アクチュエータ取付用1枚)
■使用例図
(図は外側から見て左開き用)

[ ! ]非接触安全スイッチは内側(ロボット設置側)に設置してください。
[ ! ]設置の際はフレーム間に5mmのクリアランスを取ってください。クリアランスなしで設置した場合、扉開閉の衝撃でスイッチが破損する恐れがあります。

型番リスト

表示件数
型番
AHPTAN6-HS7A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
707
( 778 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・IDEC製の非接触安全スイッチHS7Aシリーズとミスミのアルミフレーム・安全柵を取り付ける専用板金です
・スイッチ、アクチュエータ、アルミフレーム、ボルト、ナットは付属しません
・ミスミのアルミフレーム(6シリーズ)・安全柵(6シリーズ)に取付可能です
・表面、裏面両方でお使いいただけます
・非接触安全スイッチを取り付けるためには2枚必要です。スイッチ本体用とアクチュエータ用に1枚ずつ、合計2枚ご購入ください

ご注意

  • IDEC製の非接触安全スイッチHS7Aシリーズと取付部品が全てセットになった商品はこちら
  • IDEC製の非接触安全スイッチHS7Aシリーズはこちら
  • 適合ボルト・ナットは付属しません。取付板金単品の商品です。
  • 非接触安全スイッチを取り付けるには、スイッチ本体取付用に1枚、アクチュエータ取付用に1枚で板金が合計2枚必要になります。
  • 設置の際はフレーム間に5mmのクリアランスを取ってください。クリアランスなしで設置した場合、扉開閉の衝撃でスイッチが破損する恐れがあります。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

6シリーズ(溝幅8mm)IDEC製安全スイッチ非接触タイプ取付板金の型番AHPTAN6-HS7Aのページです。 型番AHPTAN6-HS7Aに関する仕様情報を記載しております。
6シリーズ(溝幅8mm)IDEC製安全スイッチ非接触タイプ取付板金のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6シリーズ(溝幅8mm)IDEC製安全スイッチ非接触タイプ取付板金
6シリーズ(溝幅8mm)オムロン製安全スイッチ非接触タイプ取付板金
8シリーズ(溝幅10mm)IDEC製安全スイッチ非接触タイプ取付板金
8シリーズ(溝幅10mm)オムロン製安全スイッチ非接触タイプ取付板金
安全柵用配線ラック セット
安全柵用配線ラック 単品
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格707707742742--
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目6日目6日目
種類安全スイッチ(非接触)関連安全スイッチ(非接触)関連安全スイッチ(非接触)関連安全スイッチ(非接触)関連配線収納配線収納
本体材質A5052(白アルマイト)A5052-O(白アルマイト)A5052(白アルマイト)A5052-O(白アルマイト)SS400(三価クロメート)SS400
寸法T(mm)5555--
適合ボルト・ナットボルト(SCB5-12)・ナット(SHNTP6-5)ボルト(SCB5-12)・ナット(SHNTP6-5)ボルト(SCB5-15)・ナット(SHNTP8-5)ボルト(SCB5-15)・ナット(SHNTP8-5)--
材質証明書非対象非対象非対象非対象非対象対象

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全柵用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト