メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

Φ28アルミパイプフレーム用アングルジョイント

Φ28アルミパイプフレーム用アングルジョイント GPJT28-211
通常単価(税別)
356
税込単価
392
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】φ28アルミパイプフレーム用のインナージョイントです。角部での締結が可能なジョイントです。

詳細を確認
  • 最新の商品情報は、本Webページにてご確認ください。
  • こちらの商品はΦ28アルミパイプフレームにご利用ください。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番:

GPJT28-211
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GPJT28-211の仕様・寸法情報

適用シリーズ
ミスミ アルミパイプフレーム(φ28)
種類
メタルジョイント
ジョイント形状
L型
接続形状
つなぎのみ
適用パイプ径(φ),(□)
28
材質
[アルミニウム] ADC12
特性・用途
該当なし
固定方法
クランプ式ボルト締め
使用環境
標準
材質証明書
対象
材質証明書:材質
本体:ADC12、ボルト:SCM435、ナット:SWCH10A
材質証明書:表面処理
本体:無し、ボルト・ナット:三価クロメート
RoHS?
10
-
-
chemSHERPA
調査中

外形図・規格表

外形図

GPJT28-211
Type構成部品
本体ボルトナット
[ M ]材質[ S ]表面処理[ M ]材質[ S ]表面処理[ M ]材質[ S ]表面処理
GPJT28-211ADC12SCM435三価クロメートSWCH10A三価クロメート

規格表

型番
GPJT28-211
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番
質量
(g)
付属ボルト・ナット
許容荷重
¥基準単価
ボルト
個数
ナット
個数
(N)
GPJT28-211
86
M6×20
2
M6用ナット
2
784
356
参考締付トルク:9.8N/m

使用例

アルミパイプフレームを挟み込んで締結いたします。
ボルトで締め付けるとジョイントの両端が外径側へ開き、パイプを固定します。

型番リスト

表示件数
型番
GPJT28-211
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
356
( 392 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】φ28アルミパイプフレーム用のインナージョイントです。
角部での締結が可能なジョイントです。

ご注意

  • 最新の商品情報は、本Webページにてご確認ください。
  • こちらの商品はΦ28アルミパイプフレームにご利用ください。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
[ ! ]表示数量越えはWOSにてご確認ください。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数量1~200201~
出荷日通常お見積り
出荷日については、こちらをご覧ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Φ28アルミパイプフレーム用アングルジョイントの型番GPJT28-211のページです。 型番GPJT28-211に関する仕様情報を記載しております。
Φ28アルミパイプフレーム用アングルジョイントのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
手摺
3
満足度:3.0
パイプ内径側にリブがが存在する事で超高強度とされているGPFHには挿し込めない、使用できないという注意が無いように思えま...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Φ28アルミパイプフレーム用アングルジョイント
Φ28アルミパイプフレーム用補強ジョイント
Φ28アルミパイプフレーム用ブリッジジョイント
Φ28アルミパイプフレーム用補強ジョイント インナージョイント用
Φ28アルミパイプフレーム用平行取付ジョイント
Φ28アルミパイプフレーム用アウターシングルジョイント
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格356279305245184169
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
適用シリーズミスミ アルミパイプフレーム(φ28)ミスミ アルミパイプフレーム(φ28)ミスミ アルミパイプフレーム(φ28)ミスミ アルミパイプフレーム(φ28)ミスミ アルミパイプフレーム(φ28)ミスミ アルミパイプフレーム(φ28)
種類メタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイント
ジョイント形状L型コーナーサポート平行コーナーサポート平行T型
接続形状つなぎのみつなぎのみ通しありつなぎのみ通しありつなぎのみ
適用パイプ径(φ),(□)282828282828
よく一緒に購入される商品

パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト