メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

Φ28アルミパイプフレーム用アウター45°ジョイント

Φ28アルミパイプフレーム用アウター45°ジョイント GPJT28-141
通常単価(税別)
279
税込単価
307
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】φ28アルミパイプフレーム用のアウタージョイントです。レンチを使用してボルト1本を締めるだけで...

詳細を確認
  • 最新の商品情報は、本Webページにてご確認ください。
  • こちらの商品はΦ28アルミパイプフレームにご利用ください。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番:

GPJT28-141
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

GPJT28-141の仕様・寸法情報

適用シリーズ
ミスミ アルミパイプフレーム(φ28)
種類
メタルジョイント
ジョイント形状
角度付
接続形状
つなぎのみ
適用パイプ径(φ),(□)
28
材質
[アルミニウム] ADC12
特性・用途
該当なし
固定方法
クランプ式ボルト締め
使用環境
標準
材質証明書
対象
材質証明書:材質
本体:ADC12、ボルト:SCM435、ナット:SWCH10A
材質証明書:表面処理
本体:無し、ボルト・ナット:三価クロメート
RoHS?
10
-
-
chemSHERPA
調査中

外形図・規格表

外形図

GPJT28-141
Type構成部品
本体ボルトナット
[ M ]材質[ S ]表面処理[ M ]材質[ S ]表面処理[ M ]材質[ S ]表面処理
GPJT28-141ADC12SCM435三価クロメートSWCH10A三価クロメート

規格表

型番
GPJT28-141
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番
質量
(g)
付属ボルト・ナット
許容荷重
¥基準単価
ボルト
個数
ナット
個数
(N)
GPJT28-141
54
M6×25
1
M6用ナット
1
784
279
参考締付トルク:9.8N/m

使用例

アルミパイプフレームを挟み込んで締結いたします。
45°に取り付けが可能です。

型番リスト

表示件数
型番
GPJT28-141
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
279
( 307 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】φ28アルミパイプフレーム用のアウタージョイントです。
レンチを使用してボルト1本を締めるだけで、パイプフレームの連結が可能です。

ご注意

  • 最新の商品情報は、本Webページにてご確認ください。
  • こちらの商品はΦ28アルミパイプフレームにご利用ください。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
[ ! ]表示数量越えはWOSにてご確認ください。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数量1~200201~
出荷日通常お見積り
出荷日については、こちらをご覧ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Φ28アルミパイプフレーム用アウター45°ジョイントの型番GPJT28-141のページです。 型番GPJT28-141に関する仕様情報を記載しております。
Φ28アルミパイプフレーム用アウター45°ジョイントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Φ28アルミパイプフレーム用アウター45°ジョイント
Φ28アルミパイプフレーム用インナー45°ジョイント
Φ28アルミパイプフレーム用アウター平行取付ジョイント(ハード)
Φ28アルミパイプフレーム用アウター十字型ジョイント
Φ28アルミパイプフレーム用アウター自在ジョイント(角度調整後固定)
Φ28アルミパイプフレーム用補強ジョイント
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格279347429470534279
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
適用シリーズミスミ アルミパイプフレーム(φ28)ミスミ アルミパイプフレーム(φ28)ミスミ アルミパイプフレーム(φ28)ミスミ アルミパイプフレーム(φ28)ミスミ アルミパイプフレーム(φ28)ミスミ アルミパイプフレーム(φ28)
種類メタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイント
ジョイント形状角度付角度付平行十字型T型コーナーサポート
接続形状つなぎのみつなぎのみ通しありつなぎのみつなぎのみつなぎのみ
適用パイプ径(φ),(□)282828282828
よく一緒に購入される商品

パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト