メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

Φ28アルミパイプフレーム用アウターエルボジョイント

Φ28アルミパイプフレーム用アウターエルボジョイント GPJT28-123
通常単価(税別)
390
税込単価
429
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】φ28アルミパイプフレーム用のアウタージョイントです。二方向へのアルミパイプフレーム取付が可能...

詳細を確認
  • 最新の商品情報は、本Webページにてご確認ください。
  • こちらの商品はΦ28アルミパイプフレームにご利用ください。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番:

GPJT28-123
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GPJT28-123の仕様・寸法情報

適用シリーズ
ミスミ アルミパイプフレーム(φ28)
種類
メタルジョイント
ジョイント形状
四方
接続形状
通しあり
適用パイプ径(φ),(□)
28
材質
[アルミニウム] ADC12
特性・用途
該当なし
固定方法
クランプ式ボルト締め
使用環境
標準
材質証明書
対象
材質証明書:材質
本体:ADC12、ボルト:SCM435、ナット:SWCH10A
材質証明書:表面処理
本体:無し、ボルト・ナット:三価クロメート
RoHS?
10
-
-
chemSHERPA
調査中

外形図・規格表

規格表

GPJT28-123
Type構成部品
本体ボルトナット
[ M ]材質[ S ]表面処理[ M ]材質[ S ]表面処理[ M ]材質[ S ]表面処理
GPJT28-123ADC12SCM435三価クロメートSWCH10A三価クロメート

規格表

型番
GPJT28-123
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番
質量
(g)
付属ボルト・ナット
許容荷重
¥基準単価
ボルト
個数
ナット
個数
(N)
GPJT28-123
123
M6×25
2
M6用ナット
2
1961
390
参考締付トルク:9.8N/m

使用例

アルミパイプフレームを挟み込んで締結いたします。
二方向への締結が可能です。

型番リスト

表示件数
型番
GPJT28-123
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
390
( 429 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】φ28アルミパイプフレーム用のアウタージョイントです。
二方向へのアルミパイプフレーム取付が可能です。

ご注意

  • 最新の商品情報は、本Webページにてご確認ください。
  • こちらの商品はΦ28アルミパイプフレームにご利用ください。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
[ ! ]表示数量越えはWOSにてご確認ください。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数量1~200201~
出荷日通常お見積り
出荷日については、こちらをご覧ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Φ28アルミパイプフレーム用アウターエルボジョイントの型番GPJT28-123のページです。 型番GPJT28-123に関する仕様情報を記載しております。
Φ28アルミパイプフレーム用アウターエルボジョイントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Φ28アルミパイプフレーム用アウターエルボジョイント
Φ28アルミパイプフレーム用補強ジョイント
Φ28アルミパイプフレーム用インナーシングルジョイント
Φ28アルミパイプフレーム用アウターシングルジョイント
Φ28アルミパイプフレーム用ブリッジジョイント
Φ28アルミパイプフレーム用アウターストップジョイント
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格390279193169305367
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
適用シリーズミスミ アルミパイプフレーム(φ28)ミスミ アルミパイプフレーム(φ28)ミスミ アルミパイプフレーム(φ28)ミスミ アルミパイプフレーム(φ28)ミスミ アルミパイプフレーム(φ28)ミスミ アルミパイプフレーム(φ28)
種類メタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイント
ジョイント形状四方コーナーサポートT型T型平行ストレート
接続形状通しありつなぎのみつなぎのみつなぎのみ通しあり通しあり
適用パイプ径(φ),(□)282828282828

パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト