17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が60型番あります。

【クリーン洗浄品】エア用ブロックターミナル ブロック角10×15 -省スペースタイプ-

【クリーン洗浄品】エア用ブロックターミナル ブロック角10×15 -省スペースタイプ-
  • chemSHERPA対応品あり
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:6日目~8日目

クリーン洗浄品はミスミメカニカル部品を洗浄した商品です。「禁油仕様品」としてもご利用いただけます。「脱...

詳細を確認
  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
未確定:候補が60型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

●取付穴形状変更

通し穴(NA

タップ穴(T


* 図面は連数6を選択時のものです。
[ ! ]取付穴形状は自由にお選び頂けます。
[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準じる。ただし、外形寸法公差は除く。
 
Type[ M ]材質[ S ]表面処理最高使用圧力洗浄方法
洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-SBMAアルミ合金1MPa≒10kgf/cm2以下脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-SBMA精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SHD-SBMA電解研磨+精密洗浄
SL-SBMAA白アルマイト脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-SBMAA精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式SGK
 
Type 取付穴 連数
SL-SBMAA T 4S3G3K3
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式M(並目)選択Pピッチ数S・G・K¥基準単価
Type取付穴形状選択連数S・G・KN総ねじ数SL-SBMASH-SBMASHD-SBMASL-SBMAASH-SBMAA
SL-SBMANA(通し穴)13(M3)15034,7105,6106,2105,2206,120
SH-SBMAT(タップ)25(M5)145,0205,9206,5205,6406,540
SHD-SBMA 3 255,4006,3006,9006,1407,040
SL-SBMAA 4 365,6806,5807,1806,4107,310
SH-SBMAA 5 475,8406,7407,3406,7007,600
  6 586,1907,0907,6906,7607,660
[ ! ]S・G・Kは( )の前の3・5でご指定ください。
[ ! ]Nはピッチの数を表します。
洗浄工程
・脱脂洗浄  (TYPE型式:SL-□□)

作業環境:一般環境


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄
 

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水で洗浄
 

オイルフリー
コンプレッサー
使用

防錆袋1重梱包
 
 
・精密洗浄  (TYPE型式:SH-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
・電解研磨+精密洗浄  (TYPE型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

材質に応じた電解研磨層で
電解研磨

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

温純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)

一部商品・サイズによっては、
梱包形態が異なる場合がございます。
精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□)

[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン・工程

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

型番リスト

表示件数
型番

表面処理

洗浄方法

連数

(連)

取付穴形状変更

ねじ径選択 [G] 3(M3) 5(M5)

ねじ径選択 [K] 3(M3) 5(M5)

ねじ径選択 [S] 3(M3) 5(M5)

材質証明書:表面処理

RoHS?最小発注数量
白アルマイト
精密洗浄
1
NA(通し)
3 ~ 5
3 ~ 5
3 ~ 5
白アルマイト
10
1個
白アルマイト
精密洗浄
2
NA(通し)
3 ~ 5
3 ~ 5
3 ~ 5
白アルマイト
10
1個
白アルマイト
精密洗浄
3
NA(通し)
3 ~ 5
3 ~ 5
3 ~ 5
白アルマイト
10
1個
白アルマイト
精密洗浄
4
NA(通し)
3 ~ 5
3 ~ 5
3 ~ 5
白アルマイト
10
1個
白アルマイト
精密洗浄
5
NA(通し)
3 ~ 5
3 ~ 5
3 ~ 5
白アルマイト
10
1個
白アルマイト
精密洗浄
6
NA(通し)
3 ~ 5
3 ~ 5
3 ~ 5
白アルマイト
10
1個
白アルマイト
精密洗浄
1
T(タップ)
3 ~ 5
3 ~ 5
3 ~ 5
白アルマイト
10
1個
白アルマイト
精密洗浄
2
T(タップ)
3 ~ 5
3 ~ 5
3 ~ 5
白アルマイト
10
1個
白アルマイト
精密洗浄
3
T(タップ)
3 ~ 5
3 ~ 5
3 ~ 5
白アルマイト
10
1個
白アルマイト
精密洗浄
4
T(タップ)
3 ~ 5
3 ~ 5
3 ~ 5
白アルマイト
10
1個
白アルマイト
精密洗浄
5
T(タップ)
3 ~ 5
3 ~ 5
3 ~ 5
白アルマイト
10
1個
白アルマイト
精密洗浄
6
T(タップ)
3 ~ 5
3 ~ 5
3 ~ 5
白アルマイト
10
1個
なし
精密洗浄
1
NA(通し)
3 ~ 5
3 ~ 5
3 ~ 5
なし
10
1個
なし
精密洗浄
2
NA(通し)
3 ~ 5
3 ~ 5
3 ~ 5
なし
10
1個
なし
精密洗浄
3
NA(通し)
3 ~ 5
3 ~ 5
3 ~ 5
なし
10
1個
なし
精密洗浄
4
NA(通し)
3 ~ 5
3 ~ 5
3 ~ 5
なし
10
1個
なし
精密洗浄
5
NA(通し)
3 ~ 5
3 ~ 5
3 ~ 5
なし
10
1個
なし
精密洗浄
6
NA(通し)
3 ~ 5
3 ~ 5
3 ~ 5
なし
10
1個
なし
精密洗浄
1
T(タップ)
3 ~ 5
3 ~ 5
3 ~ 5
なし
10
1個
なし
精密洗浄
2
T(タップ)
3 ~ 5
3 ~ 5
3 ~ 5
なし
10
1個
なし
精密洗浄
3
T(タップ)
3 ~ 5
3 ~ 5
3 ~ 5
なし
10
1個
なし
精密洗浄
4
T(タップ)
3 ~ 5
3 ~ 5
3 ~ 5
なし
10
1個
なし
精密洗浄
5
T(タップ)
3 ~ 5
3 ~ 5
3 ~ 5
なし
10
1個
なし
精密洗浄
6
T(タップ)
3 ~ 5
3 ~ 5
3 ~ 5
なし
10
1個
なし
電解研磨+精密洗浄
1
NA(通し)
3 ~ 5
3 ~ 5
3 ~ 5
なし
10
1個
なし
電解研磨+精密洗浄
2
NA(通し)
3 ~ 5
3 ~ 5
3 ~ 5
なし
10
1個
なし
電解研磨+精密洗浄
3
NA(通し)
3 ~ 5
3 ~ 5
3 ~ 5
なし
10
1個
なし
電解研磨+精密洗浄
4
NA(通し)
3 ~ 5
3 ~ 5
3 ~ 5
なし
10
1個
なし
電解研磨+精密洗浄
5
NA(通し)
3 ~ 5
3 ~ 5
3 ~ 5
なし
10
1個
なし
電解研磨+精密洗浄
6
NA(通し)
3 ~ 5
3 ~ 5
3 ~ 5
なし
10
1個
なし
電解研磨+精密洗浄
1
T(タップ)
3 ~ 5
3 ~ 5
3 ~ 5
なし
10
1個
なし
電解研磨+精密洗浄
2
T(タップ)
3 ~ 5
3 ~ 5
3 ~ 5
なし
10
1個
なし
電解研磨+精密洗浄
3
T(タップ)
3 ~ 5
3 ~ 5
3 ~ 5
なし
10
1個
なし
電解研磨+精密洗浄
4
T(タップ)
3 ~ 5
3 ~ 5
3 ~ 5
なし
10
1個
なし
電解研磨+精密洗浄
5
T(タップ)
3 ~ 5
3 ~ 5
3 ~ 5
なし
10
1個
なし
電解研磨+精密洗浄
6
T(タップ)
3 ~ 5
3 ~ 5
3 ~ 5
なし
10
1個
白アルマイト
脱脂洗浄
1
NA(通し)
3 ~ 5
3 ~ 5
3 ~ 5
白アルマイト
10
1個
白アルマイト
脱脂洗浄
2
NA(通し)
3 ~ 5
3 ~ 5
3 ~ 5
白アルマイト
10
1個
白アルマイト
脱脂洗浄
3
NA(通し)
3 ~ 5
3 ~ 5
3 ~ 5
白アルマイト
10
1個
白アルマイト
脱脂洗浄
4
NA(通し)
3 ~ 5
3 ~ 5
3 ~ 5
白アルマイト
10
1個
白アルマイト
脱脂洗浄
5
NA(通し)
3 ~ 5
3 ~ 5
3 ~ 5
白アルマイト
10
1個
白アルマイト
脱脂洗浄
6
NA(通し)
3 ~ 5
3 ~ 5
3 ~ 5
白アルマイト
10
1個
白アルマイト
脱脂洗浄
1
T(タップ)
3 ~ 5
3 ~ 5
3 ~ 5
白アルマイト
10
1個
白アルマイト
脱脂洗浄
2
T(タップ)
3 ~ 5
3 ~ 5
3 ~ 5
白アルマイト
10
1個
白アルマイト
脱脂洗浄
3
T(タップ)
3 ~ 5
3 ~ 5
3 ~ 5
白アルマイト
10
1個
白アルマイト
脱脂洗浄
4
T(タップ)
3 ~ 5
3 ~ 5
3 ~ 5
白アルマイト
10
1個
白アルマイト
脱脂洗浄
5
T(タップ)
3 ~ 5
3 ~ 5
3 ~ 5
白アルマイト
10
1個
白アルマイト
脱脂洗浄
6
T(タップ)
3 ~ 5
3 ~ 5
3 ~ 5
白アルマイト
10
1個
なし
脱脂洗浄
1
NA(通し)
3 ~ 5
3 ~ 5
3 ~ 5
なし
10
1個
なし
脱脂洗浄
2
NA(通し)
3 ~ 5
3 ~ 5
3 ~ 5
なし
10
1個
なし
脱脂洗浄
3
NA(通し)
3 ~ 5
3 ~ 5
3 ~ 5
なし
10
1個
なし
脱脂洗浄
4
NA(通し)
3 ~ 5
3 ~ 5
3 ~ 5
なし
10
1個
なし
脱脂洗浄
5
NA(通し)
3 ~ 5
3 ~ 5
3 ~ 5
なし
10
1個
なし
脱脂洗浄
6
NA(通し)
3 ~ 5
3 ~ 5
3 ~ 5
なし
10
1個
なし
脱脂洗浄
1
T(タップ)
3 ~ 5
3 ~ 5
3 ~ 5
なし
10
1個
なし
脱脂洗浄
2
T(タップ)
3 ~ 5
3 ~ 5
3 ~ 5
なし
10
1個
なし
脱脂洗浄
3
T(タップ)
3 ~ 5
3 ~ 5
3 ~ 5
なし
10
1個
なし
脱脂洗浄
4
T(タップ)
3 ~ 5
3 ~ 5
3 ~ 5
なし
10
1個
なし
脱脂洗浄
5
T(タップ)
3 ~ 5
3 ~ 5
3 ~ 5
なし
10
1個
なし
脱脂洗浄
6
T(タップ)
3 ~ 5
3 ~ 5
3 ~ 5
なし
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
洗浄不要の場合の代替品

詳細情報

基本情報

クリーン洗浄品はミスミメカニカル部品を洗浄した商品です。「禁油仕様品」としてもご利用いただけます。

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□
商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別
SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

【特長】・省スペースタイプのマニホールドです。【材質】・アルミ合金です。

ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

納期・価格

価格表

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜910〜1415〜2021~
値引率基準単価5%20%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

●アルマイトなし
 7 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可
●白アルマイト品
 9 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】エア用ブロックターミナル ブロック角10×15 -省スペースタイプ-のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【クリーン洗浄品】エア用ブロックターミナル ブロック角10×15 -省スペースタイプ-
【クリーン洗浄品】エア用ブロックマニホールド BMAWシリーズ
【クリーン洗浄品】エア用ブロックターミナル -縦貫通穴タイプ-
【クリーン洗浄品】エア用ブロックターミナル -L字穴タイプ-
【クリーン洗浄品】エア用ブロックマニホールド -T字穴タイプ-
【クリーン洗浄品】エア用ブロックマニホールド -横貫通穴・上穴タイプ-
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格------
通常出荷日6日目〜6日目〜6日目6日目6日目6日目〜
特性・用途クリーン洗浄 / 禁油クリーン洗浄 / 禁油クリーン洗浄 / 禁油クリーン洗浄 / 禁油クリーン洗浄 / 禁油クリーン洗浄 / 禁油
形状横貫通穴・縦半貫通穴タイプ横貫通穴・縦貫通穴タイプ縦貫通穴タイプ縦半貫通穴・上穴タイプT字穴タイプ横貫通穴・上穴タイプ
材質アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金
ねじサイズ/種類基本ねじ{PT,M(並目)ねじ}基本ねじ{PT,M(並目)ねじ}----
ピッチ固定/指定固定タイプ固定タイプ----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブロックマニホールドカテゴリの売れ筋ランキング