メカニカル部品技術窓口





FA領域に適したリニアアクチュエータを発売。リニアアクチュエータ専用に開発したドライバをご用意いたしま...
詳細を確認| 主要部品 | ベース | スライダ | カバープレート | ガイド | |
| ストロークY≦920 | ストロークY≧980 | ||||
| [ M ]材質 | アルミニウム合金 | ステンレス (エッジ部テフロン黒テープ保護) | ステンレス鋼 | ||
| [ S ]表面処理 | 白アルマイト処理 | - | - | ||
| 部品名称 | 数量 | 出力モード | ケーブル長 |
| 光電センサ | 3 | NPN | 2m |

[ ! ]エンコーダ側にケーブルを配線するスペースを
確保してください。ケーブル長さ200㎜±10㎜

動力ケーブルコネクタ

エンコーダケーブルコネクタ

| ストロークY | 80 | 140 | 200 | 260 | 320 | 380 | 440 | 500 | 560 | 620 | 680 | 740 | 800 | 860 | 920 |
| N | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 |
| P | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 |
| L(mm) | 334 | 394 | 454 | 514 | 574 | 634 | 694 | 754 | 814 | 874 | 934 | 994 | 1054 | 1114 | 1174 |
| ストロークY | 980 | 1040 | 1100 | 1160 | 1220 | 1280 | 1340 | 1400 | 1460 | 1520 | 1580 | 1640 | 1700 | 1760 |
| N | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | 32 | 32 | 34 |
| P | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 |
| L(mm) | 1228 | 1288 | 1348 | 1408 | 1468 | 1528 | 1588 | 1648 | 1708 | 1768 | 1828 | 1888 | 1948 | 2008 |
| 型式 | - | ストロークY | - | ドライバ | - | ケーブル長さ |
| E-RAM8-M | - | 320 | - | ME30 | - | C1 |
| 型式 | ストロークY (指定単位60mm) | ドライバ | ケーブル長さ※ | 最大可搬質量 | 連続 推力 (N) | ピーク 推力 (N) | 最高 速度 (m/s) | 最大 加減速度 (G) | 繰り返し 位置決め精度 (μm) | スライダ数 (個) | 真直度 (mm/300mm) | |
| 水平 設置 (kg) | 壁掛 設置 (kg) | |||||||||||
| E-RBM8-M (アブソリュート) E-RAM8-M (インクリメンタル) | 80~1760 | ME30(EtherCAT) MA30(ポジショナ・パルス) N(ドライバなし) | C1(1m) C3(3m) C5(5m) C8(8m) C10(10m) N(ケーブルなし) | 30 | 18 | 98 | 392 | 2 | 2.0 | ±5 | 1 | 0.02 |
| 型式 | エンコーダ種類 | 基本定格荷重 | 静的許容モーメント(N・m) | |||
| C(動)N | Co(静)N | MA | MB | MC | ||
| E-RAM8-M | インクリメンタル | 28,012 | 50,878 | 1,568 | 1,568 | 1196 |
| E-RBM8-M | アブソリュート | |||||

| 型式 | - | ストロークY | - | ドライバ | - | ケーブル長さ | - | スライダ数 |
| E-RAM8-M | - | 320 | - | ME30 | - | C1 | - | B2 |
| 型式 | - | ストロークY | - | ドライバ | - | ケーブル長さ | - | スライダ数 | - | グリース |
| E-RBM8-M | - | 320 | - | MA30 | - | C1 | - | B2 | - | CLE |
| Alterration | スライダを2個に変更![]() 標準 変更後 | スライダを3個に変更![]() 標準 変更後 | スライダを4個に変更![]() 標準 変更後 | グリース変更 |
| Code | B2 | B3 | B4 | CLE |
| Spec. | ストロークは、Y≧260で選定ください。 スライダとドライバは1対1の仕様です。 ■B2選択時付属部品 ドライバ :2個 動力ケーブル :2本 エンコーダケーブル :2本 光電センサ :5個 [ ! ]追加工費用が別途かかります。 [ ! ]型式選定時、ドライバとケーブルを選択いただくと上記が付属します。 | ストロークは、Y≧440で選定ください。 スライダとドライバは1対1の仕様です。 ■B3選択時付属部品 ドライバ :3個 動力ケーブル :3本 エンコーダケーブル :3本 光電センサ :6個 [ ! ]追加工費用が別途かかります。 [ ! ]型式選定時、ドライバとケーブルを選択いただくと上記が付属します。 | ストロークは、Y≧620で選定ください。 スライダとドライバは1対1の仕様です。 ■B4選択時付属部品 ドライバ :4個 動力ケーブル :4本 エンコーダケーブル :4本 光電センサ :7個 [ ! ]追加工費用が別途かかります。 [ ! ]型式選定時、ドライバとケーブルを選択いただくと上記が付属します。 | グリースを低発塵グリースに変更します。 標準:NS7グリース(NSK製) ↓ 低発塵:AFFグリース(THK製) |
| Code | ME30 |
| メーカー | ミスミ |
| 制御モード | 位置制御/速度制御/トルク制御 |
| 位置決めユニット | 要 |
| 入力電圧 | 単相/三相AC220V±10% 50/60Hz |
| 出力電流 | 定格電流2.8A 最大電流9A |
| 質量(kg) | 1 |
| 位置同期出力 | 42点の位置同期出力をサポート |
| デジタル入力 | 8点(プラスコモン、マイナスコモン対応) |
| デジタル出力 | 3点(ダブルエンド出力) |
| 分周出力 | A相/B相/Z相の差動分割出力 |
| オートチューニング | 対応 |
| ガントリ両側同期駆動※1 | 対応 |
| STO | 対応 |

| Code | MA30 | |
| メーカー | ミスミ | |
| 制御モード | PRモード※2 | パルス列※3 |
| 位置決めユニット | 不要 | 要※4 |
| 入力電圧 | 単相/三相AC220V±10% 50/60Hz | |
| 出力電流 | 定格電流2.8A 最大電流9A | |
| 質量(kg) | 1 | |
| 位置同期出力 | 42点の位置同期出力をサポート | |
| デジタル入力 | 10点(プラスコモン、マイナスコモン対応) | |
| デジタル出力 | 6点(ダブルエンド出力4点、シングルエンド出力2点) | |
| 分周出力 | A相/B相/Z相の差動分割出力 | |
| オートチューニング | 対応 | |
| ガントリ両側同期駆動※1 | 対応 | |
| STO | 対応 | |

| 単品型式 | 品名 | ¥基準単価 |
| E-RME30 | ドライバ(EtherCATタイプ) | 50,000 |
| E-RMA30 | ドライバ(ポジショナ・パルスタイプ) | 40,000 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
108,400円 ( 119,240円 ) | 7日目〜 |
111,400円 ( 122,540円 ) | 7日目〜 |
114,400円 ( 125,840円 ) | 7日目〜 |
116,400円 ( 128,040円 ) | 7日目〜 |
118,400円 ( 130,240円 ) | 7日目〜 |
106,400円 ( 117,040円 ) | 7日目〜 |
108,400円 ( 119,240円 ) | 7日目〜 |
111,400円 ( 122,540円 ) | 7日目〜 |
114,400円 ( 125,840円 ) | 7日目〜 |
116,400円 ( 128,040円 ) | 7日目〜 |
118,400円 ( 130,240円 ) | 7日目〜 |
106,400円 ( 117,040円 ) | 7日目〜 |
81,400円 ( 89,540円 ) | 7日目〜 |
119,000円 ( 130,900円 ) | 7日目〜 |
122,000円 ( 134,200円 ) | 7日目〜 |
125,000円 ( 137,500円 ) | 7日目〜 |
127,000円 ( 139,700円 ) | 7日目〜 |
129,000円 ( 141,900円 ) | 7日目〜 |
117,000円 ( 128,700円 ) | 7日目〜 |
119,000円 ( 130,900円 ) | 7日目〜 |
122,000円 ( 134,200円 ) | 7日目〜 |
125,000円 ( 137,500円 ) | 7日目〜 |
127,000円 ( 139,700円 ) | 7日目〜 |
129,000円 ( 141,900円 ) | 7日目〜 |
117,000円 ( 128,700円 ) | 7日目〜 |
92,000円 ( 101,200円 ) | 7日目〜 |
119,000円 ( 130,900円 ) | 7日目〜 |
122,000円 ( 134,200円 ) | 7日目〜 |
125,000円 ( 137,500円 ) | 7日目〜 |
127,000円 ( 139,700円 ) | 7日目〜 |
129,000円 ( 141,900円 ) | 7日目〜 |
117,000円 ( 128,700円 ) | 7日目〜 |
119,000円 ( 130,900円 ) | 7日目〜 |
122,000円 ( 134,200円 ) | 7日目〜 |
125,000円 ( 137,500円 ) | 7日目〜 |
127,000円 ( 139,700円 ) | 7日目〜 |
129,000円 ( 141,900円 ) | 7日目〜 |
117,000円 ( 128,700円 ) | 7日目〜 |
92,000円 ( 101,200円 ) | 7日目〜 |
126,000円 ( 138,600円 ) | 7日目〜 |
129,000円 ( 141,900円 ) | 7日目〜 |
132,000円 ( 145,200円 ) | 7日目〜 |
134,000円 ( 147,400円 ) | 7日目〜 |
136,000円 ( 149,600円 ) | 7日目〜 |
124,000円 ( 136,400円 ) | 7日目〜 |
126,000円 ( 138,600円 ) | 7日目〜 |
129,000円 ( 141,900円 ) | 7日目〜 |
132,000円 ( 145,200円 ) | 7日目〜 |
134,000円 ( 147,400円 ) | 7日目〜 |
136,000円 ( 149,600円 ) | 7日目〜 |
124,000円 ( 136,400円 ) | 7日目〜 |
99,000円 ( 108,900円 ) | 7日目〜 |
126,000円 ( 138,600円 ) | 7日目〜 |
129,000円 ( 141,900円 ) | 7日目〜 |
132,000円 ( 145,200円 ) | 7日目〜 |
134,000円 ( 147,400円 ) | 7日目〜 |
136,000円 ( 149,600円 ) | 7日目〜 |
124,000円 ( 136,400円 ) | 7日目〜 |
126,000円 ( 138,600円 ) | 7日目〜 |
129,000円 ( 141,900円 ) | 7日目〜 |
FA領域に適したリニアアクチュエータを発売。
リニアアクチュエータ専用に開発したドライバをご用意いたしました。
類似比較ポイント:繰り返し位置決め精度、高速度、ロングストローク、同軸上での複数テーブル制御をご検討の場合、本商品からご検討ください。

| 単品型式 | 品名 | ¥基準単価 |
| E-RAM-MM-UVW-1 | 動力ケーブル(1m) | 4,000 |
| E-RAM-MM-UVW-3 | 動力ケーブル(3m) | 5,000 |
| E-RAM-MM-UVW-5 | 動力ケーブル(5m) | 7,000 |
| E-RAM-MM-UVW-8 | 動力ケーブル(8m) | 9,000 |
| E-RAM-MM-UVW-10 | 動力ケーブル(10m) | 9,000 |

| 単品型式 | 品名 | ¥基準単価 |
| E-RAM-MM-EKD-1 | エンコーダケーブル(1m) | 4,000 |
| E-RAM-MM-EKD-3 | エンコーダケーブル(3m) | 5,000 |
| E-RAM-MM-EKD-5 | エンコーダケーブル(5m) | 7,000 |
| E-RAM-MM-EKD-8 | エンコーダケーブル(8m) | 9,000 |
| E-RAM-MM-EKD-10 | エンコーダケーブル(10m) | 9,000 |

本体 | ミスミドライバ側 | |||
記号 | PIN | 記号 | PIN | |
A+ | 4 | ー | A+ | 3 |
A- | 8 | ー | A- | 4 |
B+ | 3 | ー | B+ | 5 |
B- | 7 | ー | B- | 6 |
Z+ | 2 | ー | Z+ | 7 |
Z- | 6 | ー | Z- | 8 |
5V | 5 | ー | 5V | 1 |
GND | 9 | ー | GND | 2 |
シールド | シェル | ー | シールド | シェル |
出力アクション | ワイヤーの色 | 出力アクション |
出力1 | 黒 | 遮光時ON |
出力2 | 白 | 入光時ON |




■高速度
リード10のボールねじを使用したアクチュエータと比べて速度は4倍です。
高速時はボールねじを使用したアクチュエータより最大10%低騒音※1


■長寿命
ボールねじを使用したアクチュエータと比べて最大2.5倍


※1 この値は当社実験において速度1m/s、加速度0.5Gの条件下で測定された値です。
リニアモータアクチュエータ:72dB
ボールねじを使用したアクチュエータ:80dB


スライダの変更を指定すると、ベース上の光電センサーの数が 3 個から 4 個に増加し、追加スライダには干渉防止光電センサーが 1 個装備されます。

3) 本製品は出荷時にガイドレール内にグリースを注入しておりますが、商品到着後3ヶ月毎、または走行距離500km毎(壁掛け、天井設置は200km毎)に新しいグリースを注入しメンテナンスを
実施してください。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
ステップモータコントローラ JXCE1・91・P1・D1・L1・M1シリーズ
0通常価格(税別):458円~

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 6シリーズ 標準タイプ インクリメンタル・アブソリュート仕様
5通常価格(税別):72,200円~

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 6シリーズ 異物防止タイプ インクリメンタル・アブソリュート仕様
5通常価格(税別):76,200円~

SMC
コントローラ(ステップデータ入力タイプ) サーボモータ(DC24V) LECA6シリーズ
4通常価格(税別):505円~

ミスミ
単軸ロボット専用ポジショナ・コントローラ -ステッピングモータ用-
1通常価格(税別):16,000円~

SMC
ステップモータドライバ LECPAシリーズ
0通常価格(税別):450円~

ミスミ
一軸アクチュエータ LX 折り返し カバータイプ
0
ミスミ
一軸アクチュエータ LX 標準タイプ
0
ミスミ
一軸アクチュエータ LX45モータ付 標準/カバータイプ
0