メカニカル部品技術窓口





FA領域に適したリニアモータアクチュエータを発売。リニアモータアクチュエータ専用に開発したドライバをご...
詳細を確認| 主要部品 | ベース | スライダ | カバープレート | ガイド | |
| ストロークY≦640 | ストロークY≧700 | ||||
| [ M ]材質 | アルミニウム合金 | ステンレス (エッジ部テフロン黒テープ保護) | ステンレス鋼 | ||
| [ S ]表面処理 | 白アルマイト処理 | - | - | ||
| 部品名称 | 数量 | 出力モード | ケーブル長 |
| 光電センサ | 3 | NPN | 2m |

[ ! ]エンコーダ側にケーブルを配線するスペースを
確保してください。ケーブル長さ200㎜±10㎜



| ストロークY | 40 | 100 | 160 | 220 | 280 | 340 | 400 | 460 | 520 | 580 | 640 | 700 |
| N | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 |
| P | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| L(mm) | 204 | 264 | 324 | 384 | 444 | 504 | 564 | 624 | 684 | 744 | 804 | 864 |
| ストロークY | 760 | 820 | 880 | 940 | 1000 | 1060 | 1120 | 1180 | 1240 | 1300 | 1360 |
| N | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 |
| P | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 |
| L(mm) | 924 | 984 | 1044 | 1104 | 1164 | 1224 | 1284 | 1344 | 1404 | 1464 | 1524 |
| 型式 | - | ストロークY | - | ドライバ | - | ケーブル長さ |
| E-RAM6-S | - | 40 | - | ME30 | - | C1 |
| 型式 | ストロークY (指定単位60mm) | ドライバ | ケーブル長さ※ | 最大可搬質量 | 連続 推力 (N) | ピーク 推力 (N) | 最高 速度 (m/s) | 最大 加減速度 (G) | 繰り返し 位置決め精度 (μm) | スライダ数 (個) | 真直度 (mm/300mm) | |
| 水平 設置 (kg) | 壁掛 設置 (kg) | |||||||||||
| E-RBM6-S (アブソリュート) E-RAM6-S (インクリメンタル) | 40~1360 | ME30(EtherCAT) MA30(ポジショナ・パルス) N(ドライバなし) | C1(1m) C3(3m) C5(5m) C8(8m) C10(10m) N(ケーブルなし) | 15 | 5 | 38 | 152 | 1.5 | 1.5 | ±5 | 1 | 0.02 |
| 型式 | エンコーダ種類 | 基本定格荷重 | 静的許容モーメント(N・m) | |||
| C(動)N | Co(静)N | MA | MB | MC | ||
| E-RAM6-S | インクリメンタル | 8,937 | 18,782 | 217 | 217 | 301 |
| E-RBM6-S | アブソリュート | |||||

| 型式 | - | ストロークY | - | ドライバ | - | ケーブル長さ | - | スライダ数 |
| E-RAM6-S | - | 280 | - | ME30 | - | C1 | - | B2 |
| 型式 | - | ストロークY | - | ドライバ | - | ケーブル長さ | - | スライダ数 | - | グリース |
| E-RBM6-S | - | 280 | - | MA30 | - | C1 | - | B2 | - | CLE |
| Alteration | スライダを2個に変更![]() 標準 変更後 | スライダを3個に変更![]() 標準 変更後 | スライダを4個に変更![]() 標準 変更後 | グリース変更 |
| Code | B2 | B3 | B4 | CLE |
| Spec. | ストロークは、Y≧160で選定ください。 スライダとドライバは1対1の仕様です。 ■B2選択時付属部品 ドライバ :2個 動力ケーブル :2本 エンコーダケーブル :2本 光電センサ :5個 [ ! ]追加工費用が別途かかります。 [ ! ]型式選定時、ドライバとケーブルを選択いただくと上記が付属します。 | ストロークは、Y≧280で選定ください。 スライダとドライバは1対1の仕様です。 ■B3選択時付属部品 ドライバ :3個 動力ケーブル :3本 エンコーダケーブル :3本 光電センサ :6個 [ ! ]追加工費用が別途かかります。 [ ! ]型式選定時、ドライバとケーブルを選択いただくと上記が付属します。 | ストロークは、Y≧340で選定ください。 スライダとドライバは1対1の仕様です。 ■B4選択時付属部品 ドライバ :4個 動力ケーブル :4本 エンコーダケーブル :4本 光電センサ :7個 [ ! ]追加工費用が別途かかります。 [ ! ]型式選定時、ドライバとケーブルを選択いただくと上記が付属します。 | グリースを低発塵グリースに変更します。 標準:NS7グリース(NSK製) ↓ 低発塵:AFFグリース(THK製) |
| Code | ME30 |
| メーカー | ミスミ |
| 制御モード | 位置制御/速度制御/トルク制御 |
| 位置決めユニット | 要 |
| 入力電圧 | 単相/三相AC220V±10% 50/60Hz |
| 出力電流 | 定格電流2.8A 最大電流9A |
| 質量(kg) | 1 |
| 位置同期出力 | 42点の位置同期出力をサポート |
| デジタル入力 | 8点(プラスコモン、マイナスコモン対応) |
| デジタル出力 | 3点(ダブルエンド出力) |
| 分周出力 | A相/B相/Z相の差動分割出力 |
| オートチューニング | 対応 |
| ガントリ両側同期駆動※1 | 対応 |
| STO | 対応 |

| Code | MA30 | |
| メーカー | ミスミ | |
| 制御モード | PRモード※2 | パルス列※3 |
| 位置決めユニット | 不要 | 要※4 |
| 入力電圧 | 単相/三相AC220V±10% 50/60Hz | |
| 出力電流 | 定格電流2.8A 最大電流9A | |
| 質量(kg) | 1 | |
| 位置同期出力 | 42点の位置同期出力をサポート | |
| デジタル入力 | 10点(プラスコモン、マイナスコモン対応) | |
| デジタル出力 | 6点(ダブルエンド出力4点、シングルエンド出力2点) | |
| 分周出力 | A相/B相/Z相の差動分割出力 | |
| オートチューニング | 対応 | |
| ガントリ両側同期駆動※1 | 対応 | |
| STO | 対応 | |

| 単品型式 | 品名 | ¥基準単価 |
| E-RME30 | ドライバ(EtherCATタイプ) | 50,000 |
| E-RMA30 | ドライバ(ポジショナ・パルスタイプ) | 40,000 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
99,200円 ( 109,120円 ) | 7日目〜 |
102,200円 ( 112,420円 ) | 7日目〜 |
105,200円 ( 115,720円 ) | 7日目〜 |
107,200円 ( 117,920円 ) | 7日目〜 |
109,200円 ( 120,120円 ) | 7日目〜 |
97,200円 ( 106,920円 ) | 7日目〜 |
99,200円 ( 109,120円 ) | 7日目〜 |
102,200円 ( 112,420円 ) | 7日目〜 |
105,200円 ( 115,720円 ) | 7日目〜 |
107,200円 ( 117,920円 ) | 7日目〜 |
109,200円 ( 120,120円 ) | 7日目〜 |
97,200円 ( 106,920円 ) | 7日目〜 |
72,200円 ( 79,420円 ) | 7日目〜 |
109,800円 ( 120,780円 ) | 7日目〜 |
112,800円 ( 124,080円 ) | 7日目〜 |
115,800円 ( 127,380円 ) | 7日目〜 |
117,800円 ( 129,580円 ) | 7日目〜 |
119,800円 ( 131,780円 ) | 7日目〜 |
107,800円 ( 118,580円 ) | 7日目〜 |
109,800円 ( 120,780円 ) | 7日目〜 |
112,800円 ( 124,080円 ) | 7日目〜 |
115,800円 ( 127,380円 ) | 7日目〜 |
117,800円 ( 129,580円 ) | 7日目〜 |
119,800円 ( 131,780円 ) | 7日目〜 |
107,800円 ( 118,580円 ) | 7日目〜 |
82,800円 ( 91,080円 ) | 7日目〜 |
99,200円 ( 109,120円 ) | 7日目〜 |
102,200円 ( 112,420円 ) | 7日目〜 |
105,200円 ( 115,720円 ) | 7日目〜 |
107,200円 ( 117,920円 ) | 7日目〜 |
109,200円 ( 120,120円 ) | 7日目〜 |
97,200円 ( 106,920円 ) | 7日目〜 |
99,200円 ( 109,120円 ) | 7日目〜 |
102,200円 ( 112,420円 ) | 7日目〜 |
105,200円 ( 115,720円 ) | 7日目〜 |
107,200円 ( 117,920円 ) | 7日目〜 |
109,200円 ( 120,120円 ) | 7日目〜 |
97,200円 ( 106,920円 ) | 7日目〜 |
72,200円 ( 79,420円 ) | 7日目〜 |
109,800円 ( 120,780円 ) | 7日目〜 |
112,800円 ( 124,080円 ) | 7日目〜 |
115,800円 ( 127,380円 ) | 7日目〜 |
117,800円 ( 129,580円 ) | 7日目〜 |
119,800円 ( 131,780円 ) | 7日目〜 |
107,800円 ( 118,580円 ) | 7日目〜 |
109,800円 ( 120,780円 ) | 7日目〜 |
112,800円 ( 124,080円 ) | 7日目〜 |
115,800円 ( 127,380円 ) | 7日目〜 |
117,800円 ( 129,580円 ) | 7日目〜 |
119,800円 ( 131,780円 ) | 7日目〜 |
107,800円 ( 118,580円 ) | 7日目〜 |
82,800円 ( 91,080円 ) | 7日目〜 |
114,200円 ( 125,620円 ) | 7日目〜 |
117,200円 ( 128,920円 ) | 7日目〜 |
120,200円 ( 132,220円 ) | 7日目〜 |
122,200円 ( 134,420円 ) | 7日目〜 |
124,200円 ( 136,620円 ) | 7日目〜 |
112,200円 ( 123,420円 ) | 7日目〜 |
114,200円 ( 125,620円 ) | 7日目〜 |
117,200円 ( 128,920円 ) | 7日目〜 |
FA領域に適したリニアモータアクチュエータを発売。
リニアモータアクチュエータ専用に開発したドライバをご用意いたしました。
類似比較ポイント:繰り返し位置決め精度、高速度、ロングストローク、同軸上での複数テーブル制御をご検討の場合、本商品からご検討ください。

| 単品型式 | 品名 | ¥基準単価 |
| E-RAM-MM-UVW-1 | 動力ケーブル(1m) | 4,000 |
| E-RAM-MM-UVW-3 | 動力ケーブル(3m) | 5,000 |
| E-RAM-MM-UVW-5 | 動力ケーブル(5m) | 7,000 |
| E-RAM-MM-UVW-8 | 動力ケーブル(8m) | 9,000 |
| E-RAM-MM-UVW-10 | 動力ケーブル(10m) | 9,000 |

| 単品型式 | 品名 | ¥基準単価 |
| E-RAM-MM-EKD-1 | エンコーダケーブル(1m) | 4,000 |
| E-RAM-MM-EKD-3 | エンコーダケーブル(3m) | 5,000 |
| E-RAM-MM-EKD-5 | エンコーダケーブル(5m) | 7,000 |
| E-RAM-MM-EKD-8 | エンコーダケーブル(8m) | 9,000 |
| E-RAM-MM-EKD-10 | エンコーダケーブル(10m) | 9,000 |

本体 | ミスミドライバ側 | |||
記号 | PIN | 記号 | PIN | |
A+ | 4 | ー | A+ | 3 |
A- | 8 | ー | A- | 4 |
B+ | 3 | ー | B+ | 5 |
B- | 7 | ー | B- | 6 |
Z+ | 2 | ー | Z+ | 7 |
Z- | 6 | ー | Z- | 8 |
5V | 5 | ー | 5V | 1 |
GND | 9 | ー | GND | 2 |
シールド | シェル | ー | シールド | シェル |
出力アクション | ワイヤーの色 | 出力アクション |
出力1 | 黒 | 遮光時ON |
出力2 | 白 | 入光時ON |




■高速度
リード10のボールねじを使用したアクチュエータと比べて速度は4倍です。
高速時はボールねじを使用したアクチュエータより最大10%低騒音※1


■長寿命
ボールねじを使用したアクチュエータと比べて最大2.5倍


※1 この値は当社実験において速度1m/s、加速度0.5Gの条件下で測定された値です。
リニアモータアクチュエータ:72dB
ボールねじを使用したアクチュエータ:80dB


スライダの変更を指定すると、ベース上の光電センサーの数が 3 個から 4 個に増加し、追加スライダには干渉防止光電センサーが 1 個装備されます。

3) 本製品は出荷時にガイドレール内にグリースを注入しておりますが、商品到着後3ヶ月毎、または走行距離500km毎(壁掛け、天井設置は200km毎)に新しいグリースを注入しメンテナンスを
実施してください。