17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

射出成形用標準部品技術窓口

熱伝導ペースト(M-SCP-3) M-SCP-3

熱伝導ペースト(M-SCP-3)

通常単価(税別)
12,000
税込単価
13,200
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【用途】・カートリッジヒータ、バンドヒータ、スペースヒーターに塗布し、熱伝導率を高めます・熱伝搬をさせ...

詳細を確認

ご注意

  • ご使用前は充分に撹拌してから、ヒータなどへ塗布してください。
  • 塗布後は、本製品が乾燥する前に、ヒータを金型にセットしてください。

型番:

M-SCP-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

・使用温度:0℃~1600℃
・内容量:130g
・水性ペースト
・無臭
・特許取得済みの高熱伝導成分を使用
・ヒータ焼付防止剤としても使用可

使用効果/メリット

・本製品をカートリッジヒータの外側に塗布することで、熱伝搬および熱伝導率を高めることができます。
ヒータ内部温度(過剰発熱)が抑制され、内部のニクロム線への熱負担が軽減され、カートリッジヒータの
長寿命化に繋がります。
・カートリッジヒータの性能には影響ありません。
・熱伝導率4.3W/(m・k)を確認済みです。

使用方法

1. ハケで本ペーストをヒータの外面に塗り、直ちに金型にセットします。
2. ヒータ装着時に余分なペーストがはみ出しますので、布で拭き取ってください。
※ご使用後は簡単に拭き取りができます。

性能・試験情報


カートリッジヒータ内部の温度比較
【実験内容】
・カートリッジヒータに本製品を塗布して通電し、十分にペーストを乾燥
・常温に戻し、24時間後に通電テストを実施
・室温27℃、湿度55%の環境で測定

【結果】
・塗布なしに比べ、M-SCP-3塗布ありは、金型へ効率良く熱伝搬されていることを確認。
・通電時のニクロム線にかかる負担が少なくなり、カートリッジヒータの長寿命化につながる。
カートリッジヒータ内部温度比較
 
M-SCP-3塗布あり
塗布なし
△t
金型温度
27℃
27℃
0
0℃
199℃
219℃
-20
50℃
254℃
282℃
-28
100℃
296℃
316℃
-20
150℃
338℃
359℃
-21
200℃
386℃
405℃
-19
250℃
400℃
414℃
-14
300℃

熱伝導とは

固体または静止している流体の内部において、高温側から低温側へ熱が伝わる伝熱現象を指します。

アレニウスの法則(10℃ 2倍則)

使用環境が10℃下がると、その部品の寿命が2倍伸びるという法則です。
ヒータに置き換えると、昇温時の過剰発熱を抑制すれば、ヒータを今までより長く使用し続けられます。
本商品の塗布により、特に通電時のニクロム線への負荷を抑制でき、ヒータの長寿命化に貢献します。

M-SCP-3の仕様・寸法情報

寸法単位
ミリ
最高使用温度(℃)
1600
分類
取り付け部品
容量(g)
130
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
M-SCP-3
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,000
( 13,200 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【用途】
・カートリッジヒータ、バンドヒータ、スペースヒーターに塗布し、熱伝導率を高めます
・熱伝搬をさせたい箇所や隙間に塗布して熱を伝えます

【使用効果/メリット】
・塗布することで熱伝導の効果を高めます
・熱負担を軽減することで、カートリッジヒータなどの長寿命化につながります
・金型昇温時間の短縮につながります
・環境に配慮した水性ペーストです

【使用対象】
・カートリッジヒータを長寿命化をされたい方
・金型昇温時間の短縮をされたい方
※ヒータ以外でも、熱を伝えたい部分に塗布、穴埋めすることで、高温部の温度を低下させられます

ご注意

  • ご使用前は充分に撹拌してから、ヒータなどへ塗布してください。
  • 塗布後は、本製品が乾燥する前に、ヒータを金型にセットしてください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

熱伝導ペースト(M-SCP-3)の型番M-SCP-3のページです。 型番M-SCP-3に関する仕様情報を記載しております。
熱伝導ペースト(M-SCP-3)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
熱伝導ペースト(M-SCP-3)
熱伝導用グリス
カートリッジヒータ 寸法指定タイプ(均熱)Φ6~Φ16
カートリッジヒータ均熱タイプ -L寸・W数・フランジ選択-
カートリッジヒータ均熱タイプ -L寸・W数・フランジ選択・リード線保護カバー付-
カートリッジヒータ L型段無しタイプ(均熱、断線防止)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格12,0003,280----
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目8日目5日目5日目8日目
寸法単位ミリミリミリミリミリミリ
最高使用温度(℃)1600-600600600600
分類取り付け部品取り付け部品ヒータヒータヒータヒータ
容量(g)13050----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カートリッジヒータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト