17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。

【クリーン洗浄品】アルミ蝶番極低頭ボルトタイプ

【クリーン洗浄品】アルミ蝶番極低頭ボルトタイプ
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:3日目

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご...

詳細を確認
  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

SL-HHPSNT
SH-HHPSNT

Type[ M ]材質[ S ]表面処理洗浄方法
洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-HHPSNTA6063
ブッシュ:ポリアセタール
白アルマイト処理脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-HHPSNT精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]精密洗浄や電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式
SL-HHPSNT6
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式許容荷重質量
g
LWKPJSd
キリ
D
ザグリ
E適用ボルト・ナットSL-HHPSNTSH-HHPSNT
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.kgNボルト個数ナット個数1〜8コ9〜501〜8コ9〜50
SL-HHPSNT
SH-HHPSNT
5109822473611257.5215.5105CBSA5−64HNTT5−541,2001,1571,4401,397
634488.5308326.5115.5CBSA6−8HNTT6−61,2601,2101,5001,450
849636213371042CBSA6−10HNTT8−61,3101,2521,5501,492
*許容荷重は2個使用の数値です。 [ ! ]最大開閉角度は180°になります。[ ! ]ボルトとナットをセットで出荷する追加工がございます。

追加工

型式-追加工型番
SL-HHPSNT6-SET

追加工型番"S○○"":六角穴付きのボルトを使用しています。
追加工型番"C○○"":十字穴付きの皿ねじを使用しています。

AlterationsCodeSpec.蝶番No.¥/1Code
SSTSSPSSU
適用ボルト
ナットセット
SST
SSP
SSU
CodeType
ボルトナット
SSTSHFBS
CBSTS
HNTTSN
SSPSHNTP
SSUSHNTU
HHPSNT51,1451,2251,294
61,2091,2781,374
81,2251,2991,385
蝶番を適用フレームに取り付けるための、ボルト・ナットをセットにします。※本体価格に加算をします。
型式は洗浄前商品を記載しております
洗浄工程
・脱脂洗浄  (TYPE型式:SL-□□)

作業環境:一般環境


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄
 

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水で洗浄
 

オイルフリー
コンプレッサー
使用

防錆袋1重梱包
 
 
・精密洗浄  (TYPE型式:SH-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
・電解研磨+精密洗浄  (TYPE型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

材質に応じた電解研磨層で
電解研磨

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

温純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)

一部商品・サイズによっては、
梱包形態が異なる場合がございます。
精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□)

[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン・工程

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

型番リスト

表示件数

特性・用途

洗浄方法

フレームNo.

長さ

セット品詳細

RoHS?最小発注数量
クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
精密洗浄
5, 5
36
47
SSP(ステンレス六角穴付ボルト・後入れバネナットセット)
10
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
精密洗浄
5, 5
36
47
SST(ステンレス六角穴付ボルト・先入れナットセット)
10
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
精密洗浄
5, 5
36
47
SSU(ステンレス六角穴付ボルト・先入れバネナットセット)
10
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
精密洗浄
6, 6
48
47
SSP(ステンレス六角穴付ボルト・後入れバネナットセット)
10
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
精密洗浄
6, 6
48
47
SST(ステンレス六角穴付ボルト・先入れナットセット)
10
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
精密洗浄
6, 6
48
47
SSU(ステンレス六角穴付ボルト・先入れバネナットセット)
10
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
精密洗浄
8, 8
63
62
SSP(ステンレス六角穴付ボルト・後入れバネナットセット)
10
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
精密洗浄
8, 8
63
62
SST(ステンレス六角穴付ボルト・先入れナットセット)
10
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
精密洗浄
8, 8
63
62
SSU(ステンレス六角穴付ボルト・先入れバネナットセット)
10
1個
クリーン洗浄 / 非磁性
脱脂洗浄
5, 5
36
47
SSP(ステンレス六角穴付ボルト・後入れバネナットセット)
10
1個
クリーン洗浄 / 非磁性
脱脂洗浄
5, 5
36
47
SST(ステンレス六角穴付ボルト・先入れナットセット)
10
1個
クリーン洗浄 / 非磁性
脱脂洗浄
5, 5
36
47
SSU(ステンレス六角穴付ボルト・先入れバネナットセット)
10
1個
クリーン洗浄 / 非磁性
脱脂洗浄
6, 6
48
47
SSP(ステンレス六角穴付ボルト・後入れバネナットセット)
10
1個
クリーン洗浄 / 非磁性
脱脂洗浄
6, 6
48
47
SST(ステンレス六角穴付ボルト・先入れナットセット)
10
1個
クリーン洗浄 / 非磁性
脱脂洗浄
6, 6
48
47
SSU(ステンレス六角穴付ボルト・先入れバネナットセット)
10
1個
クリーン洗浄 / 非磁性
脱脂洗浄
8, 8
63
62
SSP(ステンレス六角穴付ボルト・後入れバネナットセット)
10
1個
クリーン洗浄 / 非磁性
脱脂洗浄
8, 8
63
62
SST(ステンレス六角穴付ボルト・先入れナットセット)
10
1個
クリーン洗浄 / 非磁性
脱脂洗浄
8, 8
63
62
SSU(ステンレス六角穴付ボルト・先入れバネナットセット)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
洗浄不要の場合の代替品

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□
商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別
SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

極低頭ボルトと使用することで見た目がすっきりするアルミ製の蝶番

ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

納期・価格

納期

 5 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

使用例

通常のキャップボルトでも取付可能です。
蝶番の取り付け先がパネル等の場合は、こちらの蝶番用ナットがおすすめです。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】アルミ蝶番極低頭ボルトタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【クリーン洗浄品】アルミ蝶番極低頭ボルトタイプ
【クリーン洗浄品】長蝶番
【クリーン洗浄品】アルミ長穴蝶番
【クリーン洗浄品】ストップ蝶番
【クリーン洗浄品】突起付アルミ蝶番
【クリーン洗浄品】トルク蝶番 トルク調整タイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格------
通常出荷日3日目6日目3日目3日目3日目3日目
詳細材質A6063A6063A6063A6063A6063A6063
種類平蝶番長蝶番平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番
特性アルミ蝶番極低頭ボルトタイプ長蝶番アルミ長穴蝶番ストップ蝶番突起付アルミ蝶番トルク蝶番 トルク調整タイプ
表面処理白アルマイト処理アルマイト処理---アルマイト処理
セット品ボルト・ナットセット無し---ボルト・ナットセット

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アルミフレーム用蝶番カテゴリの売れ筋ランキング