メカニカル部品技術窓口


| Type | [ M ]材質 | 洗浄方法 | |||
| 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||
| SL-LAFA | A6063 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-LAFA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |
| SHD-LAFA | 電解研磨+精密洗浄 | ||||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | − | L |
| SL-LAFA12 | − | 200 |
| 型式 | 直角度k | A | L |
| SL-LAFA5 SH-LAFA5 SHD-LAFA5 | ±2.0 | ±0.7 | + 1.0 0 |
| SL-LAFA6 SH-LAFA6 SHD-LAFA6 | |||
| SL-LAFA10 SH-LAFA10 SHD-LAFA10 | + 2.0 0 | ||
| SL-LAFA12 SH-LAFA12 SHD-LAFA12 |
| 型式 | L | T | T寸公差 | A | B | r1 | r2 | |
| Type | No. | 指定1mm単位 | ||||||
| SL-LAFA | 5 | 30〜300 | 5 | ±0.27 | 75 | 50 | 5 | 2.5 |
| SH-LAFA | 6 | 6 | 90 | 60 | 9 | 4.5 | ||
| SHD-LAFA | 10 | 10 | 75 | 50 | − | − | ||
| 12 | 50〜300 | 12 | ±0.3 | 125 | 75 | 10 | 7 | |
| 型式 | ¥基準単価 | ||||||
| Type | No. | L30〜49 | L50〜99 | L100〜149 | L150〜199 | L200〜249 | L250〜300 |
| SL-LAFA | 5 | 3,300 | 3,500 | 3,880 | 4,140 | 4,530 | 4,780 |
| 6 | 3,410 | 3,740 | 4,180 | 4,510 | 4,970 | 5,290 | |
| 10 | 3,980 | 4,460 | 5,130 | 5,920 | 6,570 | 7,180 | |
| 12 | - | 5,190 | 6,050 | 6,780 | 7,660 | 8,370 | |
| SH-LAFA | 5 | 4,550 | 4,750 | 5,130 | 5,390 | 5,780 | 6,030 |
| 6 | 4,660 | 4,990 | 5,430 | 5,760 | 6,220 | 6,540 | |
| 10 | 5,230 | 5,710 | 6,380 | 7,170 | 7,820 | 8,430 | |
| 12 | - | 6,440 | 7,300 | 8,030 | 8,910 | 9,620 | |
| SHD-LAFA | 5 | 5,300 | 5,500 | 5,880 | 6,140 | 6,530 | 6,780 |
| 6 | 5,410 | 5,740 | 6,180 | 6,510 | 6,970 | 7,290 | |
| 10 | 5,980 | 6,460 | 7,130 | 7,920 | 8,570 | 9,180 | |
| 12 | - | 7,190 | 8,050 | 8,780 | 9,660 | 10,370 | |
洗浄工程作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水で洗浄 | ![]() | ![]() オイルフリー コンプレッサー 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋1重梱包 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨層で 電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) ![]() 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) ![]() [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
L型アングル 面切削外側基準フリー指定タイプ
3.9
ミスミ
L型アングル 面切削直角度外側基準ラフ フリー指定タイプ
4
ミスミ
等辺アングル アルミ:A6063 Rなし(WEB掲載品)
4.2
ミスミ
アルミ製L型アングル 素材切断Rなしフリー指定タイプ
4.3
ミスミ
L型アングル 面切削直角度外側基準板厚フリー指定タイプ
4.6
ミスミ
等辺アングル ステンレス:SUS304 Rあり(WEB掲載品)
4.4
ミスミ
L型アングル 面切削直角度外側基準不等辺タイプ
4
ミスミ
不等辺アングル アルミ:A6063 Rなし・Rあり(WEB掲載品)
5
ミスミ
等辺アングル アルミ:A6063・A5052 Rあり(WEB掲載品)
4.3