17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 高さ H(mm)

    ~mm
  • L(mm)

    ~mm
      [50-500/1mm単位]
    • タイプ

    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    【クリーン洗浄品】除電ブラシ

    【クリーン洗浄品】除電ブラシ
    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:6日目

    「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご...

    詳細を確認
    • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください
    • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
      適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
    未確定:候補が4型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    外形図・規格表


    [ ! ]L≧201の場合、両端面から10mmおよびセンター位置の3ケ所に穴が空きます。
    Type[ M ]材質洗浄方法
    ホルダブラシ洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
    SL-EBRSA1050PSUS304(12μm)脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
    SH-EBRS精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
    [ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
    [ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

    規格表

    型式L
    SL-EBRS10500
    ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
    ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    型式L
    指定1mm単位
    ¥基準単価¥基準単価
    SL-EBRSSH-EBRS
    TypeHL50〜100L101〜200L201〜300L301〜400L401〜500L50〜100L101〜200L201〜300L301〜400L401〜500
    SL-EBRS
    SH-EBRS
    1050〜5002,4303,0903,4503,9204,3702,8303,4903,8504,3204,770
    202,5603,3703,8204,3404,8902,9603,7704,2204,7405,290
    洗浄工程
    ・脱脂洗浄  (TYPE型式:SL-□□)

    作業環境:一般環境


    炭化水素系洗浄
    Ro水洗浄
     

    高圧ジェット水洗(Ro水)後
    純水で洗浄
     

    オイルフリー
    コンプレッサー
    使用

    防錆袋1重梱包
     
     
    ・精密洗浄  (TYPE型式:SH-□□)
     

    作業環境:クラス1000

     

    作業環境:クラス10


    炭化水素系洗浄
    Ro水洗浄

    高圧ジェット水洗(Ro水)後
    純水(10MΩ・cm)で洗浄

    純水(13MΩ・cm)使用
     

    窒素ブロー使用
     

    クラス10クリーン環境内の
    クリーンベンチで実施
    ・電解研磨+精密洗浄  (TYPE型式:SHD-□□)
     

    作業環境:クラス1000

     

    作業環境:クラス10


    炭化水素系洗浄
    Ro水洗浄

    材質に応じた電解研磨層で
    電解研磨

    高圧ジェット水洗(Ro水)後
    純水(10MΩ・cm)で洗浄

    温純水(13MΩ・cm)使用
     

    窒素ブロー使用
     

    クラス10クリーン環境内の
    クリーンベンチで実施
    梱包例
    脱脂洗浄の場合
    (TYPE型番:SL-□□)

    一部商品・サイズによっては、
    梱包形態が異なる場合がございます。
    精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合
    (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□)

    [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。
    洗浄効果・利用推奨環境

    洗浄方法

    商品型番

    梱包形態

    未洗浄品と比べた効果

    ご利用環境(目安)

    利用シーン・工程

    脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
    バッテリー組立後工程
    精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
    粉塵除去
    クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
    液晶関連組立後工程
    車載カメラ組立工程
    電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
    粉塵除去
    アウトガス低減
    真空環境
    クリーン環境(クラス10~1,000)
    半導体前工程
    液晶成膜工程
    有機EL前工程

    型番リスト

    表示件数

    洗浄方法

    高さ H

    (mm)

    L

    (mm)

    RoHS?最小発注数量
    精密洗浄
    10
    50 ~ 500
    10
    1個
    精密洗浄
    20
    50 ~ 500
    10
    1個
    脱脂洗浄
    10
    50 ~ 500
    10
    1個
    脱脂洗浄
    20
    50 ~ 500
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    洗浄不要の場合の代替品

    詳細情報

    基本情報

    「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
    お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
    ■洗浄型式
    ・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□
    ・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□
    ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□
    商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別
    SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程
    バッテリー組立後工程
    SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
    粉塵除去
    クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程
    液晶関連組立後工程
    車載カメラ組立工程
    SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
    粉塵除去
    アウトガス低減
    真空環境
    クリーン環境(クラス10~1,000)
    半導体前工程
    液晶成膜工程
    有機EL前工程
    ■ご留意事項
    洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

    【特長】・紙やフィルムなどのシート除電用のブラシです。【材質】・SUS304です。

    ご注意

    • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください
    • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
      適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

    納期・価格

    価格表

    ■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
    数量区分標準対応個別対応
    小口大口
    数 量1〜910〜1415〜1920〜5051~
    値引率基準単価5%10%18%お見積り
    [ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

    納期

     7 日目出荷
    [ NG ]ストーク適用不可

    出荷日については、こちらをご覧ください。

    概要・仕様

    使用例


    搬送ラインの帯電しやすい場所に。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    【クリーン洗浄品】除電ブラシのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    【クリーン洗浄品】除電ブラシ
    除電ブラシ
    導電銅箔テープ
    除電テープ
    カラー入り導電ゴム足
    導電ゴム足
    メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
    通常価格--6,556-2,079 -1,260 -
    通常出荷日6日目3日目在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目
    本体材質SUS304SUS304銅メッキポリエステル繊維導電性NBR導電性NBR
    種類除電ブラシ除電ブラシ導電銅箔テープ除電テープ導電ゴム足導電ゴム足
    T(mm)110.080.6--
    材質証明書対象対象対象対象外対象対象
    材質証明書:材質ホルダ:A1050P|ブラシ:SUS304ホルダ:A1050P|ブラシ:SUS304本体:銅|粘着部:導電性粘着剤-本体:導電性NBR|カラー:SPCE−SD相当本体:導電性NBR|ワッシャ:SUS304
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    導電ゴム・スポンジ関連カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    メカニカル部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト