メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象


| Type | 材質 | [ M ]材質 | 洗浄方法 | ||||
| タップ無 | タップ付 | 表面処理記号 | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |
| SL-HTPL | SL-HTPLT | A | A5052 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-HTPL | SH-HTPLT | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||
| SHD-HTPL | SHD-HTPLT | 電解研磨+精密洗浄 | |||||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | − | プレート | − | ヒータ穴 | − | センサ穴 | − | ヒータ位置 | − | センサ位置 | ||||||||||||
| A | − | B | − | T | D | − | N | S | − | L | P | − | Y | F | − | G | ||||||
| (径) | (本数) | (径) | (長さ) | (ピッチ) | (下から) | (左から) | (下から) | |||||||||||||||
| SL-HTPLA | − | 200 | − | 200 | − | 30 | − | D5 | − | N6 | − | S1.6 | − | L30 | − | P20 | − | Y15 | − | F100 | − | G5 |
| A | B | M1 |
| 50〜100 | 50〜100 | M4×0.7深サ6 |
| 101〜200 | M5×0.8深サ8 | |
| 101〜200 | 50〜100 | |
| 101〜200 | M6×1.0深サ10 |
| D | M2 |
| 5・6 | M3×0.5 |
| 8〜16 | M4×0.7 |
| 18 | M5×0.8 |
| 型式 | プレート | ヒータ穴(選択) | センサ穴(選択) | ヒータ位置 | センサ位置 | |||||||
| Type | 材質 | A | B | T | D | N | S | L | P | Y | F | G |
| 記号 | 指定1mm単位 | 選択 | 本数 | 選択 | 指定1mm単位 | 指定1mm単位 | 指定1mm単位 | |||||
| SL-HTPL SH-HTPL SHD-HTPL SL-HTPLT SH-HTPLT SHD-HTPLT | A | 50〜200 | 50〜200 | 12〜30 | 5 6 8 10 12 14 16 18 | 1〜10 | 1.6 | 10〜30 | 8〜191 [ ! ]N=1のときPは左端面からの距離になります。 | 6〜25 | 4〜197 | 4〜27 |
| 2.3 | 10〜100 | |||||||||||
| 3.2 | ||||||||||||
| 4.8 | ||||||||||||
| [ ! ]プレートの上下・左右すべての端面から、ヒータ・センサ穴とタップ穴までの距離は2mm以上必要です。 | ||||||||||||
| [ ! ]穴と穴(ヒータ穴同士、ヒータ穴とセンサ穴、ヒータ・センサ穴とタップ穴)の距離は2mm以上必要です。[ ! ]T寸15mm以下のとき、M1タップ穴(下穴)は貫通する場合があります。 | ||||||||||||
| [ ! ]ヒータ同士の距離(P)は、ヒータ径(D)の3〜4倍とることをおすすめします。(ヒータ間の距離が狭すぎると、プレート内に熱がこもり熱ムラが発生することが考えられます。) | ||||||||||||
| 型式 | 材質 | A | B | ¥基準単価 | |||||||||||
| 記号 | SL-HTPL | SH-HTPL | SHD-HTPL | SL-HTPLT | SH-HTPLT | SHD-HTPLT | |||||||||
| T10〜20 | T21〜30 | T10〜20 | T21〜30 | T10〜20 | T21〜30 | T10〜20 | T21〜30 | T10〜20 | T21〜30 | T10〜20 | T21〜30 | ||||
| A | 50〜100 | 50〜100 | 3,360 | 3,800 | 3,460 | 3,900 | 3,910 | 4,350 | 5,630 | 6,080 | 5,730 | 6,180 | 6,180 | 6,630 | |
| SL-HTPL | 101〜150 | 3,870 | 4,540 | 3,970 | 4,640 | 4,420 | 5,090 | 6,130 | 6,810 | 6,230 | 6,910 | 6,680 | 7,360 | ||
| SH-HTPL | 151〜200 | 4,600 | 5,510 | 4,700 | 5,610 | 5,150 | 6,060 | 6,880 | 7,780 | 6,980 | 7,880 | 7,430 | 8,330 | ||
| SHD-HTPL | 101〜150 | 50〜100 | 3,870 | 4,540 | 3,970 | 4,640 | 4,420 | 5,090 | 6,130 | 6,810 | 6,230 | 6,910 | 6,680 | 7,360 | |
| SL-HTPLT | 101〜150 | 4,540 | 5,740 | 4,640 | 5,840 | 5,090 | 6,290 | 6,810 | 8,010 | 6,910 | 8,110 | 7,360 | 8,560 | ||
| SH-HTPLT | 151〜200 | 5,510 | 7,100 | 5,610 | 7,200 | 6,060 | 7,650 | 7,780 | 9,370 | 7,880 | 9,470 | 8,330 | 9,920 | ||
| SHD-HTPLT | 151〜200 | 50〜100 | 4,600 | 5,510 | 4,700 | 5,610 | 5,150 | 6,060 | 6,880 | 7,780 | 6,980 | 7,880 | 7,430 | 8,330 | |
| 101〜150 | 5,510 | 7,100 | 5,610 | 7,200 | 6,060 | 7,650 | 7,780 | 9,370 | 7,880 | 9,470 | 8,330 | 9,920 | |||
| 151〜200 | 6,420 | 8,230 | 6,520 | 8,330 | 6,970 | 8,780 | 8,690 | 10,500 | 8,790 | 10,600 | 9,240 | 11,050 | |||
| Type | 材質記号 |
| A | |
| SL-HTPL | 1,680 |
| SL-HTPLT | |
| SH-HTPL | |
| SH-HTPLT | |
| SHD-HTPL | |
| SHD-HTPLT |
■商品概要
カートリッジヒータ取付ボルト等で固定する際は、ご自身でねじ加工頂く、もしくは 規格外品サービスにて追加工をお見積りください。
■精度基準
| T | 10~15 | 16~25 | 26以上 |
|---|---|---|---|
| 100mmに対し | 0.03 | 0.015 | 0.012 |
| 99mm以下 | 100~200 |
|---|---|
| ±0.2 | ±0.3 |

・カードリッジヒータを取り付ける際は、ヒータ穴(ヒータ穴)とのクリアランス(すきま)をできるだけ小さくしてください。
ブロック穴加工はクリアランスが片側0.05以下を推奨致します。
※ヒータと被加熱物との密着度合は、ヒータの寿命に影響を与えます。
また、大きなクリアランスは、昇温時間を長くし、温度制御に対する応答速度(レスポンス)が遅くなる原因となります。
| 商品名 | カードリッジヒータ | 熱伝導用グリス | 焼付防止剤 | カートリッジヒータ取付ボルト |
|---|---|---|---|---|
| 画像 | ||||
| 特徴 | 高寿命、高電力密度が可能なヒータで、金属プレートの加熱に最適 | 金属プレートに効率良く熱を伝導 | すき間に充填し、焼付による固着を防止 | カートリッジヒータの取り付けに最適な専用取付ボルト |
■ヒータの種類と特長
//chk0-jp.misumi-ec.com/tech-info/categories/technical_data/td06/x0122.html
■カートリッジヒータ 概要
//chk0-jp.misumi-ec.com/tech-info/categories/machine_design/md05/a0035.html
■規格外品サービスのご案内
・規格外品サービスより特注お見積り承ります。
【図面品、ミスミFAカタログ規格外品の特注見積もり】
https://meviy.misumi-ec.com/fa/2d/
※回答までに土日・祝日含まず2~7日営業日をいただいております。
製作可否からのお見積りになりますので、予めご了承いただければ幸いです。
洗浄工程作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水で洗浄 | ![]() | ![]() オイルフリー コンプレッサー 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋1重梱包 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨層で 電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) ![]() 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) ![]() [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
洗浄不要の場合の代替品
|
|---|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
カートリッジヒータ 固定タイプ
3.9通常価格(税別):2,260円~

ミスミ
カートリッジヒータ 指定・リード線選択タイプ
5
ミスミ
カートリッジヒータ-L寸・W数・フランジ選択-
4.2
ミスミ
カートリッジヒータ 高温インチタイプ/ミリタイプ
4.7通常価格(税別):4,850円~

ミスミ
カートリッジヒータ L型タイプ(均熱、断線防止)Φ6~Φ16
4
ミスミ
熱伝導用グリス
4通常価格(税別):3,280円

ミスミ
カートリッジヒータL型タイプ -L寸・W数・フランジ選択-
4.5
ミスミ
カートリッジヒータ-L寸・W数・フランジ選択・リード線保護カバー付-
4.3
ミスミ
カートリッジヒータ 温度センサ一体型タイプ Φ8~15.77(ストレート/L型)
5