メカニカル部品技術窓口


| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ A ]付属品 | 洗浄方法 | ||||
| 本体 | 角度調整プレート | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |||
| SL-HPSCA | A6063 | A5052 | 黒アルマイト | 止めねじ2個 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-HPSCA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | − | P |
| SL-HPSCA40 | − | 12 |
| 型式 | P 選択 | Z 調整範囲 | M | A | B | C | 有効 スリット深さ* | SL-HPSCA | SH-HPSCA | |||||
| ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |||||||||||
| Type | D | 1〜9コ | 10〜50 | 1〜9コ | 10〜50 | |||||||||
| SL-HPSCA SH-HPSCA | 40 | 5 | 6 | 8 | 10〜120 | M3 | 5.5 | 20 | 6 | 5.5mm | 5,160 | 4,902 | 5,610 | 5,329 |
| 10 | 12 | M4 | ||||||||||||
| 50 | 6 | 8 | M3 | 7.5 | 25 | 8.5 | 6.8mm | 5,390 | 5,120 | 5,840 | 5,548 | |||
| 10 | 12 | 15 | M4 | |||||||||||
洗浄工程作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水で洗浄 | ![]() | ![]() オイルフリー コンプレッサー 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋1重梱包 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨層で 電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) ![]() 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) ![]() [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
フォトセンサ用カム スリット(なし・幅固定・角度指定)タイプ
4
ミスミ
フォトセンサ用カム 半円タイプ
4通常価格(税別):720円~

ミスミ
フォトセンサ用カム 樹脂タイプ
4.3
オムロン
フォト・マイクロセンサ アクセサリ 【EE-□】
4.6通常価格(税別):89円~

Panasonic
コネクタ付ケーブル
3.7通常価格(税別):748円~

ミスミ
フォトセンサ用カム クランピングタイプ
5
ミスミ
溝形マイクロフォトセンサ用 接続ケーブル
0通常価格(税別):370円~

AUTONICS(オートニクス)
光電センサ ソケット CT
4通常価格(税別):215円~

Panasonic
超小型・ケーブル式 (PM-25 SERIES)
4通常価格(税別):1,197円~