メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

| ■スリットなし | ■スリット幅固定タイプ | ■スリット角度指定タイプ | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ A ]付属品 | 洗浄方法 | |||||
| スリットなし | スリット幅固定 | スリット角度指定 | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |||
| SL-HPSCN | SL-HPSC | SL-HPSCZ | A6063 | 黒アルマイト処理 | 止めねじ2個 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-HPSCN | SH-HPSC | SH-HPSCZ | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SL-HPSCWN | SL-HPSCW | SL-HPSCWZ | 白アルマイト処理 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
| SH-HPSCWN | SH-HPSCW | SH-HPSCWZ | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | − | P | − | Z |
| SL-HPSCZ50 | − | 9.5 | − | 180 |
| 型式 | P | Z | M | A | B | C | S | t | |||||||
| 選択 | 指定1°単位 | ||||||||||||||
| Type | D | ||||||||||||||
| (スリットなし) | 28 | 5 | 6 | 8 | 10〜350 | M3 | 5.5 | 14 | 6.5 | 1.5 | 1.5 | ||||
| SL-HPSCN | SH-HPSCN | 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 8 | (スリット角度指定 | 8.5 | |||||
| SL-HPSCWN | SH-HPSCWN | 40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 8 | タイプのみ指定) | 20 | 2 | ||||
| (スリット幅固定タイプ) | 9.5 | 10 | 12 | M4 | |||||||||||
| SL-HPSC | SH-HPSC | 45 | 5 | 6 | 8 | M3 | 7.5 | 25 | 2.5 | ||||||
| SL-HPSCW | SH-HPSCW | 10 | 12 | 15 | M4 | ||||||||||
| (スリット角度指定タイプ) | 50 | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 8 | M3 | ||||||||
| SL-HPSCZ | SH-HPSCZ | 9.5 | 10 | 12 | 15 | M4 | |||||||||
| SL-HPSCWZ | SH-HPSCWZ | 60 | 6 | 6.35 | 8 | 30 | |||||||||
| D | P | SL-HPSCN・SL-HPSCWN | SH-HPSCN・SH-HPSCWN | SL-HPSC・SL-HPSCW | SH-HPSC・SH-HPSCW | SL-HPSCZ・SL-HPSCWZ | SH-HPSCZ・SH-HPSCWZ | |||||||||||
| 選択 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ||||||
| 1〜9コ | 10〜50 | 1〜9コ | 10〜50 | 1〜9コ | 10〜50 | 1〜9コ | 10〜50 | 1〜9コ | 10〜50 | 1〜9コ | 10〜50 | |||||||
| 28 | 5 | 6 | 8 | 2,440 | 2,293 | 2,890 | 2,716 | 2,600 | 2,444 | 3,050 | 2,867 | 3,000 | 2,820 | 3,450 | 3,243 | |||
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 8 | 2,480 | 2,331 | 2,930 | 2,754 | 2,640 | 2,481 | 3,090 | 2,904 | 3,040 | 2,888 | 3,490 | 3,315 |
| 40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 8 | 2,750 | 2,585 | 3,200 | 3,008 | 2,910 | 2,764 | 3,360 | 3,192 | 3,310 | 3,144 | 3,760 | 3,572 |
| 9.5 | 10 | 12 | ||||||||||||||||
| 45 | 5 | 6 | 8 | 2,860 | 2,688 | 3,310 | 3,111 | 3,020 | 2,838 | 3,470 | 3,261 | 3,420 | 3,214 | 3,870 | 3,637 | |||
| 10 | 12 | 15 | ||||||||||||||||
| 50 | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 8 | 2,880 | 2,707 | 3,330 | 3,130 | 3,040 | 2,857 | 3,490 | 3,280 | 3,440 | 3,268 | 3,890 | 3,695 | |
| 9.5 | 10 | 12 | 15 | |||||||||||||||
| 60 | 6 | 6.35 | 8 | 3,380 | 3,177 | 3,830 | 3,600 | 3,550 | 3,337 | 4,000 | 3,760 | 3,310 | 3,144 | 4,400 | 4,180 | |||
| 型式 | - | P(PC) | - | (SC・PC・NC) | |
| SL-HPSC40 | - | PC11 | - | SC1.8 | |
| 5 | 日目出荷 |
| Alterations | スリット幅変更 | 軸穴径変更 | スリット数変更(等配分) | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Code | SC | PC | NC | |||||
| Spec. | SC=指定0.1mm単位 | D | PC選択 | NC記号のあとにスリット数を | ||||
| 1.0≦SC≦3.0 | 32 | 7 | 指定 | |||||
| [ ! ]HPSC・HPSCWのみ | 40 | 7 | 9 | 11 | ex.)スリット数3のとき→NC3 | |||
| 適用 | 50 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | [ ! ]2≦NC≦10 | |
| [ ! ]HPSCN・HPSCWN・ | [ NG ]スリット数7は選択不可 | |||||||
| HPSC・HPSCWのみ | [ ! ]HPSC・HPSCWのみ適用 | |||||||
| 適用 | [ NG ]D28は適用不可 | |||||||
| ¥/1Code | 300 | 300 | 500 | |||||
洗浄工程作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水で洗浄 | ![]() | ![]() オイルフリー コンプレッサー 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋1重梱包 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨層で 電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) ![]() 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) ![]() [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 8日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
フォトセンサ用カム スリット(なし・幅固定・角度指定)タイプ
4
オムロン
フォト・マイクロセンサ アクセサリ 【EE-□】
4.6通常価格(税別):89円~

ミスミ
フォトセンサ用カム 半円タイプ
4通常価格(税別):720円~

ミスミ
フォトセンサ用カム 樹脂タイプ
4.3
Panasonic
コネクタ付ケーブル
3.7通常価格(税別):748円~

ミスミ
フォトセンサ用カム クランピングタイプ
5
AUTONICS(オートニクス)
光電センサ ソケット CT
4通常価格(税別):215円~

ミスミ
フォトセンサ用カム 角度調整タイプ
0
ミスミ
溝形マイクロフォトセンサ用 接続ケーブル
0通常価格(税別):370円~