メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

ミスミからアクチュエータ ロッドタイプが初登場!ラジアル荷重に強い構造で安定した直線運動が可能です。
詳細を確認



C-C断面拡大図| 構成部品 | ベース | カバー | 内蔵ガイドレール | スライダー | プッシュロッド | モータ取付板 |
| [ M ]材質 | アルミ合金 | ステンレス | アルミ合金 | S45C | アルミ合金 | |
| [ S ]表面処理 | 白アルマイト処理 | - | 白アルマイト処理 | クロムメッキ | 白アルマイト処理 | |
| 型番 | - | リード | - | ストロークS | - | モータ位置 | - | モータ記号 | - | センサ数 |
| E-ECRL10 | - | 05 | - | S100 | - | BM | - | P750W | - | C3 |
| 型式 | リード (mm) | ストロークS | モータ位置 | モータ記号 | センサ数 | 定格推力 (N) | 最高速度 (mm/s)※1 | 最大可搬質量(kg) | 繰り返し位置決め精度(mm) | 本体幅 | ボールねじ | ||
| 指定50mm单位 | モータ記号 | 出力W | 水平使用 | 垂直使用 | |||||||||
| E-ECRL10 | 05 | 50~800 | BC(直列) | P(パナソニック) M(一覧表) | 750W | C0(なし) | 2550 | 250 | 110 | 33 | ±0.01 | 82×86 | Φ16 (C7) |
| BM(並列下折取付) | C1(1個) | ||||||||||||
| 10 | BL(並列左折取付) | C2(2個) | 1270 | 500 | 88 | 22 | |||||||
| 20 | BR(並列右折取付) | C3(3個) | 640 | 1000 | 40 | 10 | |||||||
| 有効ストローク S | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | |
| L | 272 | 322 | 372 | 422 | 472 | 522 | 572 | 622 | 672 | 722 | 772 | 822 | 872 | 922 | 972 | 1022 | |
| 取付寸法 | A | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| ピッチ数P※ | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
| 穴数N※ | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | |
| 本体重量(kg) | 直列 | 4.91 | 5.29 | 5.7 | 6 | 6.35 | 6.68 | 7 | 7.35 | 7.64 | 7.97 | 8.41 | 8.71 | 9.12 | 9.41 | 9.65 | 9.96 |
| 並列 | 6.13 | 6.51 | 6.92 | 7.27 | 7.57 | 7.9 | 8.22 | 8.57 | 8.86 | 9.19 | 9.63 | 9.93 | 10.3 | 10.6 | 10.9 | 11.2 | |
| 本体幅 | 82×86 |
| ボールねじ | Φ16(C7) |
| 繰り返し位置決め精度 | ±0.01 |
| 名称 | 内容 | 750W | |||
| 直列 | カップリング | ダイヤフラムクランプ型 | 外径 | ねじ側 | モータ側 |
| Φ39 | Φ10 | Φ19 | |||
| 並列 | ねじ端プーリ | 鉄 + 四三酸化鉄皮膜 | 5GT-25歯 × Φ12 | ||
| モータ側プーリ | 5GT-25歯 × Φ19 | ||||
| タイミングベルト | ゴム+ガラス繊維 | 340-5GT-15 | |||
| センサ(オプション) | 2線式 DC常開:DMSE-020-2M | ||||
| モータ記号 | メーカー |
| P | パナソニック |
| M | 三菱電機 安川電機 デルタ電子 |

| メーカー | モータ記号 | ブレーキ有無 | モータ出力 | 電源電圧 | サーボモータ型番 | サーボドライバ型番 |
| パナソニック | P | なし(水平方向取付) | 750W | 220V | MHMF082L1U2M | MCDLN35SE |
| あり(垂直方向取付) | MHMF082L1V2M | |||||
| 三菱電機 | M | なし(水平方向取付) | 750W | 220V | HG-KN73J-S100 | MR-JE-70A |
| あり(垂直方向取付) | HG-KN73BJ-S100 | |||||
| 安川電機 | M | なし(水平方向取付) | 750W | 220V | SGM7J-08AFC6S | SGD7S-5R5A00B202 |
| あり(垂直方向取付) | SGM7J-08AFC6E | |||||
| デルタ電子 | M | なし(水平方向取付) | 750W | 220V | ECM-B3M-C20807RS1 | ASD-B3-0721-L |
| あり(垂直方向取付) | ECM-B3M-C20807SS1 |


| 出力方式 | 取付方式 | 検知方式 | 動作電圧 | 消費電流 | 出力電流 | 繰返し精度 | スイッチング周波数 | 表示灯 | 使用温度範囲 | ケーブル長 | 保護等級 |
| D: DC 2線式(常時開) | スロット/クランプ取付 | 環NS中間検出 | 5~30V DC | ≦0.05mA | ≦100mA | <0.2㎜ | ≦2000Hz | 赤色LED表示灯 | -20~+70℃ | 2m | IP67 |
| 型番 | ¥基準単価 | |||||||||||||||||
| Type | リード | モータ位置 | ストローク | |||||||||||||||
| 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | |||
| E-ECRL10 | BC | 67,670 | 69,150 | 70,630 | 72,110 | 73,590 | 75,020 | 76,500 | 77,930 | 76,780 | 78,210 | 79,640 | 81,070 | 82,500 | 83,880 | 85,310 | 86,740 | |
| 5 | BM | 72,470 | 73,950 | 75,430 | 76,910 | 78,390 | 79,820 | 81,300 | 82,730 | 81,580 | 83,010 | 84,440 | 85,870 | 87,300 | 88,680 | 90,110 | 91,540 | |
| 10 | BR | |||||||||||||||||
| BL | ||||||||||||||||||
| 20 | BC | 69,770 | 71,370 | 72,920 | 74,520 | 76,120 | 77,670 | 79,310 | 80,820 | 79,680 | 81,230 | 82,780 | 84,280 | 85,830 | 87,380 | 88,930 | 90,480 | |
| BM | 74,570 | 76,170 | 77,720 | 79,320 | 80,920 | 82,470 | 84,110 | 85,620 | 84,480 | 86,030 | 87,580 | 89,080 | 90,630 | 92,180 | 93,730 | 95,280 | ||
| BL | ||||||||||||||||||
| BR | ||||||||||||||||||
| センサ数 | ¥追加単価 |
| C0(なし) | 0 |
| C1(1個) | 400 |
| C2(2個) | 790 |
| C3(3個) | 1,190 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 18日目〜 |
- ( - ) | 18日目〜 |
- ( - ) | 18日目〜 |
ミスミからアクチュエータ ロッドタイプが初登場!
ラジアル荷重に強い構造で安定した直線運動が可能です。
前端の段差および角形ナットの角度は指定できません。3Dモデルに表示されている角形ナットの角度はあくまで一例であり、出荷時のナット角度はランダムとなります。

| 本体取付 |
| |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| 前面取付 | 後面取付(並列タイプのみ) | |||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||


| モータ出力 | アクチュエータ ロッドタイプ 型番 | ベルト仕様 | ベルト幅 | ベルト中心距離 | ベルト質量 | 張力値N |
| W | (mm) | (mm) | (M) | (参考) | ||
| 750W | E-ECTL75/E-ECRL10 | 5GT | 15 | 107 | 4 | 60~75 |