メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

ミスミからアクチュエータ ロッドタイプが初登場!ラジアル荷重に強い構造で安定した直線運動が可能です。




C-C断面拡大図 S=2 : 5| 構成部品 | 本体 | 内蔵ガイドレール | スライダー | プッシュロッド | モータ取付板 |
| [ M ]材質 | アルミ合金 | ステンレス | アルミ合金 | S45C | アルミ合金 |
| [ S ]表面処理 | 白アルマイト処理 | - | 白アルマイト処理 | クロムメッキ | 白アルマイト処理 |
| 型番 | - | リード | - | ストロークS | - | モータ位置 | - | モータ記号 | - | センサ数 |
| E-ECRL8 | - | 5 | - | S100 | - | BM | - | P400W | - | C2 |
| 型式 | リード (mm) | ストロークS | モータ位置 | モータ記号 | センサ数 | 定格推力 (N) | 最高速度 (mm/s)※1 | 最大可搬質量(kg) | 繰り返し位置決め精度(mm) | 本体幅 | ボールねじ | ||
| 指定50mm单位 | モータ記号 | 出力W | 水平使用 | 垂直使用 | |||||||||
| E-ECRL8 | 5 | 50~800 | BC(直列) BM(並列下折取付) BL(並列左折取付) BR(並列右折取付) | P(パナソニック) M(一覧表) | 200W | C0(なし) C1(1個) C2(2個) C3(3個) | 683 | 250 | 50 | 15 | ±0.01 | 82×75 | Φ16 (C7) |
| 400W | 1388 | ||||||||||||
| 10 | 200W | 340 | 500 | 30 | 8 | ||||||||
| 400W | 694 | ||||||||||||
| 20 | 200W | 174 | 1000 | 18 | 3 | ||||||||
| 400W | 347 | ||||||||||||
| 有効ストローク S | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | |
| L | 268 | 318 | 368 | 418 | 468 | 518 | 568 | 618 | 668 | 718 | 768 | 818 | 868 | 918 | 968 | 1018 | |
| 取付寸法 | A | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| ピッチ数P※ | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
| 穴数N※ | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | |
| 本体重量(kg) | 直列 | 4.06 | 4.44 | 4.85 | 5.15 | 5.5 | 5.83 | 6.15 | 6.5 | 6.79 | 7.12 | 7.56 | 7.86 | 8.27 | 8.56 | 8.8 | 9.11 |
| 並列 | 4.16 | 4.54 | 4.95 | 5.3 | 5.6 | 5.93 | 6.25 | 6.6 | 6.89 | 7.22 | 7.66 | 7.96 | 8.37 | 8.66 | 8.9 | 9.21 | |
| 本体幅 | 82×75 |
| ボールねじ | Φ16(C7) |
| 繰り返し位置決め精度 | ±0.01 |
| 名称 | 内容 | 200W | 400W | |||||
| 直列 | カップリング | ダイヤフラムクランプ型 | 外径 | ねじ側 | モータ側 | 外径 | ねじ側 | モータ側 |
| Φ34 | Φ10 | Φ14(パナソニックΦ11) | Φ34 | Φ10 | Φ14 | |||
| 並列 | ねじ端プーリ | 鉄+ニッケルメッキ | 3GT-41歯×Φ10 | 3GT-41歯×Φ10 | ||||
| モータ側プーリ | 3GT-41歯×Φ14(松下Φ11) | 3GT-41歯×Φ14 | ||||||
| タイミングベルト | ゴム+ガラス繊維 | 288-3GT-15 | 288-3GT-15 | |||||
| センサ(オプション) | 2線式 DC常開 DMSE-020-2M | |||||||
| モータ記号 | メーカー |
| P | パナソニック |
| M | 三菱電機 安川電機 デルタ電子 |

| メーカー | モータ記号 | ブレーキ有無 | モータ出力 | 電源電圧 | サーボモータ型番 | サーボドライバ型番 |
| パナソニック | P | なし(水平方向取付) | 200W | 220V | MHMF022L1U2M | MADLN15SE |
| あり(垂直方向取付) | MHMF022L1V2M | |||||
| なし(水平方向取付) | 400W | MHMF042L1U2M | MBDLN25SE | |||
| あり(垂直方向取付) | MHMF042L1V2M | |||||
| 三菱電機 | M | なし(水平方向取付) | 200W | 220V | HG-KN23J-S100 | MR-JE-20A |
| あり(垂直方向取付) | HG-KN23BJ-S100 | |||||
| なし(水平方向取付) | 400W | HG-KN43J-S100 | MR-JE-40A | |||
| あり(垂直方向取付) | HG-KN43BJ-S100 | |||||
| 安川電機 | M | なし(水平方向取付) | 200W | 220V | SGM7J-02AFC6S | SGD7S-1R6A00A002 |
| あり(垂直方向取付) | SGM7J-02AFC6E | |||||
| なし(水平方向取付) | 400W | SGM7J-04AFC6S | SGD7S-2R8A00A002 | |||
| あり(垂直方向取付) | SGM7J-04AFC6E | |||||
| デルタ電子 | M | なし(水平方向取付) | 200W | 220V | ECM-B3M-C20602RS1 | ASD-B3-0221-L |
| あり(垂直方向取付) | ECM-B3M-C20602SS1 | |||||
| なし(水平方向取付) | 400W | ECM-B3M-C20604RS1 | ASD-B3-0421-L | |||
| あり(垂直方向取付) | ECM-B3M-C20604SS1 |


| 出力方式 | 取付方式 | 検知方式 | 動作電圧 | 消費電流 | 出力電流 | 繰返し精度 | スイッチング周波数 | 表示灯 | 使用温度範囲 | ケーブル長 | 保護等級 |
| D: DC 2線式(常時開) | スロット/クランプ取付 | 環NS中間検出 | 5~30V DC | ≦0.05mA | ≦100mA | <0.2㎜ | ≦2000Hz | 赤色LED表示灯 | -20~+70℃ | 2m | IP67 |
| 型番 | ¥基準単価 | |||||||||||||||||
| Type | リード | モータ位置 | ストローク | |||||||||||||||
| 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | |||
| E-ECRL8 | BC | 38,290 | 39,140 | 39,990 | 40,840 | 41,690 | 42,540 | 43,390 | 44,240 | 43,440 | 44,260 | 45,080 | 45,930 | 46,750 | 47,570 | 48,390 | 49,210 | |
| 5 | BM | 43,090 | 43,940 | 44,790 | 45,640 | 46,490 | 47,340 | 48,190 | 49,040 | 48,240 | 49,060 | 49,880 | 50,730 | 51,550 | 52,370 | 53,190 | 54,010 | |
| 10 | BR | |||||||||||||||||
| BL | ||||||||||||||||||
| 20 | BC | 39,660 | 40,590 | 41,520 | 42,480 | 43,410 | 44,340 | 45,270 | 46,170 | 45,370 | 46,260 | 47,150 | 48,070 | 48,960 | 49,850 | 50,740 | 51,600 | |
| BM | 44,460 | 45,390 | 46,320 | 47,280 | 48,210 | 49,140 | 50,070 | 50,970 | 50,170 | 51,060 | 51,950 | 52,870 | 53,760 | 54,650 | 55,540 | 56,400 | ||
| BL | ||||||||||||||||||
| BR | ||||||||||||||||||
| センサ数 | ¥追加単価 |
| C0(なし) | 0 |
| C1(1個) | 400 |
| C2(2個) | 790 |
| C3(3個) | 1,190 |
ミスミからアクチュエータ ロッドタイプが初登場!
ラジアル荷重に強い構造で安定した直線運動が可能です。
前端の段差および角形ナットの角度は指定できません。3Dモデルに表示されている角形ナットの角度はあくまで一例であり、出荷時のナット角度はランダムとなります。

| 本体取付 |
| |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| 前面取付 | 後面取付(並列タイプのみ) | |||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||


| モータ出力 | アクチュエータ ロッドタイプ 型番 | ベルト仕様 | ベルト幅 | ベルト中心距離 | ベルト質量 | 張力値N |
| W | (mm) | (mm) | (M) | (参考) | ||
| 200W | E-ECTL50/E-ECRL8 | 3GT | 15 | 81 | 2.5 | 32~42 |

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 10シリーズ 標準タイプ インクリメンタル・アブソリュート仕様
0通常価格(税別):97,200円~

SMC
e-Actuator かんたん制御 コントローラ一体型/スライダタイプ EQFS□Hシリーズ
0通常価格(税別):112,455円~

オリエンタルモーター
電動スライダ EZSシリーズ
0通常価格(税別):50,325円~

ミスミ
単軸ロボットRSシリーズ用サポートソフト(通信ケーブル付)
5通常価格(税別):17,900円~

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 6シリーズ 標準タイプ インクリメンタル・アブソリュート仕様
5通常価格(税別):72,200円~

ミスミ
単軸ロボットRS2 -モータ折返しタイプ-
4.5
ミスミ
単軸ロボットRSD3
4
SMC
コントローラ(ステップデータ入力タイプ) サーボモータ(DC24V) LECA6シリーズ
4通常価格(税別):505円~

SMC
電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ ステップモータ・サーボモータ
4通常価格(税別):47,391円~