17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ストローク(mm)

    ~mm
      [50-800/50mm単位]
    • 最大可搬質量範囲(水平)(kg)

      メーカーにより、算出方法が異なります。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください

      ~mm
    • 最大可搬質量(水平)(kg)

      メーカーにより、算出方法が異なります。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください

      ~mm
    • 最大可搬質量範囲(垂直)(kg)

      メーカーにより、算出方法が異なります。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください

      ~mm
    • 最大可搬質量(垂直)(kg)

      メーカーにより、算出方法が異なります。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください

      ~mm
    • リード(mm)

      ~mm
    • 最大推力(N)

      メーカーにより、算出方法が異なります。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください

      ~mm
    • 最高速度(mm/sec)

      ~mm
    • モータ取付方向

    • センサー数量(個)

      ~mm
    • タイプ

    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 18日以内

    アクチュエータ ロッドタイプ 標準型 モータ750W用

    アクチュエータ ロッドタイプ 標準型 モータ750W用
    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:18日目~99日目

    ミスミからアクチュエータ ロッドタイプが初登場!各種モータに対応でき、取付方法も豊富です。

    • 本商品にはモータが付属しておりませんので、別途ご購入下さい。
    • 当ページの価格表は25年7月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    未確定:候補が3型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    外形図

    BC(直列)
    RC(並列)
    S ■並列RC ■直列BC ■水平取付HA ■前面フランジFA ■ガイド機構付きGD
    構成部品本体スライドスリーブプッシュロッドモータ取付板
    [ M ]材質アルミ合金アルミ合金S45Cアルミ合金
    [ S ]表面処理白アルマイト処理-クロムメッキ白アルマイト処理

    規格表

    型番-リード-ストロークS-モータ位置-モータ記号-取付方法-センサ数
    E-ECTL75-10-S400-BC-M750W-GD-C3
    型式リード
    (mm)
    ストロークSモータ位置モータ記号取付方法センサ数定格推力
    (N)
    最高速度
    (mm/s)※1
    最大可搬質量(kg)繰り返し位置決め精度
    (mm)
    本体幅ボールねじ
    指定50mm单位モータ記号出力W水平使用垂直使用
    E-ECTL75550~800BC(直列)
    RC(並列)
    P(パナソニック)
    M(一覧表)
    750WNA(本体取付)C0(なし)255025020070±0.01□75Φ20
    (C7)
    FA(前面フランジ)C1(1個)
    10HA(水平取付)C2(2個)127050010035
    20GD(ガイド機構付き)C3(3個)64010005018
    ※1最高速度はサーボモータの最高回転数3000rpmを基準とした参考値です。ストロークが300を超える場合は、アクチュエータ ロッドタイプの共振を防ぐために速度を適切に下げてご使用ください。
    [ ! ]本商品にはモータは付属しておりませんので、お客様にてご用意ください。
    [ ! ]モータの加減速時間は0.2秒以上に設定することを推奨します。
    有効ストロークS50100150200250300350400450500550600650700750800
    L236286336386436486536586636686736786836886936986
    本体重量(kg)BC(直列)5.626.266.97.548.188.829.4610.110.7411.412.0212.6613.313.9414.5815.22
    RC(並列)5.886.527.167.88.449.089.7210.361111.6412.312.9213.5614.214.8415.48
    本体幅□75
    ボールねじΦ20(C7)
    繰り返し位置決め精度±0.01
    ■付属品
    名称内容750W
    直列カップリングキー溝付きクランプタイプ外径ねじ側モータ側
    Φ40Φ12Φ19
    並列ねじ端プーリ鉄+ニッケルメッキ5GT30歯×Φ12
    モータ側プーリ5GT30歯×Φ19
    タイミングベルトゴム+ガラス繊維340-5GT-15
    センサ(オプション)2線式 DC常開 DMST-020-2M 
    ■モータ記号対応メーカー一覧表
    モータ記号メーカー
    Pパナソニック
    M三菱電機 安川電機 デルタ電子
    ■モータ取付穴図
    ■推奨対応サーボモータ一覧表
    メーカーモータ記号ブレーキ有無モータ出力電源電圧サーボモータ型番サーボドライバ型番
    パナソニックPなし(水平方向取付)750W220VMHMF082L1U2MMCDLN35SE
    あり(垂直方向取付)MHMF082L1V2M
    三菱電機Mなし(水平方向取付)750W220VHG-KN73J-S100MR-JE-70A
    あり(垂直方向取付)HG-KN73BJ-S100
    安川電機Mなし(水平方向取付)750W220VSGM7J-08AFC6SSGD7S-5R5A00B202
    あり(垂直方向取付)SGM7J-08AFC6E
    デルタ電子Mなし(水平方向取付)750W220VECM-B3M-C20807RS1ASD-B3-0721-L
    あり(垂直方向取付)ECM-B3M-C20807SS1
    ■E-ECTL用近接センサ仕様
    ■センサ配線図
    ■近接スイッチ仕様
    出力方式取付方式検知方式動作電圧消費電流出力電流繰返し精度スイッチング周波数表示灯使用温度範囲ケーブル長保護等級
    D: DC 2線式(常時開)スロット/クランプ取付環NS中間検出5~30V DC≦0.05mA≦100mA<0.2㎜≦2000Hz赤色LED表示灯-20~+70℃2mIP67

    価格表

    ・下表の価格表は25年6月時点の情報になります。
    ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    型番¥基準単価
    Typeリードモータ位置ストローク
    50100150200250300350400450500550600650700750800
    E-ECTL755BC44,30045,68050,75052,13057,20058,58070,15071,53071,29072,96074,63076,30077,97079,64081,31082,980
    RC49,10050,48055,55056,93062,00063,38074,95076,33076,09077,76079,43081,10082,77084,44086,11087,780
    10BC45,33045,33051,73051,73058,13058,13070,98070,98071,29072,96074,63076,30077,97079,64081,31082,980
    RC50,13050,13056,53056,53062,93062,93075,78075,78076,09077,76079,43081,10082,77084,44086,11087,780
    20BC46,02047,39052,72054,09059,42060,79072,86074,23073,92075,57077,22078,87080,52082,17083,82085,470
    RC50,82052,19057,52058,89064,22065,59077,66079,03078,72080,37082,02083,67085,32086,97088,62090,270

    ■オプション価格

    取付方法¥追加単価
    NA(本体取付)0
    FA(全面フランジ)1,100
    HA(水平取付)2,600
    GD(ガイド機構付き)6,010
    センサ数¥追加単価
    C0(なし)0
    C1(1個)400
    C2(2個)790
    C3(3個)1,190

    型番リスト

    表示件数

    ストローク

    (mm)

    最大可搬質量範囲(水平)

    (kg)

    最大可搬質量(水平)

    (kg)

    最大可搬質量範囲(垂直)

    (kg)

    最大可搬質量(垂直)

    (kg)

    リード

    (mm)

    最大推力

    (N)

    最高速度

    (mm/sec)

    モータ取付方向

    ドライバ

    取付方式

    センサー数量

    (個)

    RoHS?最小発注数量
    50 ~ 800
    150.1~
    200
    50.1~100.0
    70
    5
    2550
    250
    BC 直列 / RC 並列
    M750W(三菱電機、安川電機、デルタ電子) / P750W(パナソニック)
    FA 前面フランジ / GD ガイド機構付き / HA 水平取付 / NA 水平取付
    0 ~ 3
    10
    1個
    50 ~ 800
    50.1~100.0
    100
    20.1~50.0
    35
    10
    1270
    500
    BC 直列 / RC 並列
    M750W(三菱電機、安川電機、デルタ電子) / P750W(パナソニック)
    FA 前面フランジ / GD ガイド機構付き / HA 水平取付 / NA 水平取付
    0 ~ 3
    10
    1個
    50 ~ 800
    20.1~50.0
    50
    10.1~20.0
    18
    20
    640
    1000
    BC 直列 / RC 並列
    M750W(三菱電機、安川電機、デルタ電子) / P750W(パナソニック)
    FA 前面フランジ / GD ガイド機構付き / HA 水平取付 / NA 水平取付
    0 ~ 3
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    18日目〜
    -
    ( - )
    18日目〜
    -
    ( - )
    18日目〜

    詳細情報

    基本情報

    ミスミからアクチュエータ ロッドタイプが初登場!
    各種モータに対応でき、取付方法も豊富です。

    ご注意

    • 本商品にはモータが付属しておりませんので、別途ご購入下さい。
    • 当ページの価格表は25年7月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

    概要・仕様

    商品概要

    アクチュエータ ロッドタイプとは、モータを用いてボールねじを介して運動を伝達し、回転運動を直線運動に変換してロッドの伸縮を駆動する装置を指します。
    従来の油圧・空圧装置と比較して、省エネルギー、省スペース、低騒音、無公害、低メンテナンスコストといった特長があり、トータルコストの削減を実現します。
    ミスミのアクチュエータ ロッドタイプは、アルミ合金製の本体、ボールねじ、ロッドで構成されており、汎用モータブランドの指定に応じて取付穴を加工します。
    モータはお客様ご自身でご用意いただき、近接センサはオプションで選択可能です。

    商品特長

    ■構造
    ■特長
    ・繰り返し位置決め精度±0.01mm
    ・主に垂直取付や軸方向の推力用途に適している
    ・圧入・カシメ・クランプなどの押す・引く・圧する動作に対応
    ・シリンダの代替として、昇降・伸縮などの機能を実現可能
    本体取付前面フランジ取付
    水平取付ガイド機構付き取付

    使用方法

    ■モータの取付およびタイミングベルトの調整方法
    標準型 直列 E-ECTL

    1) プラスチックカバーを開け、カップリングのボルトを手動でプラスチックカバーの丸穴位置に回します。
    2) スパナを使って丸穴からカップリングのボルトを緩め、モータを取り付けた後に再度ボルトを締め付けます。
    3) 最後にプラスチックカバーを元に戻し、モータの取り付けが完了します。
    標準型 並列 E-ECTL

    1) カバーを取り外し、モータを取り付けます。この時、モータの取付ネジはまだ締めず、モータが上下に動かせる状態にしておきます。
    2) モータ側のタイミングプーリを取り付け、ボールねじ側のプーリと並列になるように調整します。
    3) タイミングプーリのネジを締め付け、環状タイミングベルトを装着します。
    4) 本体にある調整ネジでベルトの張力を調整します。
    5) 張力測定器を使ってベルト張力を測定し、基準値(下表)内にあることを確認します。
    6) 最後にモータの固定ネジを締め付け、モータの取り付けとタイミングプーリの調整を完了させます。
    並列型アクチュエータ ロッドタイプの張力値(参考値)
    モータ出力アクチュエータ ロッドタイプ
    型番
    ベルト仕様ベルト幅ベルト中心距離ベルト質量張力値N
    W(mm)(mm)(M)(参考)
    750WE-ECTL75/E-ECRL105GT15107460~75

    注意・禁止事項

    ■使用時の注意点
    ①使用環境温度は常温(-20℃~40℃)でご使用ください。腐食性・可燃性ガス、電磁妨害、湿気の多い環境での使用は禁止です。
    ②取付面は耐振動性と耐圧性を有し、かつ平面度は±0.05mm/500mm以内である必要があります。
    ③アクチュエータ ロッドタイプを垂直に使用する場合は、ブレーキ付きモータを選定してください。
    ④アクチュエータ ロッドタイプに振動や衝撃が加わるのを避けてください。使用条件においては、ロッドが回転しないように設計し、シリンダ本体の変形を防止してください。

    関連資料

    ■定期グリス給油方法
    ・アクチュエータ ロッドタイプは定期的な潤滑が必要です。使用初期は稼働300時間後にグリスを補充し、その後は2000時間ごとに1回グリスを追加してください。
    ・使用推奨グリスは「GB7324-1994汎用リチウム系グリス3号」、またはMobil(モービル)製 リチウム系グリス EP3です。
    ・給油はグリスガン(注油器)で行うことを推奨し、液体潤滑油の使用は禁止されています。
    標準型

    1)サイレンサーを取り外し、ボールねじにグリスを注油します。
    2)ロッドを手動で数回伸縮させ、ボールねじ全体に潤滑剤が行き渡るようにします。
    [ ! ]標準型E-ECTL75以上および大推力型にはグリスニップルが付属しており、ベアリングへの潤滑にも使用可能です。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アクチュエータ ロッドタイプ 標準型 モータ750W用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Q1、 ミスミのアクチュエータ ロッドタイプの精度は?
    A
    繰り返し位置決め精度は ±0.01mm です。
    Q2、 ミスミのアクチュエータ ロッドタイプには何種類ありますか?
    A
    現在は「標準型」と「ラジアル荷重対応型」の2種類があります。どちらも50W~750Wの汎用モータに対応可能です。
    Q3、 ミスミのアクチュエータ ロッドタイプにモータは付属していますか?
    A
    モータはお客様ご自身にてご用意ください。ご指定のモータブランドに合わせて、取付板の加工寸法に対応可能です。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アクチュエータ ロッドタイプ 標準型 モータ750W用
    アクチュエータ ロッドタイプ 標準型 モータ200W用
    アクチュエータ ロッドタイプ 標準型 モータ50W/100W用
    アクチュエータ ロッドタイプ 標準型 モータ400W用
    アクチュエータ ロッドタイプ ラジアル荷重対応型 モータ200W/400W用
    アクチュエータ ロッドタイプ ラジアル荷重対応型 モータ100W用
    メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
    通常価格------
    通常出荷日18日目〜18日目〜18日目〜18日目〜18日目〜18日目〜
    本体/周辺部品本体本体本体本体本体本体
    種類ロッドロッドロッドロッドロッドロッド
    駆動方式転造ボールねじ転造ボールねじ転造ボールねじ転造ボールねじ転造ボールねじ転造ボールねじ
    繰返し位置決め精度(μm)±10±10±10±10±10±10

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    単軸ロボットカテゴリの売れ筋ランキング