メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

ミスミからアクチュエータ ロッドタイプが初登場!各種モータに対応でき、取付方法も豊富です。


S ■並列RC ■直列BC ■水平取付HA ■前面フランジFA ■ガイド機構付きGD| 構成部品 | 本体 | スライドスリーブ | プッシュロッド | モータ取付板 |
| [ M ]材質 | アルミ合金 | アルミ合金 | S45C | アルミ合金 |
| [ S ]表面処理 | 白アルマイト処理 | - | クロムメッキ | 白アルマイト処理 |
| 型番 | - | リード | - | ストロークS | - | モータ位置 | - | モータ記号 | - | 取付方法 | - | センサ数 |
| E-ECTL50 | - | 10 | - | S200 | - | RC | - | M200W | - | FA | - | C1 |
| 型式 | リード (mm) | ストロークS | モータ位置 | モータ記号 | 取付方法 | センサ数 | 定格推力 (N) | 最高速度 (mm/s)※1 | 最大可搬質量(kg) | 繰り返し位置決め精度(mm) | 本体幅 | ボールねじ | ||
| 指定50mm单位 | モータ記号 | 出力W | 水平使用 | 垂直使用 | ||||||||||
| E-ECTL50 | 5 | 50~500 | BC(直列) RC(並列) | P(パナソニック) M(一覧表) | 200W | NA(本体取付) | C0(なし) | 680 | 250 | 50 | 15 | ±0.01 | □53 | Φ12 (C7) |
| FA(前面フランジ) | C1(1個) | |||||||||||||
| HA(水平取付) | C2(2個) | |||||||||||||
| 10 | GD(ガイド機構付き) | C3(3個) | 340 | 500 | 30 | 8 | ||||||||
| 有効ストロークS | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
| L | 187.5 | 237.5 | 287.5 | 337.5 | 387.5 | 437.5 | 487.5 | 537.5 | 587.5 | 637.5 | |
| 本体重量(kg) | BC(直列) | 2.16 | 2.48 | 2.8 | 3.11 | 3.43 | 3.75 | 4.06 | 4.38 | 4.7 | 5.01 |
| RC(並列) | 2.36 | 2.68 | 3 | 3.31 | 3.63 | 3.95 | 4.26 | 4.58 | 4.9 | 5.21 | |
| 本体幅 | □53 |
| ボールねじ | Φ12(C7) |
| 繰り返し位置決め精度 | ±0.01 |
| 名称 | 内容 | 200W | |||
| 直列 | カップリング | キー溝付きクランプタイプ | 外径 | ねじ側 | モータ側 |
| Φ30 | Φ10 | Φ14(パナソニックΦ11) | |||
| 並列 | ねじ端プーリ | 鉄+ニッケルメッキ | 3GT-41歯×Φ10 | ||
| モータ側プーリ | 3GT-41歯×Φ14(パナソニックΦ11) | ||||
| タイミングベルト | ゴム+ガラス繊維 | 270-3GT-15 | |||
| センサ(オプション) | 2線式 DC常開 DMST-020-2M | ||||
| モータ記号 | メーカー |
| P | パナソニック |
| M | 三菱電機 安川電機 デルタ電子 |

| メーカー | モータ記号 | ブレーキ有無 | モータ出力 | 電源電圧 | サーボモータ型番 | サーボドライバ型番 |
| パナソニック | P | なし(水平方向取付) | 200W | 220V | MHMF022L1U2M | MADLN15SE |
| あり(垂直方向取付) | MHMF022L1V2M | |||||
| 三菱電機 | M | なし(水平方向取付) | 200W | 220V | HG-KN23J-S100 | MR-JE-20A |
| あり(垂直方向取付) | HG-KN23BJ-S100 | |||||
| 安川電機 | M | なし(水平方向取付) | 200W | 220V | SGM7J-02AFC6S | SGD7S-1R6A00A002 |
| あり(垂直方向取付) | SGM7J-02AFC6E | |||||
| デルタ電子 | M | なし(水平方向取付) | 200W | 220V | ECM-B3M-C20602RS1 | ASD-B3-0221-L |
| あり(垂直方向取付) | ECM-B3M-C20602SS1 |


| 出力方式 | 取付方式 | 検知方式 | 動作電圧 | 消費電流 | 出力電流 | 繰返し精度 | スイッチング周波数 | 表示灯 | 使用温度範囲 | ケーブル長 | 保護等級 |
| D: DC 2線式(常時開) | スロット/クランプ取付 | 環NS中間検出 | 5~30V DC | ≦0.05mA | ≦100mA | <0.2㎜ | ≦2000Hz | 赤色LED表示灯 | -20~+70℃ | 2m | IP67 |
| 型番 | ¥基準単価 | |||||||||||
| Type | リード | モータ位置 | ストローク | |||||||||
| 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |||
| E-ECTL50 | 5 | BC | 25,880 | 26,580 | 29,980 | 30,680 | 31,560 | 32,210 | 32,860 | 37,010 | 38,150 | 39,290 |
| 10 | RC | 27,680 | 28,380 | 31,780 | 32,480 | 33,360 | 34,010 | 34,660 | 38,810 | 39,950 | 41,090 | |
■オプション価格
| 取付方法 | ¥追加単価 |
| NA(本体取付) | 0 |
| FA(全面フランジ) | 660 |
| HA(水平取付) | 1,740 |
| GD(ガイド機構付き) | 5,040 |
| センサ数 | ¥追加単価 |
| C0(なし) | 0 |
| C1(1個) | 400 |
| C2(2個) | 790 |
| C3(3個) | 1,190 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 18日目〜 |
- ( - ) | 18日目〜 |
ミスミからアクチュエータ ロッドタイプが初登場!
各種モータに対応でき、取付方法も豊富です。

| 本体取付 | 前面フランジ取付 |
![]() | ![]() |
| 水平取付 | ガイド機構付き取付 |
![]() | ![]() |


| モータ出力 | アクチュエータ ロッドタイプ 型番 | ベルト仕様 | ベルト幅 | ベルト中心距離 | ベルト質量 | 張力値N |
| W | (mm) | (mm) | (M) | (参考) | ||
| 200W | E-ECTL50/E-ECRL8 | 3GT | 15 | 81 | 2.5 | 32~42 |

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
ACサーボモータドライバ インクリメンタルタイプ LECSAシリーズ/アブソリュートタイプ
0通常価格(税別):1,850円~

SMC
ステップモータコントローラ JXCE1・91・P1・D1・L1・M1シリーズ
0通常価格(税別):458円~

ミスミ
単軸ロボットRS1 -ストレートタイプ-
4.7
ミスミ
単軸ロボットRS/RSH/RSF/RSBシリーズ用I/Oケーブル
0通常価格(税別):4,000円~

ミスミ
単軸ロボットRS1 -モータ折返しタイプ-
0
ミスミ
単軸ロボットRS2 -ストレートタイプ-
5
ミスミ
リニアモータアクチュエータ 6シリーズ 標準タイプ インクリメンタル・アブソリュート仕様
5通常価格(税別):72,200円~

SMC
電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ ステップモータ・サーボモータ
4通常価格(税別):47,391円~

ミスミ
単軸ロボット専用パルス列制御コントローラ -ステッピングモータ用-
0通常価格(税別):16,500円