17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ストローク(mm)

    ~mm
      [50-600/50mm単位]
    • 最大可搬質量範囲(水平)(kg)

      メーカーにより、算出方法が異なります。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください

      ~mm
    • 最大可搬質量(水平)(kg)

      メーカーにより、算出方法が異なります。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください

      ~mm
    • 最大可搬質量範囲(垂直)(kg)

      メーカーにより、算出方法が異なります。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください

      ~mm
    • 最大可搬質量(垂直)(kg)

      メーカーにより、算出方法が異なります。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください

      ~mm
    • リード(mm)

      ~mm
    • 最大推力(N)

      メーカーにより、算出方法が異なります。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください

      ~mm
    • 最高速度(mm/sec)

      ~mm
    • センサー数量(個)

      ~mm
    • タイプ

    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 18日以内

    アクチュエータ ロッドタイプ ラジアル荷重対応型 モータ100W用

    アクチュエータ ロッドタイプ ラジアル荷重対応型 モータ100W用
    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:18日目~99日目

    ミスミからアクチュエータ ロッドタイプが初登場!各種モータに対応でき、ラジアル荷重に強い構造で安定した...

    詳細を確認
    • 本商品にはモータが付属しておりませんので、別途ご購入下さい。
    • 当ページの価格表は25年7月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    未確定:候補が3型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    外形図

    ■モータ直列取付 BC
    ■モータ並列左折取付 BL
    ■モータ並列右折取付 BR
    ■モータ並列下折取付 BM
    C-C断面拡大図
    構成部品本体内蔵ガイドレールスライダープッシュロッドモータ取付板
    [ M ]材質アルミ合金ステンレスアルミ合金S45Cアルミ合金
    [ S ]表面処理白アルマイト処理-白アルマイト処理クロムメッキ白アルマイト処理

    規格表

    型番-リード-ストロークS-モータ位置-モータ記号-センサ数
    E-ECRL5-5-S100-BM-P100W-C0
    型式リード
    (mm)
    ストロークSモータ位置モータ記号センサ数定格推力
    (N)
    最高速度
    (mm/s)※1
    最大可搬質量(kg)繰り返し位置決め精度(mm)本体幅ボールねじ
    指定50mm单位モータ記号出力W水平使用垂直使用
    E-ECRL5550~600BC(直列)P(パナソニック)
    M(一覧表)
    100WC0(なし)3402503010±0.0154×55Φ12
    (C7)
    BM(並列下折取付)C1(1個)
    10BL(並列左折取付)C2(2個)170500155
    20BR(並列右折取付)C3(3個)851000102.5
    ※1 最高速度はサーボモータの最高回転数3000rpmを基準とした参考値です。ストロークが500を超える場合は、アクチュエータ ロッドタイプの共振を防ぐために速度を適切に下げてご使用ください。
    [ ! ]本商品にはモータは付属しておりませんので、お客様にてご用意ください。
    [ ! ]モータの加減速時間は0.2秒以上に設定することを推奨します。
    有効ストローク S50100150200250300350400450500550600
    L215265315365415465515565615665715765
    取付寸法A257525752575257525752575
    ピッチ数P112233445566
    穴数N66881010121214141616
    本体重量(kg)直列1.711.982.242.52.773.033.33.563.824.094.354.61
    並列1.992.252.522.783.043.33.563.834.094.354.614.87
    [ ! ]並列下折取付を指定する場合、モータ位置が干渉する可能性があるため、各ストロークにおける取付穴数は2個減少し、ピッチ数もそれに応じて1個減少します。
    本体幅54×55
    ボールねじΦ12(C7)
    繰り返し位置決め精度±0.01
    ■付属品
    名称内容100W
    直列カップリングダイヤフラムクランプ型外径ねじ側モータ側
    Φ26Φ7Φ8
    並列ねじ端プーリ鉄+ニッケルメッキ2GT-40歯×Φ7
    モータ側プーリ2GT-40歯×Φ8
    タイミングベルトゴム+ガラス繊維220-2GT-12
    センサ(オプション)2線式 DC常開:DMSE-020-2M
    ■モータ記号対応メーカー一覧表
    モータ記号メーカー
    Pパナソニック
    M三菱電機 安川電機 デルタ電子
    ■モータ取付穴図
    ■推奨対応サーボモータ一覧表
    メーカーモータ記号ブレーキ有無モータ出力電源電圧サーボモータ型番サーボドライバ型番
    パナソニックPなし(水平方向取付)100W220VMSMF012L1U2MMADLN05SE
    あり(垂直方向取付)MSMF012L1V2M
    三菱電機Mなし(水平方向取付)100W220VHG-KN13J-S100MR-JE-10A
    あり(垂直方向取付)HG-KN13BJ-S100
    安川電機Mなし(水平方向取付)100W220VSGM7J-01AFC6SSGD7S-R90A00A002
    あり(垂直方向取付)SGM7J-01AFC6E
    デルタ電子Mなし(水平方向取付)100W220VECM-B3L-C20401RS1ASD-B3-0121-L
    あり(垂直方向取付)ECM-B3L-C20401SS1
    ■E-ECRL用近接センサ仕様
    ■センサ配線図
    ■近接スイッチ仕様
    出力方式取付方式検知方式動作電圧消費電流出力電流繰返し精度スイッチング周波数表示灯使用温度範囲ケーブル長保護等級
    D: DC 2線式(常時開)スロット/クランプ取付環NS中間検出5~30V DC≦0.05mA≦100mA<0.2㎜≦2000Hz赤色LED表示灯-20~+70℃2mIP67

    価格表

    ・下表の価格表は25年6月時点の情報になります。
    ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    型番¥基準単価
    Typeリードモータ位置ストローク
    50100150200250300350400450500550600
    E-ECRL5 BC32,64033,25033,86034,44035,05035,66035,51036,08036,68037,28037,88038,480
    5BM36,24036,85037,46038,04038,65039,26039,11039,68040,28040,88041,48042,080
    10BR
     BL
    20BC35,62036,46037,33038,17038,24039,06039,91040,73041,58042,40043,25044,070
    BM39,22040,06040,93041,77041,84042,66043,51044,33045,18046,00046,85047,670
    BL
    BR
    ■オプション価格
    センサ数¥追加単価
    C0(なし)0
    C1(1個)400
    C2(2個)790
    C3(3個)1,190

    型番リスト

    表示件数

    ストローク

    (mm)

    最大可搬質量範囲(水平)

    (kg)

    最大可搬質量(水平)

    (kg)

    最大可搬質量範囲(垂直)

    (kg)

    最大可搬質量(垂直)

    (kg)

    リード

    (mm)

    最大推力

    (N)

    最高速度

    (mm/sec)

    モータ取付方向

    ドライバ

    センサー数量

    (個)

    RoHS?最小発注数量
    50 ~ 600
    20.1~50.0
    30
    5.1~10.0
    10
    5
    340
    250
    BC 直列 / BL 並列左折 / BM 並列下折 / BR 並列右折
    M100W(三菱電機、安川電機、デルタ電子) / P100W(パナソニック)
    0 ~ 3
    10
    1個
    50 ~ 600
    10.1~20.0
    15
    2.1~5.0
    5
    10
    170
    500
    BC 直列 / BL 並列左折 / BM 並列下折 / BR 並列右折
    M100W(三菱電機、安川電機、デルタ電子) / P100W(パナソニック)
    0 ~ 3
    10
    1個
    50 ~ 600
    5.1~10.0
    10
    2.1~5.0
    2.5
    20
    85
    1000
    BC 直列 / BL 並列左折 / BM 並列下折 / BR 並列右折
    M100W(三菱電機、安川電機、デルタ電子) / P100W(パナソニック)
    0 ~ 3
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    18日目〜
    -
    ( - )
    18日目〜
    -
    ( - )
    18日目〜

    詳細情報

    基本情報

    ミスミからアクチュエータ ロッドタイプが初登場!
    各種モータに対応でき、ラジアル荷重に強い構造で安定した直線運動が可能です。

    ご注意

    • 本商品にはモータが付属しておりませんので、別途ご購入下さい。
    • 当ページの価格表は25年7月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

    概要・仕様

    前端の段差および角形ナットの角度は指定できません。3Dモデルに表示されている角形ナットの角度はあくまで一例であり、出荷時のナット角度はランダムとなります。

    商品概要

    アクチュエータ ロッドタイプとは、モータを用いてボールねじを介して運動を伝達し、回転運動を直線運動に変換してロッドの伸縮を駆動する装置を指します。
    従来の油圧・空圧装置と比較して、省エネルギー、省スペース、低騒音、無公害、低メンテナンスコストといった特長があり、トータルコストの削減を実現します。
    ミスミのアクチュエータ ロッドタイプは、アルミ合金製の本体、ボールねじ、ロッドで構成されており、汎用モータブランドの指定に応じて取付穴を加工します。
    モータはお客様ご自身でご用意いただき、近接センサはオプションで選択可能です。

    商品特長

    ■構造
    ■特長
    •繰り返し位置決め精度:±0.01mm
    •主に水平取付で使用され、内蔵された高剛性ガイドレールとボールスライドの組み合わせにより、一定程度のラジアル荷重(横方向荷重)に耐えるとともに、出力軸の回転を防止
    •標準型の機能を備えつつ、特に長ストロークの用途に適している
    ■取付方法
    本体取付
    取付穴の示意図E - ECRL5E - ECRL8·10
    ①上面取付

    ②下面取付
    ①上面取付

    ②下面取付
    取付
    ボルトサイズ
    M4M5
    M5M6
    前面取付後面取付(並列タイプのみ)

    使用方法

    ■モータの取付およびタイミングベルトの調整方法
    ラジアル荷重対応型 直列 E-ECRL

    1)カップリングホルダーのプラスチックカバーを取り外し、カップリングのボルトを緩めます。
    2)モータを取り付けた後、ボルトを締め付けます。
    3)最後にカップリングホルダーのプラスチックカバーを元に戻して、モータの取り付け完了です。
    ラジアル荷重対応型 並列 E-ECRL

    1)カバーを取り外し、モータを取り付けてモータの取り付けボルトを直接締め付けます。
    2)モータ側のタイミングプーリを取り付け、ボールねじ側のプーリと並列になるように調整し、プーリのネジを締め付けて固定します。
    3)環状のタイミングベルトを装着し、圧入ベアリングがベルトの上側に正しくはまっていることを確認します(E-ECRL5/8)。
    4)調整用ボルトでベルトの張力を調整し、張力が適切になったら固定ボルトを締めて固定します。
    5)張力計でベルト張力を測定し、基準値(下表記載)内にあることを確認します。
    6)カバーを元に戻し、モータの取り付けおよびタイミングプーリの調整が完了です。
    並列型アクチュエータ ロッドタイプの張力値(参考値)
    モータ出力アクチュエータ ロッドタイプ型番ベルト仕様ベルト幅ベルト中心距離ベルト質量張力値N
    W(mm)(mm)(M)(参考)
    100WE-ECTL40/E-ECRL52GT12551.312~17

    注意・禁止事項

    ■使用時の注意点
    ①使用環境温度は常温(-20℃~40℃)でご使用ください。腐食性・可燃性ガス、電磁妨害、湿気の多い環境での使用は禁止です。
    ②取付面は耐振動性と耐圧性を有し、かつ平面度は±0.05mm/500mm以内である必要があります。
    ③アクチュエータ ロッドタイプを垂直に使用する場合は、ブレーキ付きモータを選定してください。
    ④アクチュエータ ロッドタイプに振動や衝撃が加わるのを避けてください。使用条件においては、ロッドが回転しないように設計し、シリンダ本体の変形を防止してください。

    関連資料

    ■定期グリス給油方法
    ・アクチュエータ ロッドタイプは定期的な潤滑が必要です。使用初期は稼働300時間後にグリスを補充し、その後は2000時間ごとに1回グリスを追加してください。
    ・使用推奨グリスは「GB7324-1994汎用リチウム系グリス3号」、またはMobil(モービル)製 リチウム系グリス EP3です。
    ・給油はグリスガン(注油器)で行うことを推奨し、液体潤滑油の使用は禁止されています。
    ラジアル荷重対応型

    1)シリンダ本体の上カバーを開け、モータベース内のベアリングおよびスライダーにそれぞれグリスを注油します。
    2)スライダーを手動で移動させながら、ストローク方向に15mmごとにグリスを注油してください。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アクチュエータ ロッドタイプ ラジアル荷重対応型 モータ100W用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Q1、 ミスミのアクチュエータ ロッドタイプの精度は?
    A
    繰り返し位置決め精度は ±0.01mm です。
    Q2、 ミスミのアクチュエータ ロッドタイプには何種類ありますか?
    A
    現在は「標準型」と「ラジアル荷重対応型」の2種類があります。どちらも50W~750Wの汎用モータに対応可能です。
    Q3、 ミスミのアクチュエータ ロッドタイプにモータは付属していますか?
    A
    モータはお客様ご自身にてご用意ください。ご指定のモータブランドに合わせて、取付板の加工寸法に対応可能です。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アクチュエータ ロッドタイプ ラジアル荷重対応型 モータ100W用
    アクチュエータ ロッドタイプ ラジアル荷重対応型 モータ200W/400W用
    アクチュエータ ロッドタイプ ラジアル荷重対応型 モータ750W用
    アクチュエータ ロッドタイプ 標準型 モータ400W用
    アクチュエータ ロッドタイプ 標準型 モータ200W用
    アクチュエータ ロッドタイプ 標準型 モータ750W用
    メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
    通常価格------
    通常出荷日18日目〜18日目〜18日目〜18日目〜18日目〜18日目〜
    本体/周辺部品本体本体本体本体本体本体
    種類ロッドロッドロッドロッドロッドロッド
    駆動方式転造ボールねじ転造ボールねじ転造ボールねじ転造ボールねじ転造ボールねじ転造ボールねじ
    繰返し位置決め精度(μm)±10±10±10±10±10±10
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    単軸ロボットカテゴリの売れ筋ランキング