メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

ミスミからアクチュエータ ロッドタイプが初登場!各種モータに対応でき、取付方法も豊富です。


S ■並列RC ■直列BC ■水平取付HA ■前面フランジFA ■ガイド機構付きGD| 構成部品 | 本体 | スライドスリーブ | プッシュロッド | モータ取付板 |
| [ M ]材質 | アルミ合金 | アルミ合金 | S45C相当 | アルミ合金 |
| [ S ]表面処理 | 白アルマイト処理 | - | クロムメッキ | 白アルマイト処理 |
| 型番 | - | リード | - | ストロークS | - | モータ位置 | - | モータ記号 | - | 取付方法 | - | センサ数 |
| E-ECTL40 | - | 5 | - | S100 | - | BC | - | P100W | - | NA | - | C0 |
| 型式 | リード (mm) | ストロークS | モータ位置 | モータ記号 | 取付方法 | センサ数 | 定格推力 (N) | 最高速度 (mm/s)※1 | 最大可搬質量(kg) | 繰り返し位置決め精度 (mm) | 本体幅 | ボールねじ | ||
| 指定50mm単位 | モータ記号 | 出力W | 水平使用 | 垂直使用 | ||||||||||
| E-ECTL40 | 5 | 50~500 | BC(直列) RC(並列) | P(パナソニック) M(一覧表) | 50W | NA(本体取付) | C0(なし) | 170 | 250 | 15 | 5 | ±0.01 | □45 | Φ12 (C7) |
| 100W | FA(前面フランジ) | C1(1個) | 340 | 30 | 10 | |||||||||
| 10 | 50W | HA(水平取付) | C2(2個) | 85 | 500 | 10 | 2.5 | |||||||
| 100W | GD(ガイド機構付き) | C3(3個) | 170 | 15 | 5 | |||||||||
| 有効ストロークS | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
| L | 178 | 228 | 278 | 328 | 278 | 428 | 478 | 528 | 578 | 628 | |
| 本体重量(kg) | BC(直列) | 1.39 | 1.62 | 1.86 | 2.09 | 2.33 | 2.56 | 2.79 | 3.03 | 3.26 | 3.49 |
| RC(並列) | 1.59 | 1.82 | 2.06 | 2.29 | 2.52 | 2.76 | 2.99 | 3.22 | 3.46 | 3.69 | |
| 本体幅 | □45 |
| ボールねじ | Φ12(C7) |
| 繰り返し位置決め精度 | ±0.01 |
| 名称 | 内容 | 50W・100W | |||
| 直列 | カップリング | キー溝付きクランプタイプ | 外径 | ねじ側 | モータ側 |
| Φ20 | Φ8 | Φ8 | |||
| 並列 | ねじ端プーリ | 鉄+ニッケルメッキ | 2GT-40歯×Φ8 | ||
| モータ側プーリ | 2GT-40歯×Φ8 | ||||
| タイミングベルト | ゴム+ガラス繊維 | 196-2GT-12 | |||
| センサ(オプション) | 2線式 DC常開 DMST-020-2M | ||||
| モータ記号 | メーカー |
| P | パナソニック |
| M | 三菱電機 安川電機 デルタ電子 |

| メーカー | モータ記号 | ブレーキ有無 | モータ出力 | 電源電圧 | サーボモータ型番 | サーボドライバ型番 |
| パナソニック | P | なし(水平方向取付) | 50W | 220V | MSMF5AZL1U2M | MADLN05SE |
| あり(垂直方向取付) | MSMF5AZL1V2M | |||||
| なし(水平方向取付) | 100W | MSMF012L1U2M | MADLN05SE | |||
| あり(垂直方向取付) | MSMF012L1V2M | |||||
| 三菱電機 | M | なし(水平方向取付) | 50W | 220V | HG-MR053 | MR-J4-10B |
| あり(垂直方向取付) | HG-MR053B | |||||
| なし(水平方向取付) | 100W | HG-KN13J-S100 | MR-JE-10A | |||
| あり(垂直方向取付) | HG-KN13BJ-S100 | |||||
| 安川電機 | M | なし(水平方向取付) | 50W | 220V | SGM7J-01AFC6S | SGD7S-R90A00A002 |
| あり(垂直方向取付) | SGM7J-01AFC6E | |||||
| なし(水平方向取付) | 100W | SGM7J-01AFC6S | SGD7S-R90A00A002 | |||
| あり(垂直方向取付) | SGM7J-01AFC6E | |||||
| デルタ電子 | M | なし(水平方向取付) | 100W | 220V | ECM-B3L-C20401RS1 | ASD-B3-0121-L |
| あり(垂直方向取付) | ECM-B3L-C20401SS1 |


| 出力方式 | 取付方式 | 検知方式 | 動作電圧 | 消費電流 | 出力電流 | 繰返し精度 | スイッチング周波数 | 表示灯 | 使用温度範囲 | ケーブル長 | 保護等級 |
| D: DC 2線式(常時開) | スロット/クランプ取付 | 環NS中間検出 | 5~30V DC | ≦0.05mA | ≦100mA | <0.2㎜ | ≦2000Hz | 赤色LED表示灯 | -20~+70℃ | 2m | IP67 |
| 型番 | ¥基準単価 | |||||||||||
| Type | リード | モータ位置 | ストローク | |||||||||
| 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |||
| E-ECTL40 | 5 | BC | 31,420 | 32,270 | 36,390 | 37,240 | 38,090 | 36,850 | 37,650 | 42,160 | 43,370 | 44,580 |
| 10 | RC | 33,220 | 34,070 | 38,190 | 39,040 | 39,890 | 38,650 | 39,450 | 43,960 | 45,170 | 46,380 | |
■オプション価格
| 取付方法 | ¥追加単価 |
| NA(本体取付) | 0 |
| FA(全面フランジ) | 660 |
| HA(水平取付) | 1,560 |
| GD(ガイド機構付き) | 4,440 |
| センサ数 | ¥追加単価 |
| C0(なし) | 0 |
| C1(1個) | 400 |
| C2(2個) | 790 |
| C3(3個) | 1,190 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 18日目〜 |
- ( - ) | 18日目〜 |
ミスミからアクチュエータ ロッドタイプが初登場!
各種モータに対応でき、取付方法も豊富です。

| 本体取付 | 前面フランジ取付 |
![]() | ![]() |
| 水平取付 | ガイド機構付き取付 |
![]() | ![]() |


| モータ出力 | アクチュエータ ロッドタイプ型番 | ベルト仕様 | ベルト幅 | ベルト中心距離 | ベルト質量 | 張力値N |
| W | (mm) | (mm) | (M) | (参考) | ||
| 100W | E-ECTL40/E-ECRL5 | 2GT | 12 | 55 | 1.3 | 12~17 |

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 6シリーズ 異物防止タイプ インクリメンタル・アブソリュート仕様
5通常価格(税別):76,200円~

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 8シリーズ 標準タイプ 重荷重 インクリメンタル・アブソリュート仕様
0通常価格(税別):81,400円~

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 12シリーズ 標準タイプ インクリメンタル・アブソリュート仕様
0通常価格(税別):98,400円~

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 6シリーズ 標準タイプ インクリメンタル・アブソリュート仕様
5通常価格(税別):72,200円~

ミスミ
単軸ロボットRS2 -モータ折返しタイプ-
4.5
SMC
コントローラ(ステップデータ入力タイプ) サーボモータ(DC24V) LECA6シリーズ
4通常価格(税別):505円~

ミスミ
単軸ロボットRSシリーズ用ハンディターミナル
0通常価格(税別):40,100円~

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 12シリーズ 標準タイプ 重荷重 インクリメンタル・アブソリュート仕様
0通常価格(税別):104,400円~

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 8シリーズ 異物防止タイプ 重荷重 インクリメンタル・アブソリュート仕様
0通常価格(税別):91,400円~