17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が25型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • 内径 d(φ)

    ~mm
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 幅 B(mm)

    ~mm
  • 基本定格荷重 Cr(動)(N)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 15日以内
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 薄肉アンギュラ玉軸受 2列正面組合せ

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 薄肉アンギュラ玉軸受 2列正面組合せ
通常単価(税別)
2,20034,270
税込単価
2,42037,697
通常出荷日:在庫品1日目~99日目一部当日出荷可能

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

詳細を確認
  • 25年1月31日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年12月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が25型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

アンギュラ軸受外形図
[ ! ]軸受精度 JIS B 1514 5級
[ ! ]軸受の技術データ参照は>>こちら
[ M ]材 質 SUJ2相当
接触角:25°
振動等級:V1
規格表
注文例 型番 ( Type + ベアリング品番 )
 E-B7904-DF
 
型番外形寸法(mm)定格荷重(KN)限界回転数(rpm)r
(min)
r1
(min)
作用点
a
取付寸法質量(g)
Typeベアリング品番内径 d外径D幅BCrCorグリース潤滑油潤滑Ds(min.)dh(max.)R(max.)
E-B7900-DF102263.9244100665000.30.21.612200.320
7901-DF12244.062.239200595002.61422
7902-DF152876.013.635000525003172640
7903-DF17306.344315004690041928
7904-DF203799.26626600392004.4223580
7905-DF254210.247.622400336006.82740
7906-DF304710.898.618200280009.23245100
7907-DF35551014.9512.415400252000.60.311.238.251.80.6140
7908-DF40621219.011612600210001243.258.8220
7909-DF456820.1518119001960014.666.664.8252
7910-DF507220.6419.6112001820016.653.268.8258
7911-DF55801329.5827.410500168001.118.859.675.41.1348
7912-DF608530.2329.29800154002164.680.4374
7913-DF659031.693291001400023.469.685.4400
7914-DF701001652.816577001260023.874.695.4680
7915-DF7510554.937170001190026.279.6100720
7916-DF8011056.067366501120028.484.6105760
7917-DF851201870.85916300105000.630911141060
7918-DF9012571.83965950980032.4961191120
7919-DF9513075.081045950980034.61011241164
7920-DF1001402092.951265600910036.21061341580
7921-DF10514592.951315250840038.61111391620
7922-DF11015095.061365250840040.81161441680
7924-DF12016522118.31734900770044.81261592300
7926-DF13018024141.54204469070001.548.61371731.53040

型番リスト

表示件数

内径 d

(φ)

外径 D

(φ)

幅 B

(mm)

基本定格荷重 Cr(動)

(N)

許容回転数

(rpm)

基本定格荷重 Cor(静)

(N)

重量

(g)

最小発注数量
10
22
6
3900
44100
2000
20
2個
12
24
6
4062.5
39200
2200
20
2個
15
28
7
6012.5
35000
3600
40
2個
17
30
7
6337.5
31500
4000
40
2個
20
37
9
9262.5
26600
6000
80
2個
25
42
9
10237.5
22400
7600
80
2個
30
47
9
10887.5
18200
8600
100
2個
35
55
10
14950
15400
12400
140
2個
40
62
12
19012.5
12600
16000
220
2個
45
68
12
20150
11900
18000
252
2個
50
72
12
20637.5
11200
19600
258
2個
55
80
13
29575
10500
27400
348
2個
60
85
13
30225
9800
29200
374
2個
65
90
13
31687.5
9100
32000
400
2個
70
100
16
52812.5
7700
65000
680
2個
75
105
16
54925
7000
71000
720
2個
80
110
16
56062.5
6650
73000
760
2個
85
120
18
70850
6300
91000
1060
2個
90
125
18
71825
5950
96000
1120
2個
95
130
18
75075
5950
104000
1164
2個
100
140
20
92950
5600
126000
1580
2個
105
145
20
92950
5250
131000
1620
2個
110
150
20
95062.5
5250
136000
1680
2個
120
165
22
118300
4900
173000
2300
2個
130
180
24
141537.5
4690
204000
3040
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,200
( 2,420 )
15日目〜
2,340
( 2,574 )
15日目〜
2,550
( 2,805 )
15日目〜
2,700
( 2,970 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,840
( 3,124 )
15日目〜
3,070
( 3,377 )
15日目〜
3,280
( 3,608 )
15日目〜
4,000
( 4,400 )
15日目〜
4,300
( 4,730 )
15日目〜
4,730
( 5,203 )
15日目〜
4,880
( 5,368 )
15日目〜
6,420
( 7,062 )
15日目〜
7,780
( 8,558 )
15日目〜
8,850
( 9,735 )
15日目〜
9,440
( 10,384 )
15日目〜
11,770
( 12,947 )
15日目〜
14,030
( 15,433 )
15日目〜
16,810
( 18,491 )
15日目〜
17,640
( 19,404 )
15日目〜
18,140
( 19,954 )
15日目〜
19,180
( 21,098 )
15日目〜
20,700
( 22,770 )
15日目〜
21,550
( 23,705 )
15日目〜
24,090
( 26,499 )
15日目〜
34,270
( 37,697 )
15日目〜

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

ご注意

  • 25年1月31日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年12月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 薄肉アンギュラ玉軸受 2列正面組合せのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 薄肉アンギュラ玉軸受 2列正面組合せ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 極薄肉アンギュラ 2列正面組合せ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 薄肉アンギュラ玉軸受 2列背面組合せ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 極薄肉アンギュラ 2列背面組合せ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 薄肉アンギュラ玉軸受 単列
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 極薄肉アンギュラ玉軸受 単列
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格2,200-3,990 -1,900 -4,320 -980 -2,000 -
通常出荷日在庫品1日目〜15日目〜15日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜15日目〜
軌道輪形状アンギュラ玉(複列)アンギュラ玉(複列)アンギュラ玉(複列)アンギュラ玉(複列)アンギュラ玉(単列)アンギュラ玉(単列)
シールド素材・形状開放型開放型開放型開放型開放型開放型
外輪タイプフラットフラットフラットフラットフラットフラット
精度(JIS)等級5等級5等級5等級5等級5等級5
荷重方向ラジアル / スラスト荷重・アキシアルラジアル / スラスト荷重・アキシアルラジアル / スラスト荷重・アキシアルラジアル / スラスト荷重・アキシアルラジアル / スラスト荷重・アキシアルラジアル / スラスト荷重・アキシアル
よく一緒に購入される商品

ボールベアリング・玉軸受カテゴリの売れ筋ランキング