メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ
詳細を確認
| 注文例 | 型番 ( Type + ベアリング品番 ) |
| E-B7803-DF |
| 型番 | 外形寸法(mm) | 定格荷重(KN) | 限界回転数(rpm) | r (min) | r1 (min) | 作用点 a | 取付寸法 | 質量(g) | |||||||
| Type | ベアリング品番 | 内径 d | 外径D | 幅B | Cr | Cor | グリース潤滑 | 油潤滑 | Ds(min.) | dh(max.) | R(max.) | ||||
| E-B | 7803-DF | 17 | 26 | 5 | 3.58 | 3 | 33600 | 52500 | 0.3 | 0.15 | 5 | 19 | 24 | 0.3 | 16 |
| 7804-DF | 20 | 32 | 7 | 5.85 | 5 | 28000 | 44100 | 5.2 | 22 | 30 | 36 | ||||
| 7805-DF | 25 | 37 | 6.34 | 6 | 23800 | 37100 | 7.6 | 27 | 35 | 44 | |||||
| 7806-DF | 30 | 42 | 6.66 | 7 | 19600 | 31500 | 9.8 | 32 | 40 | 50 | |||||
| 7807-DF | 35 | 47 | 6.99 | 8 | 18200 | 28000 | 12.2 | 37 | 45 | 58 | |||||
| 7808-DF | 40 | 52 | 6.5 | 9 | 15400 | 23800 | 14.6 | 42 | 50 | 64 | |||||
| 7809-DF | 45 | 58 | 7.48 | 10 | 14000 | 21000 | 17 | 47 | 56 | 80 | |||||
| 7810-DF | 50 | 65 | 11.05 | 14.6 | 12600 | 19600 | 19.8 | 52 | 63 | 104 | |||||
| 7811-DF | 55 | 72 | 9 | 15.44 | 20.4 | 11200 | 16800 | 20.6 | 57 | 70 | 162 | ||||
| 7812-DF | 60 | 78 | 10 | 20.64 | 26.8 | 10500 | 15400 | 22.2 | 62 | 76 | 200 | ||||
| 7813-DF | 65 | 85 | 20.64 | 28 | 9100 | 14000 | 0.6 | 0.3 | 25 | 68.2 | 81.8 | 0.6 | 250 | ||
| 7814-DF | 70 | 90 | 21.13 | 30 | 9100 | 13300 | 27.4 | 73.2 | 86.8 | 266 | |||||
| 7815-DF | 75 | 95 | 21.61 | 32 | 8400 | 12600 | 29.8 | 78.2 | 91.8 | 284 | |||||
| 7816-DF | 80 | 100 | 22.43 | 34 | 7700 | 11900 | 32 | 83.2 | 96.8 | 300 | |||||
| 7817-DF | 85 | 110 | 13 | 32.99 | 48 | 7000 | 11200 | 1 | 32.6 | 89.6 | 105.4 | 1 | 524 | ||
| 7818-DF | 90 | 115 | 32.99 | 50 | 7000 | 10500 | 35 | 94.6 | 110.4 | 548 | |||||
| 7819-DF | 95 | 120 | 33.8 | 51 | 6650 | 9800 | 37.2 | 99.6 | 115.4 | 574 | |||||
| 7820-DF | 100 | 125 | 34.45 | 55 | 5950 | 9100 | 39.6 | 104.6 | 120.4 | 602 | |||||
| 7821-DF | 105 | 130 | 35.1 | 57 | 5600 | 8400 | 42 | 109.6 | 125.4 | 628 | |||||
| 7822-DF | 110 | 140 | 16 | 49.08 | 76 | 5250 | 8400 | 42.4 | 114.6 | 135.4 | 992 | ||||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,990円 ( 4,389円 ) | 15日目〜 |
4,390円 ( 4,829円 ) | 15日目〜 |
4,300円 ( 4,730円 ) | 15日目〜 |
4,670円 ( 5,137円 ) | 15日目〜 |
5,990円 ( 6,589円 ) | 15日目〜 |
5,940円 ( 6,534円 ) | 15日目〜 |
6,620円 ( 7,282円 ) | 15日目〜 |
6,800円 ( 7,480円 ) | 15日目〜 |
8,580円 ( 9,438円 ) | 15日目〜 |
9,350円 ( 10,285円 ) | 15日目〜 |
10,870円 ( 11,957円 ) | 15日目〜 |
11,350円 ( 12,485円 ) | 15日目〜 |
12,640円 ( 13,904円 ) | 15日目〜 |
13,490円 ( 14,839円 ) | 15日目〜 |
15,800円 ( 17,380円 ) | 15日目〜 |
18,330円 ( 20,163円 ) | 15日目〜 |
20,420円 ( 22,462円 ) | 15日目〜 |
20,370円 ( 22,407円 ) | 15日目〜 |
22,940円 ( 25,234円 ) | 15日目〜 |
23,680円 ( 26,048円 ) | 15日目〜 |