17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が20型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • 内径 d(φ)

    ~mm
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 幅 B(mm)

    ~mm
  • 基本定格荷重 Cr(動)(N)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 15日以内
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 極薄肉アンギュラ玉軸受 単列自在型

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 極薄肉アンギュラ玉軸受 単列自在型
通常単価(税別)
5,79019,940
税込単価
6,36921,934
通常出荷日:在庫品1日目~99日目一部当日出荷可能

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

詳細を確認
  • 25年1月31日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年12月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

アンギュラ玉軸受外形図

[ ! ]軸受精度 JIS B 1514 4級
[ ! ]軸受の技術データ参照は>>こちら
[ M ]材 質 SUJ2相当
接触角:25°
振動等級:V1

 
規格表
注文例 型番 ( Type + ベアリング品番 )
 E-B7803SU
 
型番外形寸法(mm)定格荷重(KN)限界回転数(rpm)r
(min)
r1
(min)
作用点
a
取付寸法質量(kg)
Typeベアリング品番内径 d外径D幅BCrCorグリース潤滑油潤滑Ds(min.)dh(max.)R(max.)
E-B7803SU172652.21.548000750000.30.157.519240.38
7804SU203273.62.540000630009.6223018
7805SU25373.93340005300010.8273522
7806SU30424.13.5280004500011.9324025
7807SU35474.34260004000013.1374529
7808SU405244.5220003400014.3425032
7809SU45584.65200003000015.5475640
7810SU50656.87.3180002800016.9526352
7811SU557299.510.2160002400019.3577081
7812SU60781012.713.4150002200021.16276100
7813SU658512.71413000200000.60.322.568.281.80.6125
7814SU709013151900023.773.286.8133
7815SU759513.316120001800024.978.291.8142
7816SU8010013.81711000170002683.296.8150
7817SU851101320.3241000016000129.389.6105.41262
7818SU9011520.3251500030.594.6110.4274
7819SU9512020.825.595001400031.699.6115.4287
7820SU10012521.227.585001300032.8104.6120.4301
7821SU10513021.628.580001200034109.6125.4314
7822SU1101401630.238750037.2114.6135.4496

型番リスト

表示件数

内径 d

(φ)

外径 D

(φ)

幅 B

(mm)

基本定格荷重 Cr(動)

(N)

許容回転数

(rpm)

基本定格荷重 Cor(静)

(N)

重量

(g)

最小発注数量
17
26
5
2200
48000
1500
8
2個
20
32
7
3600
40000
2500
18
2個
25
37
7
3900
34000
3000
22
2個
30
42
7
4100
28000
3500
25
2個
35
47
7
4300
26000
4000
29
2個
40
52
7
4000
22000
4500
32
2個
45
58
7
4600
20000
5000
40
2個
50
65
7
6800
18000
7300
52
2個
55
72
9
9500
16000
10200
81
2個
60
78
10
12700
15000
13400
100
2個
65
85
10
12700
13000
14000
125
2個
70
90
10
13000
13000
15000
133
2個
75
95
10
13300
12000
16000
142
2個
80
100
10
13800
11000
17000
150
2個
85
110
13
20300
10000
24000
262
2個
90
115
13
20300
10000
25000
274
2個
95
120
13
20800
9500
25500
287
2個
100
125
13
21200
8500
27500
301
2個
105
130
13
21600
8000
28500
314
2個
110
140
16
30200
7500
38000
496
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,790
( 6,369 )
15日目〜
6,670
( 7,337 )
15日目〜
6,230
( 6,853 )
15日目〜
6,790
( 7,469 )
15日目〜
7,280
( 8,008 )
15日目〜
8,060
( 8,866 )
15日目〜
9,570
( 10,527 )
15日目〜
10,990
( 12,089 )
15日目〜
14,090
( 15,499 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,830
( 15,213 )
15日目〜
14,060
( 15,466 )
15日目〜
13,190
( 14,509 )
15日目〜
14,090
( 15,499 )
15日目〜
14,860
( 16,346 )
15日目〜
15,820
( 17,402 )
15日目〜
17,660
( 19,426 )
15日目〜
19,430
( 21,373 )
15日目〜
17,750
( 19,525 )
15日目〜
19,390
( 21,329 )
15日目〜
19,940
( 21,934 )
15日目〜

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

ご注意

  • 25年1月31日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年12月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 極薄肉アンギュラ玉軸受 単列自在型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 極薄肉アンギュラ玉軸受 単列自在型
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 薄肉アンギュラ玉軸受 単列自在型
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 極薄肉アンギュラ玉軸受 単列
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 薄肉アンギュラ玉軸受 単列
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 極薄肉アンギュラ 2列正面組合せ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 極薄肉アンギュラ 2列背面組合せ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格5,790-3,300 -2,000 -980 -3,990 -4,320 -
通常出荷日在庫品1日目〜15日目〜15日目〜在庫品1日目〜15日目〜在庫品1日目〜
軌道輪形状アンギュラ玉(単列)アンギュラ玉(単列)アンギュラ玉(単列)アンギュラ玉(単列)アンギュラ玉(複列)アンギュラ玉(複列)
シールド素材・形状開放型開放型開放型開放型開放型開放型
外輪タイプフラットフラットフラットフラットフラットフラット
精度(JIS)等級4等級4等級5等級5等級5等級5
荷重方向ラジアル / スラスト荷重・アキシアルラジアル / スラスト荷重・アキシアルラジアル / スラスト荷重・アキシアルラジアル / スラスト荷重・アキシアルラジアル / スラスト荷重・アキシアルラジアル / スラスト荷重・アキシアル
よく一緒に購入される商品

ボールベアリング・玉軸受カテゴリの売れ筋ランキング