メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • タイプ

    ~mm
    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    SUS316L 袋ナット

    SUS316L 袋ナット FSLNT8
    • chemSHERPA対応品あり
    通常単価(税別)
    160
    税込単価
    176
    通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

    材質がSUS316Lの袋ナット(おねじ部分が飛び出さない構造で、安全面、見た目の向上効果があります)

    型番:

    FSLNT8
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    FSLNT8の仕様・寸法情報

    特性・用途
    該当なし
    ねじの呼び(M)
    8
    材質
    [ステンレス] SUS316L
    表面処理
    なし
    ねじ山の種類
    [メートル並目] メートル並目
    販売単位
    バラ(1個から購入可能)
    表面処理(詳細)
    なし
    六角ナット規格
    JIS2種
    二面幅 B(mm)
    13
    材質証明書
    対象
    材質証明書:材質
    SUS316L
    RoHS?
    10
    chemSHERPA
    回答可能(特定物質なし)

    外形図・規格表

    
    Type[ M ]材質
    FSLNTSUS316L
    

    規格表

    型式
    FSLNT8
    型式HhBA
    (min.)
    T
    (min.)
    e
    (約)
    r
    (約)
    ¥基準単価
    TypeM
    FSLNT812.56.51311.50.8150.5160

    型番リスト

    表示件数
    型番
    FSLNT8
    RoHS?最小発注数量
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    160
    ( 176 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    材質がSUS316Lの袋ナット(おねじ部分が飛び出さない構造で、安全面、見た目の向上効果があります)

    納期・価格

    

    価格表

    ■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
    数量区分標準対応個別対応
    小口大口
    数 量1~910~1920~4950~100101~
    値引率基準単価5%10%18%お見積り
    [ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
    

    納期

    在庫品
    翌日出荷
    [ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

    出荷日については、こちらをご覧ください。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    SUS316L 袋ナットの型番FSLNT8のページです。 型番FSLNT8に関する仕様情報を記載しております。
    SUS316L 袋ナットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    SUS316L 袋ナット
    【クリーン洗浄品】SUS316L 袋ナット
    SUS316 袋ナット
    【ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有メッキ】SUS316L 袋ナット
    【クリーン洗浄品】SUS316 袋ナット
    チタン 袋ナット
    メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
    通常価格160-130 ---390 -
    通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目7日目3日目在庫品1日目
    特性・用途該当なしクリーン洗浄該当なしかじり防止クリーン洗浄該当なし
    ねじの呼び(M)88-8--
    材質SUS316LSUS316LSUS316SUS316LSUS316チタン
    表面処理なしなしなし-なしなし
    ねじ山の種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    袋ナットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    メカニカル部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト