17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • ピッチ P(mm)

    ~mm
  • 二面幅 B(mm)

    ~mm
  • 厚さ T(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    Alloy625 六角ナット

    Alloy625 六角ナット
    • chemSHERPA対応品あり
    通常単価(税別)
    6001,850
    税込単価
    6602,035
    通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

    Alloy625は低炭素のニッケル、クロム、モリブデン、ニオブ合金です。【特長】・熱処理なしで高強度を...

    詳細を確認
    未確定:候補が5型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    ねじの呼び(M)

    ピッチ P

    (mm)

    二面幅 B

    (mm)

    厚さ T

    (mm)

    RoHS?最小発注数量
    5
    0.8
    8
    4
    10
    1個
    6
    1
    10
    5
    10
    1個
    8
    1.25
    13
    6.5
    10
    1個
    10
    1.5
    17
    8
    10
    1個
    12
    1.75
    19
    10
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    600
    ( 660 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    770
    ( 847 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    930
    ( 1,023 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    1,340
    ( 1,474 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    1,850
    ( 2,035 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    Alloy625は低炭素のニッケル、クロム、モリブデン、ニオブ合金です。
    【特長】
    ・熱処理なしで高強度を発揮する固有化強化型のニッケルクロム合金
    ・高温で高いクリープ強度を有する

    外形図・規格表

    
    Type[ M ]材質
    AYSSNTAlloy625(インコネル625相当)
    

    規格表

    型式
    AYSSNT5
    型式ピッチ
    (並目)
    B(e)T¥基準単価
    TypeM
    AYSSNT50.889.24
    600
    611011.55
    770
    81.2513156.5
    930
    101.51719.68
    1,340
    121.751921.910
    1,850

    納期・価格

    

    価格表

    ■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
    数量区分標準対応個別対応
    小口大口
    数 量1~910~1920~4950~100101~
    値引率基準単価5%10%18%お見積り
    [ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
    

    納期

    在庫品
    翌日出荷
    [ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

    出荷日については、こちらをご覧ください。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    Alloy625 六角ナットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Alloy625 六角ナット
    Alloy600 六角ナット
    Alloy22 六角ナット
    Alloy601 六角ナット
    AlloyC276 六角ナット
    SUS316L 六角ナット SDCプラズマ表面硬化処理
    メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
    通常価格600-570 -740 -570 -710 -700 -
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    特性・用途真空 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性真空 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性真空 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性真空 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性
    材質Alloy625Alloy600Alloy22Alloy601AlloyC276SUS316L
    詳細材質Alloy625Alloy600Alloy22Alloy601AlloyC276SUS316L
    表面処理(詳細)なしなしなしなしなしSDCプラズマ表面硬化処理
    表面処理なしなしなしなしなしプラズマ表面硬化処理
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    六角ナットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    メカニカル部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト